Решите проблему запыления
так как двигатели не имеют ребер охлаждения и никакая грязь не прилипает к их почти полностью плоской поверхности.
Остановите распространение микробов
так как асептические двигатели с конвективным охлаждением не вызывают завихрения воздуха и, следовательно, не распространяют микробы и бактерии.
Мы разрабатываем и производим асептические двигатели со специальным оборудованием для гигиенически чувствительных производственных зон. Серия DAS.. идеально подходит для использования в чувствительных производственных зонах в сфере производства фармацевтической продукции, косметики, продуктов питания и напитков. Даже в абсолютно чистой производственной среде вы можете безопасно использовать двигатели в сочетании с приводным устройством ASEPTICplus® или Приводной агрегат XCO.
Вас наверняка заинтересуют два важных свойства двигателей серии DAS.. :
Процессы очистки производственных площадок, где требуется такая очистка, практически осуществимы и выполняются без проблем. Благодаря соответствующим мерам защиты поверхности и коррозии, вы можете безопасно обрабатывать эти двигатели агрессивными чистящими и дезинфицирующими средствами, благодаря оснащению приводным агрегатом ASEPTICplus® или Приводной агрегат XCO. Это объясняется тем, что используемая краска и материалы выдерживают стандартные процедуры очистки.
Поэтому доверьтесь приводной технике для гигиенических зон от компании SEW-EURODRIVE.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Наилучшая защита: будь то производство, розлив или упаковка — с помощью асептических двигателей серии DAS.. и приводных агрегатовASEPTICplus® или XCO вы сможете обеспечить надежную и гигиеничную работу ваших машин или установок:
| Тип | Мощность в кВт при режиме работы | ||||
| S1 = продолжительный режим | S3 = повторно-кратковременный режим | ||||
| 60 % | 40 % | 25 % | |||
| DAS80K4 | 0,25 (IE2) | 0,3 | 0,37 | 0,55 | |
| DAS80N4 | 0,25 (IE3) / 0,37 (IE2) | 0,45 | 0,55 | 0,75 | |
| DAS90S4 | 0,37 (IE3) / 0,55 (IE3) | 0,75 | 0,9 | 1,1 | |
| DAS90L4 | 0,75 (IE2) | 0,98 | 1,1 | 1,5 | |
| DAS100M4 | 0,75 (IE3) / 1,1 (IE3) | 1,35 | 1,7 | 2,2 | |
| DAS100L4 | 1,5 (IE3) | 1,85 | 2,3 | 3,0 | |
В зонах с повышенными гигиеническими требованиями применяемая приводная техника подвергается воздействию особых условий окружающей среды и поэтому должна быть устойчива к агрессивным чистящим и дезинфицирующим средствам. Выбирая наши двигатели серии DAS.., вы делаете правильный выбор, поскольку они защищены от: