Наши прикладные решения для угловых транспортеров и поворотных столов оснащены инновационными приводными компонентами с децентрализованной системой или системой последовательного регулирования привода. Уникальные технические характеристики наших систем позволят вам разрабатывать более экономичные производственные системы.
Отличительные особенности углового транспортера/поворотного стола
Угловые транспортеры и поворотные столы используются для маршрутизации потока груза на конвейерных линиях. Они обеспечивают бережную сортировку и выгрузку перемещаемого груза. Для оптимизации грузопотока угловые транспортеры и поворотные столы синхронизируются с конвейерными процессами. Это в свою очередь требует соответствующих интерфейсов для высокоуровневого управления системой. Наше приложение для угловых транспортеров/поворотных столов позволяет оптимизировать стандартные компоненты под потребности системы и повышать ее эффективность.
Наше решение включает в себя современные приводные компоненты. Оптимизация процессов и простое распределение компонентов во время монтажа облегчают разработку проекта. Предварительно сконфигурированные прикладные модули упрощают и ускоряют запуск, кроме того, система и приводные компоненты легко доступны. Более того: децентрализованная приводная система значительно упрощает монтаж и техническое обслуживание.
Преимущества для вас
-
Высокая доступность приводной системы,
так как наше решение для угловых транспортеров/поворотных столов включает в себя современные приводные компоненты. -
Оптимизация процессов
благодаря простому распределению компонентов и их функций, что значительно оптимизирует процессы. -
Специализированная документация к устройству
специализированная документация к конкретному пакетному решению обеспечивает высокий уровень надежности процессов и сокращает риски. -
Оптимизация производительности и расходов
это решение позволяет сократить производственное оснащение, а также время и усилия, требуемые для монтажа системы. Это также сокращает эксплуатационные расходы. -
Быстрый ввод в эксплуатацию
благодаря предварительно сконфигурированным прикладным модулям, упрощающим и ускоряющим запуск системы. -
Предварительно сконфигурированные программные модули
Основное преимущество для вас: Вам требуется только один пакет программного обеспечения для комплексного инжиниринга.
Предварительно сконфигурированные варианты для разработки решения, идеально соответствующего Вашим индивидуальным потребностям
Поворотный стол с последовательным регулированием привода
Управляйте перемещением грузов во всех направлениях – благодаря поворотному столу с последовательным регулированием привода.
Пакетное решение для углового транспортера в системе поворотного стола с последовательным регулированием привода: идеальное решение для функциональной приводной системы и системы управленияЭто концептуальное решение идеально сочетается пакетным решением для однокоординатной конвейерной линии. Таким образом Вы можете оптимизировать конструкцию и хранение Вашей системы.
Поворотный стол с функцией распределителя
Эффективные конвейерные системы для разветвленных систем
Децентрализованная система поворотного стола
Интеллектуальное перемещение грузов в компактной системе – с децентрализованным поворотным столом
Пакетное решение для углового транспортера в системе поворотного стола в децентрализованном исполненииидеальное решение для оптимизированной приводной системы и системы управленияЭто концептуальное решение идеально подходит для децентрализованных конвейерных линий, позволяя вам внедрять компактные системы перемещения грузов.
Угловой транспортер в децентрализованной системе
Воспользуйтесь преимуществами этого решения.
Этот вариант исполнения является оптимальным экономически выгодным дополнением к конвейерной линии в децентрализованной системе. Эта комбинация позволит вам внедрять компактные конвейерные системы с унифицированными компонентами в простом, модульном исполнении. Один децентрализованный контроллер MOVIFIT® MC контролирует три MOVIMOT® .
Однокоординатный поворотный стол
Идеальное решение для модульной приводной системы и системы управления
Вариант пакетного решения для углового транспортера в системе однокоординатного поворотного стола: идеальное решение для функциональной приводной системы и системы управленияЭто концептуальное решение идеально сочетается пакетным решением для однокоординатной конвейерной линии. Позволит вам оптимизировать конструкцию и хранение системы.
Поворотный стол со шкафом управления
Модульная система конвейерных линий со шкафом управления
Вариант пакетного решения для углового транспортера в системе поворотного стола со шкафом управления оптимально дополняет конвейерную линию со шкафом управления. Эта комбинация позволит вам создать модульную систему конвейерных линий с классическим шкафом управления. Экономически эффективный инвертор MOVITRAC® LTE SEW‑EURODRIVE является оптимальным решением для традиционных конвейерных линий.
Угловые транспортеры и поворотные столы варьируются в зависимости от сортирующей способности и системы управления. Предварительно сконфигурированные варианты пакетного решения для углового транспортера упрощают выбор компонентов.
Поворотный стол со шкафом управления и угловой транспортер для децентрализованной системы
| Отличительные особенности | Поворотный стол со шкафом управления | Децентрализованная система углового транспортера |
|---|---|---|
| Поворотный стол | + | - |
| Угловой транспортер с подъемником | - | + |
| Сокращение затрат на монтаж, прокладку проводов и техническое обслуживание | - | + |
| Сокращение количества компонентов/контроллеров на станцию | '1:1 | '1:3 |
| Энергоэффективные приводные технологии | - | + |
| Серии продуктов SEW‑EURODRIVE | MOVIFIT® LT, DR.. мотор-редукторы с тормозом | MOVIFIT® MC, MOVIMOT®, DR.. мотор-редукторы с тормозом |
| Производительность | До 11 кВт | До 4 кВт |
| Точность / управляемость | - | - |
| Перегрузочная способность | 150 % в течение 60 с | 100% |
| Внешние шинные системы (опция) | SBus | PROFIBUS, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet IP, Modbus TCP |
| Внутренняя шинная система | RJ45 | RS-485 (CAN) |
| Сегментирование/модульный принцип | Комплексная модуляризация до одного сегмента | Да – автономная комбинация до трех модулей |
| Требования к условиям окружающей среды/рабочему месту (опция) | Крайне тяжелые условия окружающей среды (двигатель до IP66; OS4) | Тяжелые условия окружающей среды (MOVIMOT® до IP66; защита поверхности OS1) |
| Тормозная система | Дополнительно | Обязательно |