Прикладное решение для вертикальной конвейерной системы разработано для подъемных конвейерных систем. Решение заключает в себе наш многолетний опыт исследований и разработки приводных решений.
Отличительные особенности вертикальных конвейерных систем

Уникальные технические характеристики пакета для вертикальной конвейерной системы помогут вам ускорить планирование систем и повысить их рентабельность.
Подъемные устройства связывают друг с другом разные технологические уровни. В зависимости от условий окружающей среды и размеров системы используется шкаф управления или децентрализованная технология. Важную роль при выборе концепта приводной системы играет также тип транспортируемого груза.
Преимущества для вас
-
Производительность
приводной технологии, гарантированная нашей проверенной модульной системой, допускающей миллионы вариантов для огромного числа приложений. -
Оптимизация процессов
благодаря подбору компонентов в зависимости от Ваших функциональных потребностей -
Документация
варьируется в зависимости от особенностей конкретного пакета, что обеспечивает высокий уровень технологической безопасности и минимизацию рисков -
Оптимизация расходов
и производительности благодаря значительному сокращению производственного оснащения, монтажных и эксплуатационных расходов. -
Быстрый ввод в эксплуатацию
благодаря заданным прикладным модулям -
Модули программного обеспечения
предварительно сконфигурированы, что позволяет использовать один пакет программного обеспечения для комплекса программ
Предварительно сконфигурированные варианты для разработки решения, идеально соответствующего Вашим индивидуальным потребностям
Вертикальный конвейер со шкафом управления
Для мощных подъемных устройств
Вертикальный конвейер со шкафом управления:идеальное решение для высокопроизводительных подъемных механизмов. Лебедки и грузозахватные системы контролируются надежным шкафом управления.
Вертикальный конвейер с децентрализованной технологией
Контроллер на производстве
Децентрализованный вариант прикладного решения для вертикальной конвейерной системы сокращает производственное оснащение и количество проводов. Будучи важнейшим звеном производственной цепочки, подъемные станции требуют надежности всех систем и возможности быстрой замены компонентов.
Однокоординатная вертикальная конвейерная система
Гибкая подъемная система для различных условий эксплуатации
Вертикальные конвейеры связывают разные уровни технологического процесса. Однако существуют существенные различия в конструкции систем. Вы хотите расширить или преобразовать Вашу систему? Тогда Вашим оптимальным решением будет децентрализованная технология, которая позволит сделать Вашу систему более компактной. В крупных системах длинные кабели питания могут вызывать большие неудобства. Идеальным решением для высокопроизводительных систем для транспортировки тяжелых грузов станет шкаф управления. Заданные варианты упрощают процесс выбора компонентов, отвечающих Вашим индивидуальным потребностям.
Отличительные особенности вариантов
Отличительные особенности | Вертикальный конвейер с децентрализованной технологией | Вертикальный конвейер со шкафом управления | Однокоординатная вертикальная конвейерная система |
---|---|---|---|
Сокращение затрат на монтаж, прокладку проводов и техническое обслуживание | + | - | - |
Производительность | До 15 кВт | До 315 кВт | До 315 кВт |
Оптимальные варианты использования | - В качестве расширения системы - Для сокращения объема шкафа управления - В крупногабаритных системах |
- В системах с высокой мощностью - Для повышения экономичности систем |
- В простых системах без грузозахватных устройств |
Серии продуктов SEW‑EURODRIVE | Мотор-редукторы с тормозом MOVIPRO®серии ADC или SDC, DR.. | Мотор-редукторы с тормозом MOVI-PLC®, MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® серии B, DR.. | Мотор-редукторы с тормозом MOVIDRIVE® серии MDX61B,DR.. |
Сегментирование/модульный принцип | Да / автономный модуль | - | - |
Полевая шина (опция) | PROFIBUS, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet/IP, Modbus/TCP | PROFIBUS, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet/IP, Modbus/TCP | PROFIBUS, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet/IP, Modbus/TCP |
Системная шина (внутренняя) | - | CAN | - |
Факультативные расширения | Концепт системы безопасности для подъемных устройств в зонах производства работ | - Соединение на основе постоянного тока или система рекуперации энергии - Дополнительные функции и оси - Концепт системы безопасности для подъемных устройств в зонах производства работ |
- Дополнительные функции и оси - Регенерация - Концепт системы безопасности для подъемных устройств в зонах производства работ |