У вас есть конкретный запрос и вы хотите получить у нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.

Связаться с нами сейчас
Моторы-редукторы Frequency inverters Серводвигатели Серворедуктор Двигатели переменного тока, асинхронные двигатели Линейные двигатели, линейное перемещение Технология управления

Что такое редуктор?

Редуктор необходим для преобразования крутящего момента и скорости электродвигателя выше по потоку в целях удовлетворения техническим требованиям к технологическому приводу. По этой причине редуктор является центральным компонентом мотор-редуктор.

Как работает редуктор?

В зависимости от конструкции, типоразмера и количества ступеней редуктора, редуктор ступенчато повышает или понижает скорость вращения электродвигателя. Таким образом, одним из наиболее важных параметров редуктора является результирующее соотношение i между входной и выходной скоростью. Мощность редуктора и нагрузки, которые он может передавать, зависят от его максимального крутящего момента, измеряемого в физических единицах - ньютон-метрах [Нм].

Какие типы редукторов существуют?

Редукторы различаются по типу силового потока, который они передают. Поэтому существует три основных конструкции: цилиндрические редукторы, угловые редукторы и планетарные редукторы.

В цилиндрических и планетарных редукторах входной и выходной валы расположены в одном направлении (на одном уровне). Таким образом, сила передается по прямой линии. Цилиндрические редукторы доступны в следующих вариантах исполнений цилиндрический редуктор или плоский цилиндрический редуктор.

Планетарные редукторы отличаются особой формой. В них передача усилия осуществляется соосно. В этом случае частота вращения и крутящий момент на входном валу — центральной шестерни — передаются на внешнюю кольцевую шестерню (на внешней стороне) и трансформируются тремя или более вращающимися планетарными шестернями. Их особенность: входной и выходной валы движутся в одном и том же направлении на протяжении всего процесса. В сочетании с серводвигателем планетарные мотор-редукторы с сервоприводом обеспечивают особенно высокую динамику и точность.

В угловых редукторах, напротив, приводной вал и выходной вал перпендикулярны друг другу, в результате чего силовой поток отклоняется под прямым углом. Существует три стандартных версии угловых редукторов. Они включают конические редукторы, червячные редукторы, и исключительно от SEW-EURODRIVE, Угловые редукторы SPIROPLAN®.

Что мы предлагаем: редуктор для любых целей, благодаря нашей модульной системе.

Компания SEW-EURODRIVE предлагает комплексную модульную систему редукторов, включающую в себя все стандартные и нестандартные типоразмеры редукторов. В сочетании с нашей модульной системой двигателей и другими компонентами они предлагают миллионы вариантов комбинаций. Таким образом, практически для каждого вообразимого варианта использования можно найти мотор-редуктор который идеально соответствует вашим требованиям, независимо от того, выберете ли вы один из наших стандартных редукторов, мотор-редуктор с сервоприводом, редуктор из нержавеющей стали или взрывозащищенный редуктор.

Стандартный редуктор

Вам нужны прочные и надежные редукторы для производства и логистики? В таком случае наши стандартные редукторы — идеальное решение. Выбирайте редуктор среди разнообразия исполнений, огромного количества типоразмеров с максимальным крутящим моментом вплоть до 50,000 Нм. Вы можете выбрать из следующего ассортимента:

Серворедукторы

Ваша область применения требует высокой динамики и точности? Тогда наши серворедукторы — лучший выбор: и в этом случае вы можете использовать нашу модульную систему для комбинирования различных редукторов и двигателей SEW с целью создания мотора-редуктора, идеально подходящего для ваших задач. Наше предложение:

Планетарные редукторы для сервопривода PxG® precision Планетарный редуктор для сервопривода PxG® economy Прецизионные циклоидальные редукторы ZN.. Планетарный редуктор для сервопривода PS.F../PS.C.. Сервоконические редукторы BS.F..

Редукторы из нержавеющей стали

В гигиеничных зонах в производстве продуктов питания и напитков, требующих интенсивной очистки, редукторы часто контактируют с агрессивными кислотами и щелочами. Наши редукторы изготавливаются из нержавеющей стали они прочные, долговечные, не требуют особого ухода и специально адаптированы для таких целей. Корпус из высококачественной нержавеющей стали с поверхностями, оптимизированными для удобства очистки, делает этот редуктор устойчивым к химическим веществам и грязи.

Взрывозащищенные редукторы

Если в связи с характером производства установки и машины подвергаются воздействию окружающей среды, содержащей смеси воздуха с газом или воздуха с пылью, то в связи с существующей угрозой во всем мире действуют самые строгие директивы по взрывозащите. Это, разумеется, распространяется и на соответствующую приводную технику. По этой причине мы предлагаем большинство наших стандартных редукторов и серворедукторов также в взрывозащищенном исполнении – в соответствии с основными директивами и стандартами для мирового рынка, от ATEX и IECEx доHazLoc-NA®.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.