• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
Настроить продукт
Преимущества для вас

Комплексное решение
6 одноступенчатых и 15 двух- и трехступенчатых типоразмеров обеспечивают точную ступенчатую регулировку номинального крутящего момента и передаточных чисел.

Простая комбинация
вы можете легко комбинировать свой цилиндрический редуктор с электродвигателем переменного тока или серводвигателем из нашей линейки модульных систем двигателей по своему усмотрению.

Плоские цилиндрические редукторы серии F Конические редукторы серии K Червячные редукторы серии S Угловые редукторы SPIROPLAN® серии W

Цилиндрические редукторы являются в нашем ассортименте редукторов «скрытой классикой»: 6 одноступенчатых и 15 двух- и трехступенчатых типоразмеров с диапазоном крутящего момента от 50 до 18 000 Нм. Эта серия редукторов также оказалась далеко впереди с точки зрения передаточных чисел: от i = 1,30 до i = 289,74, в двухступенчатых редукторах даже i = 27001. Номинальные моменты и передаточные числа с такой частой градацией трудно найти на рынке.

Конечно же, редукторы серии R также отвечают требованиям высокой выходной скорости и имеют небольшой вес. Обладая стабильно высоким уровнем эффективности, наши взрывозащищенные цилиндрические редукторы предлагают оптимальное соотношение «выходной момент – монтажное пространство». Это означает, что цилиндрический редуктор почти гарантированно подойдет для вашего оборудования.

Задача решена только наполовину, если нет двигателя? Предлагаем воспользоваться нашей модульной концепцией и объединить редукторы серии R с электродвигателем переменного тока в единое целое. Цилиндрический мотор-редуктор серии R..DR..или редуктору с серводвигателем Цилиндрический мотор-редуктор серии R..CMP с сервоприводом на ваш выбор. Или просто выберите отдельный Электродвигатель переменного тока или серводвигатель который соответствует вашим требованиям.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

расчет параметров привода адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии
Всего несколько кликов — и вы получите рекомендацию по продукту Узнайте больше о преимуществах приводов серии ECO2

Варианты цилиндрических редукторов серии RX/R/RM

  • Высокоэффективные цилиндрические зубчатые передачи в 6 типоразмерах
  • высокая частота вращения выходного вала, вращающие моменты до 830 Нм
  • Передаточные числа до i = 8,65
  • доступны в исполнении с ножками или фланцевым исполнением

Типоразмеры 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107

передаточное число i 1,30 – 8,65
Макс. вращающий момент на выходном валу Нм 69 – 830
Диапазон мощности двигателей (установка с помощью адаптера двигателя AM) кВт 0,12 – 45
  • роликовый конвейер
  • ленточный конвейер
  • цепной транспортер
  • 15 типоразмеров
  • Оптимальное соотношение производительности и занимаемой площади
  • Оптимальное соотношение типоразмеров и передаточных чисел
  • Доступны редукторы с уменьшенным люфтом

Типоразмеры 07 / 17 / 27 / 37 / 47 / 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 137 / 147

Передаточное число редуктора i 3,21 – 289,74
Двойное передаточное число редуктора i 90 – 27 001
Макс. крутящий момент на выходном валу
R07 – R167
R127
Нм
50 – 18 000*
6 000
Диапазон мощности электродвигателя (Монтаж с помощью адаптера AM для двигателей) кВт 0,12 – 90

*Также с уменьшенным люфтом

  • Поворотные столы
  • Насосы и вентиляторы
  • Сточные воды и очистные сооружения
  • Роликовые конвейеры
  • Ленточные конвейеры
  • Цепные конвейеры
  • Угловой транспортер
  • Цилиндрические зубчатые передачи с удлиненной втулкой выходного вала
  • специально разработаны для применения в мешалках
  • 10 типоразмеров
    • обеспечивают передаточные числа до i = 289,74
    • выдерживают высокие поперечные и осевые нагрузки, а также изгибающие моменты

Типоразмеры 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 137 / 147 / 167

передаточное число i 4,29 – 289,74
Передаточное число двойной коробки передач i 134 – 27 001
Макс. вращающий момент на выходном валу Нм 450 – 20 000
Диапазон мощности двигателей (установка с помощью адаптера двигателя AM) кВт 0,12 – 160
  • Мешалки
  • Смесители
  • Блендеры
  • Тестомесильные машины