• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Высокая гибкость
с непосредственным креплением к электродвигателю, таким образом потребности в адаптере с зажимной муфтой больше нет.

Невероятная производительность
благодаря высокой скорости работы и эффективности.

Высокая надежность
благодаря износостойкому шестеренному механизму и неизменно низкому боковому зазору.

Конические редукторы с сервоприводом серии BS.F

Планетарные редукторы с малым люфтом с сервоприводом – высокая эффективность и надежность.

Высокие скорости и крутящие моменты в сочетании с точностью и эффективностью: компактные планетарные редукторы SEW-EURODRIVE с сервоприводом обеспечивают огромное количество возможных применений, а также возможность монтажа на электродвигатели через адаптеры EPH для версии PS.F и адаптеры ECH. для версии PS.C.

Обладая неизменно низким боковым зазором, высокой устойчивостью на кручение и высоким КПД, эти точные и чрезвычайно мощные редукторы представляют собой оптимальную основу для различных сервоприводов.

Планетарные редукторы PS.F рассчитаны на номинальные крутящие моменты от 25 Нм до 3000 Нм; серия PS.C рассчитана на номинальные крутящие моменты от 30 Нм до 320 Нм.

Все передаточные числа от i = 3 до i = 100 являются целыми и имеют частую градацию. Это означает, что данные взрывозащищенные серворедукторы категории оборудования II также подходят для использования с контроллерами.

Задача решена только наполовину, если нет электродвигателя? Тогда воспользуйтесь модульной системой SEW-EURODRIVE и подберите редуктор с сервоприводом серий BS.F и PS.C с динамический серводвигатель на ваш выбор.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Защита поверхности и коррозии
  • Планетарные редукторы с низким люфтом с сервоприводом
  • Рассчитаны на номинальные крутящие моменты от 25 Нм до 3 000 Нм.
  • Доступны в трех вариантах:
    • PSF: крепежный фланец B5 на выходе, фланец, гладкий сплошной вал (без шпонки)
    • PSKF: крепежный фланец B5 на выходе, фланец, сплошной вал со шпонкой
    • PSBF: крепежный фланец B5 на выходе, вал с фланцевым блоком по стандарту EN ISO 94
  • Простой монтаж электродвигателей (от сторонних производителей) с помощью адаптера двигателя EPH.
  • Смазка на весь срок службы
  • Защита поверхности: от OS1 до OS4
  • Высокие допустимые радиальные нагрузки

Планетарные редукторы серии PS.F с сервоприводом

Тип Размер
Одноступенчатый/
двухступенчатый
Крутящий момент
Нм
Диапазон внешних радиальных нагрузок
N
Передаточные числа
i
Боковой зазор (одноступенчатый/двухступенчатый)
Стандартный Опциональный
Уменьшенный (../R) Минимальный (../М)
PS(K)F 121/122 25 1 900 – 2 000 Одноступенчатый1)
32),4,5,7,10

Двухступенчатый1)
16,20,25, 28, 35,40,49,70,100
8' / 10' 4' / 6' 2' / 3'
221 / 222 55 1 720 – 2 680 6' / 8' 3' / 4' 1' / 2'
321 / 322 110 4 380 – 5 480
521 / 522 300 6 150 – 9 610
621 / 622 600 13 400 – 14 200 4' / 6' 2' / 3' 1' / 1'
721 / 722 1000 25 700 – 35 900
821 / 822 1750 51 400 – 62 800
921 / 922 3000 55 000 – 83 300

Тип Размер
Одноступенчатый/
двухступенчатый
Крутящий момент
Нм
Диапазон внешних радиальных нагрузок
N
Передаточные числа
i
Боковой зазор (одноступенчатый/двухступенчатый)
Стандартный Опциональный
Уменьшенный (../R) Минимальный (../М)
PSBF 221 / 222 55 1 530 – 5 000 Одноступенчатый
5,7,10

Двухступенчатый
152),20, 25, 35,
49,70,100
6' / 8' 3' / 4' 1' / 2'
321 / 322 110 8 580 – 25 000
521 / 522 300 13 900 – 40 000
621 / 622 600 20 800 – 60 000 4' / 6' 2' / 3' 1' / 1'
721 / 722 1 000 37 900 – 120 000
821 / 822 1 750 66 100 – 180 000

  • Упаковочные машины
  • Станки
  • Наполнители и дозаторы
  • Этикетировочные машины
  • Фасовочно-упаковочные установки
  • Пошаговые спусковые устройства
  • Роботы-перегрузчики
  • Системы координатных перемещений
  • Подвижные отрезные станки
  • Технологические машины
  • Портальные загрузочные устройства
  • Ленточные конвейеры
  • Подающие, поворотные и вспомогательные оси
  • Основные оси, дополнительные оси
  • Деревообрабатывающие центры
  • Планетарные сервоприводы
  • Номинальный крутящий момент от 30 до 320 Нм
  • Основа для динамичных и экономически эффективных приводных систем
  • Компактная конструкция и легкий вес
  • Любое монтажное положение
  • Смазка на весь срок службы
  • Защита поверхности от коррозии: OS1-OS4
  • Доступны четыре варианта мощности:
    • PSC: B5, фланец, сплошной вал
    • PSKC: B5, фланец, сплошной вал со шпонкой
    • PSCZ: B14, фланец, сплошной вал
    • PSKCZ: B14, фланец, сплошной вал со шпонкой

Планетарные редукторы серии PS.C с сервоприводом

Тип Размер Одноступенчатая /
двухступенчатая
Крутящий момент м Диапазон нагрузки N Передаточные
числа i
Боковой зазор
Стандартный
PS(K)C
PS(K)CZ
221 / 222 30 1 170 – 4 000 Одноступенчатый
31),5,7,10
10' / 15
321 / 322 65 1 170 – 4 000

Двухступенчатый
151), 211), 25, 301), 35, 49, 50, 70, 100
521 / 522 160 2 900 – 6 750
621 / 622 320 5 390 – 11 000

  • Упаковочные машины
  • Станки
  • Наполнители и дозаторы
  • Этикетировочные машины
  • Фасовочно-упаковочные установки
  • Пошаговые спусковые устройства
  • Роботы-перегрузчики
  • Системы координатных перемещений
  • Подвижные отрезные станки
  • Технологические машины
  • Портальные загрузочные устройства
  • Ленточные конвейеры
  • Подающие, поворотные и вспомогательные оси
  • Основные оси, дополнительные оси
  • Деревообрабатывающие центры