Адаптация к вашим условиям применения
благодаря комплексной модульной системе в сочетании с многочисленными опциями в трех классах производительности и совместимости с рыночным стандартом.
Высокий крутящий момент и небольшое пространство дл
благодаря новым производственным и сборочным процессам, закаленному кольцевому зацеплению и оптимизированным поверхностям.
Моделирование реального поведения в процессе эксплуатации
благодаря стратегии объединения конфигурации продукта, его рабочих характеристик, данных о применении и реальной нагрузке в цифровой модели.
Оптимальные сроки поставки и повторного закупа
благодаря объединенной в сеть модульной и высокоэффективной производственной системе, основанной на принципах Индустрии 4.0.
Доступ к новейшим, эксклюзивным технологиям
благодаря совместным разработкам с нашими промышленными партнерами и постоянным исследованиям, оптимизации и развитию.
Модульная концепция основана на использовании нескольких типоразмеров редукторов, каждый из которых имеет 1-ступенчатую, 2-ступенчатую (P5 и P6) и 3-ступенчатую (P7) конструкцию и различные классы производительности (от P5 до P7).
Они дополняются многочисленными опциями, которые можно выбрать практически в любой комбинации. Например, на выбор предлагаются различные выходные подшипники, смазочные материалы и др.
Различные варианты исполнения адаптеров и совместимость с рыночными стандартами обеспечивают возможность комбинирования планетарных редукторов с низким зазором с широким спектром серводвигателей.
Компактная конструкция обеспечивает высокий крутящий момент при небольшом монтажном пространстве, редукторы могут быть интегрированы оборудование, не занимая много места.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Наличие цифрового двойника помогает рассчитать срок службы решений
Чтобы обеспечить вашу полную готовность к Индустрии 4.0, мы предоставляем цифрового двойника для каждого планетарного серворедуктора серии PxG® (P5.G.., P6.G.., P7.G..). Поскольку все детали и компоненты проходят 100% контроль в процессе производства, вы можете использовать реальные данные для прецизионно точного расчета срока службы вашего редуктора
Уникальный QR-код на каждом редукторе служит каналом связи между физическим изделием и цифровым миром. Например, он обеспечивает доступ к технической документации и другим видам информации о вашем изделии.
Поскольку вся концепция продукта была разработана с нуля в тесном сотрудничестве с нашими отраслевыми партнерами, мы можем предложить вам целый ряд дополнительных технических преимуществ. В их числе — специальная разработка, ставшая результатом партнерства с авторитетным производителем: масляное уплотнение Premium Sine Seal. Оно было оптимизировано специально для данного редуктора, чтобы обеспечить максимальную динамику и срок службы.
Стандартное время производства в течение нескольких дней
С самого начала опытно-конструкторских работ мы максимально использовали передовые инструменты моделирования и расчетов. Результатом стала сетевая, модульная и высокоэффективная производственная система, которая обеспечивает сжатые сроки поставки и оперативность повторных заказов даже при объеме партии в одну единицу. Интеллектуальные рабочие процессы и алгоритмы настроены на стандартный срок производства и поставки в течение нескольких дней.
Надежность и уверенность в поставках также являются для нас ключевыми критериями при выборе собственных поставщиков, а статус крупного мирового заказчика обеспечивает нам прочные позиции в этом вопросе. Высокие производственные мощности заводов и значительный глобальный товарооборот позволяют нам сохранять сжатые сроки производства и сборки даже в периоды высокого спроса.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Благодаря масштабируемой модульной системе планетарные серворедукторы PxG® обеспечивают решающее дополнительное преимущество для любых требований.
Мы разработали эти преимущества принимая во внимание высокие требования и растущие потребности
| Планетарные серворедукторы | P5.G | P6.G | P7.G | |
| Габариты | 21, 22, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 71, 72, 73 | |||
| Передаточное число | 1-ступень | 3 – 10 | 4 – 5.5 | |
| 2-ступени | 12 – 100 | 16 – 55 | ||
| 3-ступени | 64 – 1000 | По запросу | 64 – 550 | |
| Момент ускорения | 66 – 4200 Нм | 40 – 2000 Нм | 80 – 6150 Нм | |
| Люфт / зазор | 3–4 угл. мин. | 3–4 угл. мин. | ||
| Срок службы | 20 000 ч (60%) | 30 000 ч (100%) | 20 000 ч (60%) | |
| Варианты исполнения выходного вала |
|
| ||
| Смазка | Надежные масла и смазочные материалы:
| |||
| Уплотнения |
| |||
Онлайн-курс: вы получите технические базовые знания. Бесплатно и доступно круглосуточно.