• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Экономически эффективная эксплуатация
благодаря износостойкой передаче SPIROPLAN® и минимизированным потерям на трение.

Легкий и компактный
благодаря алюминиевому корпусу и специально разработанному редуктору.



Червячные мотор-редукторы S..DR.. Конические редукторы серии K Цилиндрические редукторы серии R Плоские цилиндрические редукторы серии F

Самые маленькие угловые редукторы СЕВ-ЕВРОДРАЙВ: высокая производительность благодаря неизнашиваемой зубчатой передаче

Отличительной особенностью угловых редукторов SPIROPLAN ® является высокая устойчивость к износу зубчатой передачи. Она обеспечивает надежную передачу мощности и эффективную регулировку скорости в системе транспортировки материалов.

Благодаря этой передаче наши самые маленькие угловые редукторы обеспечивают допустимые крутящие моменты на выходе до 600 Нм в диапазоне мощностей от 0,09 кВт до 4 кВт.

Комбинация материалов "сталь-сталь" и специальное соотношение зубьев в зацеплении, позволяют использовать короткую конструкцию редуктора, что обеспечивает экономию места при установке привода.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

расчет параметров привода Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Защита поверхности и коррозии Долгосрочная гарантия
Всего несколько кликов — и вы получите рекомендацию по продукту Узнайте больше о преимуществах приводов серии ECO2

Различие в деталях

Больше мощности в ограниченном пространстве

Благодаря алюминиевому корпусу, эти угловые редукторы являются действительно легким решением. Более того, специальная зубчатая передача и смазка на весь срок службы, обеспечивает минимальную потребность в техническом обслуживании. Идеальное решение для длительной и надежной работы. Без сомнений, угловые редукторы SPIROPLAN ®, благодаря многочисленным вариантам исполнения, подойдут для решения любых приводных задач.

Задача решена только наполовину, если нет двигателя? Тогда воспользуйтесь нашей модульной концепцией и скомбинируйте редукторы серии W с электродвигателем переменного тока в единое целое. W..DR.. Угловой мотор-редуктор SPIROPLAN®или редуктор с серводвигателем Угловой мотор-редуктор с сервоприводом W..CMP SPIROPLAN® на ваш выбор. Или просто выберите отдельный Электродвигатель переменного тока или серводвигатель который соответствует вашим требованиям.

Несколько технических нюансов нового редуктора W..9

Наши инженеры-разработчики установили новый стандарт создали привод W..9. Целями новой разработки были высокий КПД, низкий уровень шума и малый вес.

В то же время широкий спектр конструктивных исполнений и большой диапазон передаточных чисел должны обеспечить возможность широкого применения.

Новый редуктор W..59 дополняет серию редукторов W..9. С допустимым крутящим моментом на входе до 600 Нм этот угловой редуктор расширяет серию в верхнем диапазоне крутящих моментов.

Какие преимущества для вас?

Больше мощности в ограниченном пространстве

Благодаря новым методам расчёта, которые были проверены и подтверждены в ходе обширных и очень интенсивных испытаний, а также новым смазочным материалам, мы можем предложить вам более высокие допустимые вращающие моменты для наших малых угловых редукторов серии SPIROPLAN®. Увеличенные значения вращающего момента особенно выгодны для наших типоразмеров W..10, W..20 и W..30 в диапазоне малых передаточных чисел. Увеличение вращающего момента составляет от +4 % до +115 % (см. также технические данные в таблицах ниже).

Масла для редукторов, помимо смазки зубчатого зацепления, вносят немалый вклад в отвод тепла в редукторах. Наши смазочные материалы серии GearOil by SEW-EURODRIVE повышают производительность редукторов за счёт снижения трения в зубчатых зацеплениях и улучшения отвода тепла. Наше масло GearOil by SEW-EURODRIVE образует очень качественную смазочную пленку на шестернях, что продлевает срок службы как самого смазочного материала, так и изнашиваемых деталей, таких как уплотнительные кольца или подшипники.

Благодаря увеличенным вращающим моментам в идеальном случае вы сможете перейти на редуктор меньшего размера, так как теперь вы можете получатьболее высокие вращающие моменты на меньшей площади, или, если вы не можете изменить размер редуктора, у вас появятся более высокие запасы прочности в вашем приводе.

Разумеется, увеличение крутящего момента не влияет на другие факторы. Наши угловые мотор-редукторы SPIROPLAN®становятся ещё более эффективными и при этом остаются такими же бесшумными, какими вы их знаете. В сочетании с нашими новыми компактными двигателями серии DRN.. (DRN63, DRN71 и DRN80) вы можете легко и экономично достичь класса эффективности IE3. Наши угловые мотор-редукторы — настоящие маленькие универсалы.

  • прочные угловые редукторы:
    • износостойкое зубчатое зацепление SPIROPLAN®(комбинация материалов «сталь-сталь») и особое соотношение зацепления зубьев
    • минимизированные потери на трение, оптимизированный механический КПД, снижение энергопотребления
    • безвозмутительная эксплуатация редуктора
  • Малые передаточные числа позволяют комбинировать редукторы с двигателями большой мощности и обеспечивать высокие скорости.
  • Легкий алюминиевый корпус
  • Монтаж:
    • Одинаковые расстояния между отверстиями и высоты осей вращения в торцевой и боковой поверхностях обеспечивают разнообразные возможности монтажа.
  • Установка редукторов размеров W..10, W..20, W..30:
    • В данном типоразмере независимая от монтажной позиции заливка масла позволяет осуществлять монтаж в любом положении без изменения количества масла.
  • Возможные исполнения:
    • фланцевое исполнение с опорными ножками или фланцем B5
    • Цельный вал или полый вал с призматической шпонкой или стяжной муфтой
    • Установка адаптеров двигателя или свободно входящего вала (W..9)
  • Монтаж асинхронного двигателя:
    • для редукторов размеров W..10, W..20, W.30: прямой привод от двигателя
    • для редукторов типоразмеров W..9/W..9HG: фланцевое соединение с двигателем
  • доступно в качестве опции:
    • Версия MOVIMOT®, т. е. в виде углового редуктора со встроенным преобразователем частоты
    • Исполнение MOVI-SWITCH®, т. е. в виде угловой редукторной передачи со встроенными функциями включения и защиты

Серия W / типоразмеры 10, 20, 30

  типоразмер W..10 W..20 W..30
передаточное число i 6,75 – 75,00 6,57 – 75,00 6,57 – 75,00
Макс. вращающий момент на выходном валу Нм 30 45 70
Диапазон мощности двигателей
(установка с помощью адаптера двигателя AM)
кВт 0,09 – 0,12 0,12 – 0,37 0,12 – 0,75

Серия W / типоразмеры 19, 29, 39, 49, 59

  типоразмер W..19 W..29 W..39 W..49 W..59
передаточное число i 5,90 – 167,59 4,68 – 188,47 4,72 – 210,49 7,22 – 200,46 6,76 – 213,21
Макс. вращающий момент на выходном валу Нм 80 130 200 400 600
Диапазон мощности двигателей
(установка с помощью адаптера двигателя AM)
кВт 0,09 – 0,75 0,12 – 1,1 0,12 – 1,5 0,12 – 3,0 0,12 – 4,0

Серия W / типоразмеры 29HG, 39HG, 49HG, 59HG

  типоразмер W..29HG W..39HG W..49HG W..59HG
передаточное число i 203,19 – 2100,14 233,35 – 2355,20 224,25 – 2426,20 262,28 – 2123,38
Макс. вращающий момент на выходном валу Нм 130 200 400 600
Диапазон мощности двигателей
(установка с помощью адаптера двигателя AM)
кВт 0,09 – 0,12 0,09 – 0,18 0,09 – 0,25 0,09 – 0,25
  • Небольшие и высокоскоростные конвейерные ленты в интралогистике
  • роликовый конвейер
  • ленточный конвейер
  • транспортер для удаления стружки
  • Типоразмер W10, W20, W30:
    • особенно подходят для рабочих зон с повышенными требованиями к уровню шума
  • Типоразмеры W..9/W..9HG:
    • в исполнении с полым валом, особенно подходят для применения в условиях гигиенического дизайна в пищевой и напиточной промышленности