Минимальное занимаемое пространство,
благодаря тонкому и компактному корпусу.
Широкий спектр применения
благодаря 11 типоразмерам корпуса (от 27 до 157) и множеству вариантов, удовлетворяющих самые разные требования.
Всегда высокая производительность
даже в конструкции с уменьшенным люфтом с крутящим моментом на выходе от 200 Нм до 18 000 Нм.
Одна из наших лучших передач для ограниченного пространства: плоская передачасерии F. Разнообразные конструкции и варианты исполнения обеспечивают широкую сферу применения даже в сложных условиях монтажа. И все это без ущерба для мощности. И то, что характерно для многих наших редукторов: длительный срок службы без необходимости технического обслуживания и износостойкое зубчатое зацепление, рассчитанное на длительную эксплуатацию.
Благодаря высокому вращающему моменту в диапазоне от 130 Нм до
Вы можете выбрать между исполнениями с опорной плитой, фланцем и исполнением с полым валом. Для задач точного позиционирования наши плоские редукторы доступны в исполнении со сниженным люфтом.
Плоские редукторы типоразмеров 37, 47, 57 и 67 позволяют увеличить вращающий момент на 15 %.
Более высокие разрешённые максимальные вращающие моменты достигаются за счёт значительной доработки зубчатого зацепления, усовершенствований в конструкции подшипников, а также новых методов расчёта. Повышенные вращающие моменты были проверены в ходе очень интенсивных испытаний и, по сравнению с ранее разрешенными значениями, увеличились на 15 %.
Благодаря увеличенным вращающим моментам в некоторых случаях при выборе размера редуктора вы даже можете перейти на размер меньше.
Без двигателя — это только половина решения? Тогда воспользуйтесь нашей модульной системой и объедините редукторы серии F с трехфазным двигателем, создав плоского мотор-редуктора F..DR.. или с серводвигателем, чтобы получить плоского сервомотора-редуктора F..CMP по вашему выбору. Или просто выберите отдельный трехфазный двигатель или серводвигатель.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Передаточное число редуктора | i | 3,77–281,71 |
| Двойное передаточное число редуктора | i | 87–31 434 |
| Макс. крутящий момент на выходном валу | Нм | 130–18 000 |
| Диапазон мощности электродвигателя (Монтаж с помощью адаптера AM для двигателей) | кВт | 0,12–200 |