• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Ваши преимущества

Компактная установка
благодаря широкому диапазону крутящего момента и передаточного числа во всех типоразмерах.

Высокая эффективность
благодаря простой конструкции цилиндро-червячного редуктора.

Низкий уровень шума
Линейная трансмиссия гасит импульсы крутящего момента на приводном валу.

Конические редукторы серии K Угловые редукторы SPIROPLAN® серии W Плоские цилиндрические редукторы серии F Цилиндрические редукторы серии R

Цилиндрическо-червячный редуктор серии S - простая конструкция, исключительная плавность хода

Экономическая эффективность обусловлена простотой конструкции, а широкий диапазон крутящего момента и частоты вращения обеспечивают компактность цилиндро-червячных редукторов SEW-EURODRIVE для удобства монтажа. Цилиндро-червячные редукторы серии S - это экономичное решение для удовлетворения основных требований, предъявляемых к машинам и узлам

Дополнительная цилиндрическая ступень редуктора позволяет достичь значительно более высокого КПД, чем при использовании стандартных червячных редукторов. Линейная передача мощности делает эти цилиндрическо-червячные редукторы исключительно плавными и малошумными. Почему? Мощность передается на входной вал через червячный вал и червячную передачу, что снижает импульсы крутящего момента и обеспечивает низкий уровень шума.

Широкий диапазон крутящего момента от 92 до 4000 Нм. Для нового редуктора S..7p он составляет от 105 до 4300 Нм.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

расчет параметров привода Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Защита поверхности и коррозии Долгосрочная гарантия

S..7p – цилиндро-червячные редукторы с увеличенным крутящим моментом

Новая серия мотор-редукторов S..7power предлагает еще более высокий крутящий момент для всех семи типоразмеров, что обеспечивает более высокую удельную мощность. Крутящий момент в серии S..7p на 65% выше, чем в стандартных цилиндро-червячных редукторах S..7.

Смазка

Помимо смазки зубчатого зацепления, редукторные масла играют важную роль в отводе тепла в редукторах. Новый смазочный материал SEW GearOil Poly повышает производительность червячных редукторов, в частности, за счет снижения силы трения между шестеренями. Это позволяет значительно увеличить крутящий момент цилиндро-червячных редукторов SEW GearOil Poly образует высокоэффективную смазочную пленку, что увеличивает срок службы как самого смазочного материала, так и изнашиваемых деталей, таких как уплотнительные кольца и подшипники. SEW GearOil Poly также повышает КПД цилиндро-червячных редукторов.

Эффективность

При передаче мощности и скорости в цилиндро-червячных передачах возникает сильное трение между червяком и червячной передачей. Использование SEW GearOil Poly обеспечивает превосходное смазывание и оптимальный отвод тепла в каждой рабочей точке, что существенно повышает эффективность. В результате удалось повысить КПД цилиндро-червячных редукторов S..7p до 13%. Этот эффект особенно заметен на больших передаточных числах и очень выгоден. Повышение КПД сразу же обеспечивает более высокий полезный крутящий момент на выходе при той же мощности двигателя. Если не обеспечивается более высокий выходной момент, то при той же частоте вращения снижается потребление, и вы получаете выгоду от снижения затрат на электроэнергию.

Больше мощности или больше резерв

Увеличение крутящего момента означает, что в лучшем случае можно выбрать редуктор на размер меньше, так как теперь редуктор обеспечивает больший крутящий момент на меньшем пространстве, или, если нет возможности изменить размер редуктора, повысить безопасность/резерв привода.

Редуктор - только половина решения без двигателя?

Тогда воспользуйтесь модульной системой SEW-EURODRIVE и объедините цилиндро-червячные редукторы серии S или новой серии S...7p с асинхронным двигателем в цилиндро-червячный мотор-редуктор S..DR.. или с серводвигателем, чтобы сформировать цилиндро-червячный редуктор с серводвигателем S..CMP на ваш выбор.

Или выберите отдельный электродвигательв соответствии с вашими требованиями или серводвигатель.

  • значительно более высокий КПД по сравнению с чистыми червячными передачами, поскольку комбинации цилиндрических шестерней и червячных передач
  • особенно бесшумная работа ротора
  • Возможные варианты исполнения:
    • с опорными ножками или фланцевое исполнение
    • фланцевое исполнение B5 или B14
    • Сплошной вал или полый вал
    • Полый вал с шпоночным соединением, стяжной муфтой, шлицами или TorqLOC®

Серия S..7/S..7p / Типоразмеры 37 / 47 / 57 / 67 / 77 / 87 / 97

передаточное число i 3,97 – 288,00
Передаточное число двойной передачи i 110 – 33 818
Макс. вращающий момент на выходном валу* Нм 92 – 4 300
Диапазон мощности двигателей (установка с помощью адаптера двигателя AM) кВт 0,12 – 30

* Возможны более низкие значения в зависимости от передаточного числа

Червячный мотор-редуктор серии S с 4-полюсным двигателем DR2S/DRS.. / IE1

Червячный мотор-редуктор серии S с 4-полюсным двигателем DR2S/DRS / IE1
редуктор Размер Mamax Редуктор [Нм] Двигатель
типоразмер Мощность [кВт]
S 37/37p 92/105 63MS4 – 90M4 0,12 – 1,5
47/47p 170/200 63MS4 – 100M4 0,12 – 3
57/57p 295/370 63MS4 – 100LC4 0,12 – 4
67/67p 520/720 63MS4 – 132M4 0,12 – 7,5
77/77p 1270/1500 63MS4 – 160MC4 0,12 – 15
87/87p 2280/3000 71MS4 – 180L4 0,37 – 22
97/97p 4000/4300 71MS4 – 225M4 0,37 – 45

Червячный мотор-редуктор серии S с 4-полюсным двигателем DRN.. / IE3

Червячный мотор-редуктор серии S с 4-полюсным двигателем DRN / IE3
редуктор Размер Mamax Редуктор [Нм] Двигатель
типоразмер Мощность [кВт]
S 37/37p 92/105 63MS4 – 90M4 0,12 – 1,5
47/47p 170/200 63MS4 – 100M4 0,12 – 3
57/57p 295/370 63MS4 – 100LC4 0,12 – 4
67/67p 520/720 63MS4 – 132M4 0,12 – 7,5
77/77p 1270/1500 63MS4 – 160MC4 0,12 – 15
87/87p 2280/3000 71MS4 – 180L4 0,37 – 22
97/97p 4000/4300 71MS4 – 225M4 0,37 – 45
  • Приводы для театрального оборудования
  • Сервоприводы регулирующих механизмов
  • Прессы
  • Делительно-поворотные столы
  • поворотный рольганг