• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Быстрая очистка
благодаря поверхности из нержавеющей стали без углублений, в которых может скапливаться грязь.

Гибкость в использовании
даже во влажной среде благодаря своим гигиеническим свойствам.

Широкая область применения
с цилиндрическими и коническими редукторами.

Особая конструкция корпуса из нержавеющей стали: прочный и простой в уходе.

Всегда чистый мотор-редуктор. Используйте редукторы СЕВ-ЕВРОДРАЙВ из нержавеющей стали в часто очищаемых зонах. Вы сэкономите время на очистке поверхности и получите редуктор с оптимизированным КПД.

Специальная конструкция корпуса из высококачественной нержавеющей стали чрезвычайно проста в уходе. Поверхность устойчива к кислотам и щелочам. Углублений, где может собираться грязь или жидкости, практически нет, поэтому чистящие средства стекают быстро и легко.

Благодаря своим антисептическим свойствам, длительному сроку службы и удобству в обслуживании, редукторы SEW-EURODRIVE идеально подходят для работ, связанных с производством пищевых продуктов и напитков, для фармацевтической отрасли и для условий с высоким уровнем влажности.

Редукторы из нержавеющей стали: цилиндрические, конические и угловые редукторы SPIROPLAN®

Цилиндрический редуктор RESF с фланцевым креплением обеспечивает оптимальную интеграцию с рабочим узлом. Цилиндрическо-конические редукторыKES37 и WES.. представлены в следующем исполнении: полый вал со шпонкой, полый вал со стяжной муфтой или полый вал с системой крепления TorqLOC®.

Задача решена только наполовину, если нет электродвигателя? Адаптеры SEW-EURODRIVE IEC и NEMA, также изготовленные из нержавеющей стали, гарантируют простой и удобный монтаж двигателя. Установленные напрямую электродвигатели из нержавеющей стали выпускаются с номинальной мощностью 0,37 кВт и 0,75 кВт без вентиляторов, что обеспечивает оптимальную очистку и уход. Более высокие номинальные мощности для монтажа адаптера возможны по индивидуальным требованиям. Результат – конструкция полностью из нержавеющей стали, эффективно предотвращающая любые формы коррозии. Узнайте больше о наших мотор-редукторы из нержавеющей стали.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

адаптер Система крепления TorqLOC® с полым валом
  • Использование в условиях интенсивной очистки
  • Использование высококачественной нержавеющей стали (V2A, SS304)
  • Редуктор с оптимизированным КПД
  • поверхность, облегчающая очистку, благодаря специальной конструкции корпуса
  • долговечность и простота обслуживания
  • высокая стойкость к воздействию кислот и щелочей
  • максимально возможное устранение углублений, в которых могут скапливаться грязь и жидкость
Входные валы и соответствующие условное обозначение типов
Конструкция Цилиндрическая зубчатая передача Коническая передача Угловые редукторы SPIROPLAN®
Обозначение RES..
KES..

WES..19
WES..29/39
с цельным валом и фланцем B5 RESF.. KESF.. WESF.. WESF..
с полым валом (призматической шпонкой) KESA.. WESA.. WESA..
с полым валом (призматической шпонкой) и фланцем B5 KESAF.. WESAF.. WESAF..
с полым валом (стяжной муфтой) KESH.. WESH..
с полым валом (стяжная муфта) и
фланцем B5
KESHF.. WESHF..
с полым валом (TorqLOC®) KEST.. WEST..
Технические данные
Тип редуктора/типоразмер Макс. вращающий момент на выходном валу
Нм
Передаточное число редуктора
i
Цилиндрическая зубчатая передача
RESF27 130 3,37 – 135,09
RESF37 200 3,41 – 134,82
Коническая зубчатая передача
KES..37 230 3,98 – 106,38
KES..47 450 4,64 – 131,87
KES..57 630 4,69 – 145,14
KES..67 870 4,68 – 188,47
Угловые редукторы SPIROPLAN®
WES..19 80 5,09 – 167,59
WES..29 130 4,68 – 188,47
WES..39 200 4,72 – 210,49
  • Конвейерные ленты в пищевой промышленности
  • Молокозаводы, сыродельни и предприятия по переработке молока
  • Фармацевтическая промышленность
  • Косметическая промышленность
  • Мясоперерабатывающая промышленность
  • Производство и розлив напитков
  • Оборудование для лабораторных целей
  • Водоснабжение
  • Все области применения в окружающей среде с крайне высокой влажностью
  • Автомобильные мойки
  • Насосы

Редукторы из нержавеющей стали в максимальной степени разработаны в соответствии с руководящими принципами и директивами следующих организаций:

  • EHEDG (European Hygienic Engineering Design Group)
  • FDA (Food and Drug Administration)