Две скорости, объединенные в одном двигателе,
что позволяет сократить время выполнения процессов движения на установках и станках за счет увеличения частоты вращения двигателя в два или четыре раза.
Возможность использования по всему миру
поскольку наши многоскоростные двигатели также имеют все сертификаты в соответствии с требованиями международных разрешений.
Многоскоростные трехфазные двигатели с переключением полюсов и двумя частотами вращения мы поставляем в виде 4/2- и 8/4-полюсных двигателей с соотношением частот вращения 1:2, а также в виде 8/2-полюсных двигателей с соотношением частот вращения 1:4.
Эти трехфазные двигатели также являются частью нашей модульной системы — воспользуйтесь её преимуществами: например, мы предлагаем многоскоростные трехфазные двигатели для стран с частотой электросети 50 Гц или 60 Гц и, конечно же, с необходимым напряжением. Разумеется, многоскоростные двигатели также имеют все разрешения в соответствии с требованиями международных стандартов, что позволяет использовать их по всему миру, например, в Канаде (разрешение CSA), США (разрешение UR) или в Китае (разрешение CCC).
Широкий спектр компонентов специального исполнения дополняет наш ассортимент, чтобы вы могли найти именно те приводы, которые идеально подходят для ваших задач и областей применения. Например, благодаря наличию до трёх различных типоразмеров тормозов на каждый размер двигателя вы можете подобрать тормоз таким образом, чтобы торможение безопасно останавливало привод и только с необходимой скоростью.
Благодаря нашему ассортименту многоскоростных трехфазных двигателей вы экономите время и оптимизируете свои процессы — при выборе двигателя, оформлении заказа и логистике. Как глобальный игрок мы предоставляем вам это предложение по всему миру.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
DR2S.., 4/2-полюсный, соотношение 1:2
Режим работы S1
| Тип двигателя DR2S.. | Каталожный номер кВт | MN Нм | nN об/мин |
| DR2S 63MR | 0,15 0,2 | 1,02 0,69 | 1400 2785 |
| DR2S 63M | 0,2 0,28 | 1,39 0,98 | 1375 2715 |
| DR2S 71MS | 0,25 0,37 | 1,71 1,32 | 1400 2680 |
| DR2S 71M | 0,4 0,63 | 2,7 2,2 | 1405 2705 |
| DR2S 80M | 0,55 0,88 | 3,6 2,9 | 1452 2880 |
| DR2S 90S | 1,2 1,8 | 7,8 5,9 | 1465 2905 |
| DR2S 100LS | 1,5 2,2 | 9,8 7,2 | 1465 2905 |
| DR2S 100LM | 2,5 3 | 16,8 10,1 | 1425 2850 |
| DR2S 112M | 3,3 4 | 22,5 13,5 | 1410 2825 |
| DR2S 132S | 4,4 5,5 | 30 18,7 | 1400 2815 |
| DR2S 132M | 6 7,5 | 39 24 | 1470 2955 |
| DR2S 132L | 8,8 11 | 57 35,5 | 1465 2952 |
| DR2S 160L | 13 15 | 84 48,5 | 1474 2962 |
| DR2S 180M | 18,5 20 | 120 65 | 1470 2950 |
DR2S.., 8/4-полюсный, соотношение 1:2
Режим работы S1
| Тип двигателя DR2S.. | Каталожный номер кВт | MN Нм | nN об/мин |
| DR2S71S | 0,1 0,18 | 1,39 1,22 | 685 1405 |
| DR2S71M | 0,16 0,3 | 2,2 2,05 | 690 1405 |
| DR2S80MS | 0,22 0,4 | 2,95 2,65 | 710 1450 |
| DR2S90S | 0,3 0,6 | 3,95 3,95 | 725 1458 |
| DR2S90L | 0,44 0,88 | 6 5,9 | 695 1 425 |
| DR2S100LS | 0,66 1,3 | 8,8 8,5 | 717 1 452 |
| DR2S100LM | 0,9 1,8 | 12,1 11,9 | 712 1445 |
| DR2S100L | 1,1 2,2 | 15,4 15 | 680 1405 |
| DR2S112M | 1,5 3,3 | 21 22,5 | 690 1395 |
| DR2S132S | 2 4,2 | 28 29 | 680 1390 |
| DR2S132M | 2,7 5,5 | 35,5 35,5 | 730 1471 |
| DR2S160MR | 3,8 7,5 | 49 48,5 | 740 1474 |
| DR2S160M | 5,5 10 | 72 65 | 734 1468 |
| DR2S180M | 7,5 15 | 97 97 | 735 1471 |
| DR2S200L | 12 24 | 155 155 | 740 1478 |
DR2S.., 8/2-полюсный, соотношение 1:4
Режим работы S1
| Тип двигателя DR2S.. | Каталожный номер кВт | MN Нм | nN об/мин |
| DR2S71MS | 0,044 0,2 | 0,59 0,66 | 710 2880 |
| DR2S71M | 0,08 0,37 | 1,1 1,23 | 695 2870 |
| DR2S80MS | 0,15 0,6 | 2,1 2,1 | 675 2720 |
| DR2S80M | 0,22 0,9 | 3,15 3,15 | 665 2745 |
| DR2S90L | 0,37 1,6 | 5,1 5,3 | 695 2870 |
| DR2S100LS | 0,5 2,1 | 6,6 6,9 | 724 2900 |
| DR2S100L | 0,65 3 | 8,7 9,9 | 710 2905 |
| DR2S132S | 1,1 4,6 | 15,1 15,1 | 695 2900 |
Варианты привода
| Тип | Наименование продукта и каталога |
| Двигатель с крепежом по стандарту МЭК | /FI |
| Двигатель с фланцем по стандарту МЭК с отверстием | /FF |
| Двигатель IEC с фланцем с резьбой | /FT |
| Двигатель с универсальным фланцем (не соответствует стандарту IEC) | /FL |
| Двигатель с приводом от редуктора (отдельный двигатель без редуктора) | /FG |
| Двигатель с фланцем по стандарту IEC с отверстием и опорами по стандарту IEC | /FE |
| Двигатель с фланцем IEC с резьбой и опорами IEC | /FY |
| Двигатель с универсальным фланцем (отличается от стандарта IEC) с опорными ножками | /FK |
Механические приспособления
| Тип | Наименование продукта и каталога |
| тормоз | /BE.. (с указанием размеров) |
| Устройство ручного растормаживания тормоза | /HF или /HR |
| Блокиратор обратного хода (блокировка независимо от направления вращения) | /RS |
| Конец вала со стороны B, 2. Конец вала | /2W |
| Сливные отверстия для конденсата | /DH |
Вентиляция
| Тип | Наименование продукта и каталога |
| Тяжёлый вентилятор « » (из серогого чугуна) | /Z |
| Металлический вентилятор (из алюминия) | /AL |
| Без вентилятора (без вентилятора / невентилируемый) | /U |
| Закрытая сторона B (без вентилятора / невентилируемый) | /OL |
| вентилятор принудительного охлаждения | /V |
| защитная крышка | /C |
| Кожух вентилятора с шумоподавлением | /LN |
Подключение
| Тип | Наименование продукта и каталога |
| Штекерные разъемы SEW-EURODRIVE | /IS или /ISU (только штекерный разъем со стороны двигателя) |
| Штекерный разъем фирмы Harting: HAN 10 ES | /AS.. (с указанием типа фиксации и электрической схемы подключения) |
| Штекерные разъемы фирмы Harting: HAN MODULAR | /AB..; / AC.., / AD.., / AK, / AM (с указанием типа фиксации и электрической схемы подключения) |
| Штекерные разъемы (общие) | /IV |
| Клеммная колодка с клеточно-пружинной клеммой | /KCC |
| Клеммная колодка с клеточно-пружинной клеммой, в том числе для приводов подвесных конвейеров | /KC1 (профиль C1) |
Обратная связь по скорости посредством крепления датчика
| Тип | Наименование продукта и каталога |
| встроенный датчик | /EI7. (с указанием числа импульсов) |
| Навесной датчик для DR63 | /EH1. (с обозначением электрического интерфейса) |
| Навесной датчик для DRS.. (размеры двигателя 71 – 132) | /ES7., /AS7. (с обозначением электрического интерфейса) |
| Навесной датчик для DRS.. (размеры двигателя 160 – 225) | /EG7., /AG7. (с обозначением электрического интерфейса) |
| Установка датчиков заказчиком | /XV.., /XH.. (с обозначением механического и электрического интерфейса) |
Обнаружение тепловой перегрузки
| Тип | Наименование продукта и каталога |
| Три биметаллических выключателя, по одному датчику на каждую фазу двигателя | /TH |
| Три позистора (PTC-резистора), по одному датчику на каждую фазу двигателя | /TF |
| Один термодатчик KTY84 – 130 | /KY |
| Один термодатчик Pt100 | /PT |
| Три термодатчика Pt100, по одному термодатчику на каждую фазу двигателя | /PT |