Повышение энергоэффективности
обеспечиваемое благодаря максимальному классу энергоэффективности IE4. Синхронные электродвигатели DR...J соответствуют стандартам энергоэффективности, принятым во все мире.
Оптимизация пространства для установки
благодаря тому, что электродвигатели из серии DR...J могут быть на 2 габарита меньше, чем аналогичные стандартные асинхронные электродвигатели.
Постоянная скорость вращения
электродвигатели из серии DR...J работают с постоянной скоростью независимо от нагрузки, синхронно с рабочей частотой.
Двигатель с постоянными магнитами линейного запуска (LSPM) - это асинхронный двигатель переменного тока, который содержит дополнительные постоянные магниты в роторе. После асинхронного запуска двигатель синхронизируется с рабочей частотой и работает в синхронном режиме. Современные технологии разработки и производства двигателей открывают для вас новые возможности применения в приводной технике.
Синхронные электродвигатели не имеют потерь в роторе при работе. Они обладают впечатляющей эффективностью и при этом очень компактны.В том же классе эффективности электродвигатели DR...J с технологией LSPM на два типоразмера меньше стандартного двигателя той же мощности.
Пример для сравнения:
Стандартный электродвигатель DRE.. мощностью 1.1 кВт, габарита 90M соответствует стандарту энергоэффективности IE2. Благодаря технологии LSMP вы теперь можете использовать один электродвигатель из серии DRE...J меньшего размера 80S, соответствующий стандарту IE2. Эффективно и выгодно!
В двигателях DR...J (технология LSPM) нам, как производителю двигателей, удалось объединить преимущества долговечного и надежного асинхронного двигателя с преимуществами компактного синхронного двигателя с малыми потерями. Для оптимизации и повышения эффективности на вашем предприятии.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Классы эффективности от IE2 до IE4
Синхронный двигатель серии DR..J: один двигатель — три класса эффективности
Эксплуатация частотного преобразователя / 50 Гц
Постоянный вращающий момент от 300 до 1 500 мин⁻¹ [CT 1:5]
| Исполнение | Класс КПД | типоразмер | Мощность PN кВт |
| DRE..J | IE2 | 71S – 100M | 0,37 – 4,0 |
| DRP..J | IE3 | 71S – 100L | 0,37 – 4,0 |
| DRU..J | IE4 | 71S – 100L | 0,18 – 3,0 |
Эксплуатация частотного преобразователя / 87 Гц
Постоянный вращающий момент от 300 до 2 610 min-1⁻¹ [CT 1:8,7]
| Исполнение | Класс КПД | типоразмер | Мощность PN кВт |
| DRE..J | --* | 71S – 100M | 0,55 – 5,5 |
| DRP..J | --* | 71S – 100L | 0,55 – 5,5 |
| DRU..J | --* | 71S – 100L | 0,25 – 4,0 |
Работа от электросети / 50 Гц
Номинальная частота вращения: 1 500 min-1-1
| Исполнение | Класс КПД | типоразмер | Мощность PN кВт |
| DRE..J | IE2 | 71S – 100M | 0,37 – 4,0 |
| DRP..J | IE3 | 71S – 100L | 0,37 – 4,0 |
| DRU..J | IE4 | 71S – 100L | 0,18 – 3,0 |