• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Ваши преимущества

Бытрый монтаж
Быстроразъемное соединение двигателя позволяет оперативно произвести замену при техническом обслуживании.

Простой запуск
Ручная настройка параметров.

Надежная конструкция
Благодаря прочному цельнометаллическому корпусу дополнительная механическая защита не требуется. Обеспечена постоянная IP защита электроники.

Продуманная концепция обмена данными
посредством стандартных интерфейсов полевых шин со всеми представленными на рынке протоколами.

Надежные электронные компоненты
Оптимизированное охлаждение, независимое от скорости вращения двигателя, для использования в диапазоне частот от 300 до 3000 об/мин.

Гибкость монтажа
использование полевых распределителей обеспечивает рациональное подключение полевых шин и датчиков. Установка возможна как непосредственно на двигателе, так и отдельно рядом с приводом.

Зарекомендовавшие себя децентрализованные приводы: мотор-редуктор с частотным преобразователем

Ваш надежный и правильный выбор. Децентрализованная технология MOVIMOT® — это сочетание мотор-редуктора и преобразователя частоты. Система доступна во всех вариантах исполнения и монтажных позициях стандартных мотор-редукторов SEW-EYURODRIVE, как с тормозом, так и без него. Мотор-редуктор и преобразователь частоты подбираются в соответствии с вашим напряжением сети: от 380 В до 500 В или от 200 В до 240 В. MOVIMOT® — это мощное сочетание для решения задач в диапазоне мощностей от 0,37 кВт до 4,0 кВт. Даже со встроенным частотником MOVIMOT® требует незначительно больше места для установки, в сравнении с обычными мотор-редукторами.

Базовые функции могут быть расширены за счет широкого набора дополнительных возможностей. Функция ручной настройки заданного значения позволяет легко выполнить ввод привода в эксплуатацию непосредственно на объекте. Расширенная параметризация также возможна с помощью программного обеспечения MOVITOOLS® MotionStudio software. Гибкая технология подключения обеспечивается опциональными промышленными разъемами. Благодаря международным сертификатам данное решение может использоваться по всему миру.

Мотор-редукторы MOVIMOT® из серии D совместимы с электродвигателями из серии DR.. с различными уровнями энергоэффективности:

  • DRU.. = Класс энергоэффективности IE4 (Super Premium)
  • DRP.. = Класс энергоэффективности IE3 (Premium)
  • DRE.. = Класс энергоэффективности IE2 (High Efficiency)

Технология подключения MOVIMOT® обеспечивает быстрое подключение и запуск без возникновения ошибок. В устройство интегрирован Т-образный распределитель для сетевого напряжения 400 В, управляющего напряжения 24 В и контрольных сигналов. Мы также предлагаем широкий ассортимент полевых распределителей и гибридных кабелей, что позволяет реализовать оптимальную топологию монтажа для любой системы.

Приводы MOVIMOT®, оснащенные гибридными кабелями, можно подключить к полевому распределителю и подготовить к работе за считанные секунды. Для обслуживания разъем можно отсоединить даже силами персонала, не имеющего специальной технической квалификации. Замена привода и подключение нового узла выполняются максимально оперативно. Такая система идеально подходит для любых объектов, требующих высочайшего уровня эксплуатационной готовности.

Гибридные кабели являются собственной разработкой компании SEW-EURODRIVE и представляют собой комбинированные кабели, объединяющие линии силового питания, управляющего напряжения и обмена данными в единой оболочке. Они также обеспечивают оптимальную защиту (ЭМС) и необходимое сопротивление.

Запросить консультацию специалиста
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Field distributors and fieldbus interfaces
  • Векторное управление двигателем
  • Полная защита двигателя
  • Управление тормозами
  • Температура окружающей среды от –30 °C или –20 °C до +40 °C
  • Управление с помощью двоичных сигналов: входы для «направо/стоп», «влево/стоп», переключения заданного значения, беспотенциального сигнального реле, фиксированных уставок, темпов ускорения и замедления
  • Управление через полевую шину, с микроконтроллером и без него:
    • PROFIBUS
    • INTERBUS
    • EtherNet IPTM
    • DeviceNetTM
    • AS-Interface
    • PROFINET IO
    • SBusPLUS/EtherCAT®
  • Ввод в эксплуатацию: Easy, Expert, централизованный через SPS
  • Использование в автономных приложениях. В сочетании с опциями:
    • MLU..A: локальное питание 24 В постоянного тока
    • MLG.1A: локальный клавишный задатчик уставки с питанием 24 В постоянного тока
    • MBG11A: клавишный задатчик уставки для установки и отображения заданной частоты на Экране
    • MWA21A: преобразователь сигналов уставки для подключения аналоговых сигналов (0...10 В, 0...20 мА, 4...20 мА) к интерфейсу RS485
  • Использование в децентрализованных установках в сочетании с периферийными распределительными устройствами:
    • MF.../Z.3.
    • MF.../Z.6.
    • MF.../.../Z.7.
    • MF.../.../Z.8.
  • Трехцветный светодиодный индикатор сигнализирует состояния эксплуатации и неисправности
  • Разрешение: IEC или cULus, UKCA (Великобритания)

Мотор-редуктор с преобразователем MOVIMOT®

Номинальная частота вращения
min-1
Напряжение
В
Схема подключения Мощность
кВт
Вращающий момент
Нм
Тип двигателя
280 … 1400 (1700)
300 … 1500
3 × 380 … 500 звезда
0,37 – 4,0
0,37 – 4,0
2,52 – 27,3
2,35 – 25,5
DRS.., DRE.., DRN../DRP..
DRE..J, DRU..J
290 … 2900
300 … 2610
3 × 380 … 500 Треугольник 0,55 – 4,0
0,37 – 4,0
1,81 – 13,2
1,35 – 14,6
DRS.., DRE.., DRN../DRP..
DRE..J, DRU..J
280 … 1700 3 × 200 … 240 Звезда Звезда 0,37 – 2,2 2,08 – 12,4 DRE.., DR..S

MOVIMOT®соответствует требованиям ATEX в соответствии с группой оборудования II в категории 3D для использования в зоне 22 (взрывозащита пыли)

  • Исполнение: с двигателями EDR.. и встроенным преобразователем частоты
  • специально для использования в зонах с взрывоопасными смесями пыли и воздуха
  • Диапазон мощности от 0,25 кВт до 3,0 кВт, с тормозом и без него, для напряжения питания от 400 В до 500 В
Номинальная частота вращения
min-1
Напряжение
В
Схема
Мощность
кВт
Вращающий момент
Нм
1400 3 × 400 – 500 звезда 0,25 – 3,0
1,7 – 20,5
2900 3 × 400–500 Треугольник 0,37 – 3,0 1,2 – 9,9
  • Горизонтальное и вертикальное подъемно-транспортное оборудование в обширных производственных комплексах
  • Транспортировка материалов на производственных предприятиях
  • Транспортная логистика и центральные склады

Знания

Онлайн-курсы: вы получите технические базовые знания. Бесплатно и круглосуточно.

Перейти к онлайн-курсам