Стандартные мотор-редукторы
Среди нашего широкого ассортимента стандартных мотор-редукторов Вы сможете подобрать необходимое оборудование и адаптировать его под производственные требования. Грамотное распределение нагрузки на поверхность корпуса означает, что оборудование подходит для использования во влажных средах и стерильных условиях.
MOVITRAC® Инвертор MC07B для установки в шкафу управления
Инвертор MOVITRAC® MC07B с установкой в шкафу управления является лучшим и наиболее рентабельным решением для управления частотой вращения приводов стандартных производственных систем и систем простого позиционирования.
MOVIGEAR® децентрализованный привод с мотор-редуктором
Редукторы, двигатели и электронное управление в одном высокоэффективном компактном устройстве: установив такое оборудование, Вы сможете сэкономить на 50 % затраты на установку и электроэнергию. В зависимости от требований производственного процесса модель MOVIGEAR® получает покрытие Aseptic или HygienePlus, либо со специальным высокозащитным покрытием HP200, устойчивым к воздействию чистящих средств на основе кислоты или щелочи.
MOVIFIT® Децентрализованные стандартные инверторы  FC
В зависимости от функционального уровня ПО децентрализованные стандартные инверторы MOVIFIT® FC могут использоваться для выполнения задач различного уровня сложности. Для эксплуатации в стерильных условиях корпус инвертора имеет покрытие Aseptic или HygienePlus . Кроме того, корпус инвертора может иметь специальное высокозащитное покрытие HP200, устойчивое к воздействию чистящих средств на основе кислоты или щелочи.
MOVIPRO® Децентрализованный стандартный инвертор  SDC
Стандартный инвертор MOVIPRO® SDC, способный обеспечивать работу в области ближнего поля, использует стандартизированные модули управления одноосевым приводом, что гарантирует плавные регулирование и позиционирование.
MOVIPRO® Децентрализованные инверторы  ADC с прикладным программным обеспечением
Программируемые пользователем по стандарту IEC 61131-3 и PLCopen децентрализованные инверторы MOVIPRO® ADC с прикладным программным обеспечением могут выполнять сложные, системно-специфические функции.
MOVI-PLC® контроллер перемещений и логический контроллер
ПО контроллера MOVI-PLC® содержит предварительно сконфигурированные эффективные программы для целого ряда сфер применения, включая ПО для вертикальных конвейеров.
MAXOLUTION® пакет прикладных решений для вертикальных конвейеров
Планирование станет проще благодаря предлагаемым вариантам из нашего пакета прикладных решений для конвейерных линий. Нами уже был составлен список совместимых приводных компонентов, на который Вы также получите гарантию работоспособности.