Пакетное решение для системы перемещения для работы в сухой среде – это комплекс адаптируемых решений для перемещения пустой тары, упаковочных единиц и паллет.
Воспользуйтесь преимуществами наших оптимизированных приводных решений!
Пакетное решение для системы перемещения для работы в сухой среде – это комплекс адаптируемых решений для перемещения пустой тары, упаковочных единиц и паллет.Специализированные компоненты повысят экономическую эффективность Вашей системы. Так, например, Вы можете установить мехатронную приводную систему MOVIGEAR®и инновационную однопроводной сетевой установки (SNI), чтобы значительно сократить продолжительность и усилия, требуемые для монтажа. Пакет включает эффективное решение, объединяющее до 10 роликовых, ленточных или цепных конвейерных сегментов в систему перемещения грузов для работы в сухой среде.
Децентрализованный конвейер MOVIFIT® FDC-SNI контролирует отдельные конвейерные сегменты при помощи одного устройства MOVIGEAR® SNI для каждого сегмента. Особенностью системы MOVIGEAR® является то,что приводы, синхронные двигатели и оптимально адаптированная электроника скомбинированы в одном корпусе. Самый энергоэффективный привод в своем классе позволяет до 50% сократить потребление энергии Вашей системой. Опция гигиенического исполнения представляет собой идеальное решение для зон с высокими требованиями к гигиене. Минимизация циркуляции частиц и значительное сокращение уровня шума делают пакетное решение для систем перемещения упаковочных единиц идеальным выбором для установок, эксплуатируемых в сухой среде.
Будьте на связи с нами.
- Наши эксперты знают Вашу отрасль и Ваши потребности
- Благодаря международной сети представительств мы всегда рядом с Вами.
- У нас есть весь необходимый опыт и инструменты, и мы гарантируем оптимальную поддержку и консультирование
Преимущества для вас
-
Экономия затрат на энергетику
до 50%. -
Сокращение реактивной мощности
по сравнению с двигателями, подсоединенными непосредственно к блоку питания. -
Новые режимы управления
для оптимизации запуска. -
Разгрузка системы PLC
вследствие того, что датчики подсоединены непосредственно к MOVIGEAR®. -
Технология SNI
обеспечивает монтаж в цеху при помощи одного кабеля, соединяющего контроллер и мехатронное устройство.