• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Беспроблемный монтаж
Благодаря нашим интегрированным контроллерам и децентрализованным инверторам, которые могут устанавливаться по месту эксплуатации.

Эффективная автоматизация
Три класса эффективности гарантируют, что Вы всегда сможете выбрать правильный контроллер для управления как стандартными, так и высокодинамичными системами.

Управление многокоординатной системой
Благодаря специализированной оптимизированной системной шине для децентрализованных систем, осуществляющей интеллектуальное управление координатами.

Контроллер для шкафов управления Платформа для контроля движения MultiMotion Конфигуратор приложений для конфигурируемых блоков управления Средства визуализации для контроллеров

Децентрализованный контроллер для реализации сложных перемещений в полевых условиях

Для стандартных систем перемещения с минимальными требованиями к скорости реакции и сложных многокоординатных систем с необходимостью высокой скорости реакции, для обеих их них автоматизация – путь в будущее. Операторы систем и оборудования заинтересованы в исключительно интеллектуальных, надежных технологиях с простой установкой.

Платформы аппаратных средств для наших контроллеров также могут встраиваться в децентрализованные инверторы и децентрализованные контроллеры.

Так как приводной инвертор MOVIFIT® ® с расширенными функциональными возможностями и инвертор MOVIPRO® с прикладным ПО настолько легко устанавливаются, что Вы сможете спроектировать базовые и даже сложные конвейерные системы таким образом, что они станут модульными, а значит, высокоуниверсальными.

  • базовый класс эффективности: Для использования в качестве локального модульного контроллера в системах перемещения стационарного оборудования при выполнении стандартных автоматизированных задач с контролем скорости и позиционирования.
  • стандартный класс эффективности: Для использования в качестве модульного контроллера с функциями управления перемещениями, такими как позиционирование, со средними временем отклика и поддержкой до 16 координат
  • продвинутый класс эффективности: Для использования в качестве модульного контроллера с высокоточными функциями управления перемещениями, например, для электронных приводов и кулачков, со средними временем отклика и поддержкой до 16 координат
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Модули ввода-вывода MOVI-PLC® — простое решение
  • MOVIFIT® FDC-SNI (технология однопроводной сетевой установки) со встроенной стандартной платой управления
  • Модульный контроллер для управления максимум 16 осями по SBus или до 10 MOVIGEAR® Приводы SNI
  • В качестве свободно программируемого контроллера движения и логического контроллера (MOVI-PLC®) с библиотеками и программными модулями, специально разработанными для погрузочно-разгрузочных систем
  • В качестве конфигурируемого блока управления (CCU) со специальными прикладными модулями для погрузочно-разгрузочных работ, предусматривающими быстрое/медленное позиционирование, или универсального модуля
  • Контроллер движения и логический контроллер с временем отклика > 10 мс
  • Библиотеки и программные модули одноосного движения и логического управления
  • Карта памяти SD для легкой замены блока
  • Быстрое проектирование через USB и Ethernet
  • 1 x интерфейс Ethernet (10/100 BaseT) для проектирования или TCP/IP и UDP через IEC 61131-3
  • 1 интерфейс CAN, с гальванической развязкой
  • 1 интерфейс SNI (технология однопроводной сетевой установки)
  • 1 интерфейс RS485, с гальванической развязкой
  • USB-интерфейс
  • Подчиненное устройство PROFINET, подчиненное устройство EtherNet/IP, подчиненное устройство Modbus TCP/IP
  • 12 цифровых входов и 4 цифровых входа/выхода
  • Отображение состояния ПЛК и полевой шины
  • Часы реального времени
  • 2 МБ памяти для установки программ, 6 МБ памяти для хранения данных
  • 32 КБ сохраняемых переменных, 24 КБ системных переменных (сохраняемых)
  • Считываемая на ПК карта памяти для прошивки и прикладных программ
  • MOVIPRO® ADC со встроенной расширенной картой управления
  • Для работы в ограниченном пространстве с децентрализованной установкой в корпусе со степенью защиты до IP54
  • В качестве свободно программируемого контроллера движения и логического контроллера с библиотеками и программными модулями, специально разработанными для применения в погрузочно-разгрузочной технике
  • В качестве конфигурируемого блока управления (CCU) со специальными прикладными модулями для погрузочно-разгрузочных работ и позиционирования, предполагающими универсальный режим и быстрое/медленное позиционирование
  • Контроллер движения и логический контроллер для сверхкороткого времени отклика
  • Технологические библиотеки движения и управления и программные модули, такие как электронные приводы и кулачки
  • Карта памяти SD для легкой замены блока
  • Быстрое проектирование через USB и Ethernet
  • 1 x интерфейс Ethernet (10/100 BaseT) для проектирования или TCP/IP и UDP через IEC 61131-3
  • 1 интерфейс Ethernet в качестве SBUSPLUS (EtherCAT®) главное устройство
  • 1 интерфейс CAN, с гальванической развязкой
  • 1 интерфейс RS485, с гальванической развязкой
  • Подчиненное устройство PROFIBUS DP-V1, подчиненное устройство DeviceNet (DHF41B)
  • Подчиненное устройство PROFINET, подчиненное устройство EtherNet/IP, подчиненное устройство Modbus TCP/IP
  • 12 цифровых входов и 4 цифровых входа/выхода
  • Отображение состояния ПЛК и полевой шины
  • Считываемая на ПК карта памяти для прошивки и прикладных программ