High modularity
of the axis system and less wiring work saves both installation time and space in the control cabinet.
Individually expandable
and shallow installation depth as the control technology, safety technology and energy efficiency are integrated in the compact axis system.
Simple startup
without any expert knowledge: guided motor startup, integrated technology functions and simple connection to controllers.
Are you looking for a highly dynamic servo drive solution which meets your requirements with asynchronous or synchronous servomotors? Then take closer look at the MOVIAXIS® multi-axis servo inverters.
Their versatility makes them so adaptable, from tiered motion control or simple positioning through to support of specific kinematics. MOVIAXIS® can be flexibly and individually configured for your application and in a way which allows optimal adaptation to the machine and system concepts.
An axis system with MOVIAXIS® always consists of a power supply module and a variable number of axis modules. These also include optional modules such as master module, motion control or 24 V switched-mode power supply, which integrate perfectly within the servo solution both mechanically and electronically.
Also available are a wide selection of communication and automation options as well as energy-efficient components such as the energy storage unit. And MOVIAXIS® of course supports all common encoder systems on the motor and track.
MOVIAXIS® multi-axis servo inverter - solutions for the future:
Maximum control quality in a compact design in the power range from 10 kW supply system and up to 187 kW peak power.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
|
|
|
|
![]() |
|
Дополнительные модули
принадлежности
Модули энергосбережения
| Кondenasatornyj modul MXC |
|
| Модуль реверсивного питания MXR80/MXR81 |
|
| Компактный модуль подачи питания MXP81 |
|
Осевые модули многоосевых сервоусилителейMOVIAXIS® обеспечивают следующие функции функциональной безопасности:
Защитные функции, такие как, например,
, могут быть реализованы с помощью внешних, устанавливаемых впоследствии модулей безопасности UCS.. с интерфейсами датчиков, специально адаптированными дляMOVIAXIS ®.
safetyDRIVE — это наш вклад в обеспечение безопасности ваших установок и машин. Ведь помимо функционально безопасной приводной техники мы также предлагаем вам различные услуги в области безопасности. С помощью safetyDRIVE вы сможете предотвратить несчастные случаи на производстве и одновременно снизить затраты в зонах безопасности, а также повысить производительность.
| Отрасли | Области применения |
| Промышленность потребительских товаров, продуктов питания и напитков | например, в рукавных упаковочных машинах, картонных упаковочных машинах, машинах для сборки картонных коробок, штабелеукладчиках, дозаторах, системах комплектования заказов, этикетировочных машинах |
| Пластиковая и термоформовочная промышленность | например, в термоформовочных машинах или машинах для литья пластмасс под давлением |
| Оборудование для производства строительных материалов и деревообработки | например, в пилах с непрерывным резанием, машинах для измерения и коррекции в процессе резки, трубогибочных станках, сварочных машинах и машинах для гибки проволоки, деревообрабатывающих станках |
| в различных отраслях | в системах погрузочно-разгрузочных работ и робототехники, например, в роботах по упаковке, портальных, погрузочно-разгрузочных и комиссионирующих роботах |
| В приложениях с опускающими и тормозными движениями в рабочих циклах скрывается большой энергетический потенциал. В этом случае мы рекомендуем опциональный модуль питания с устройством рекуперации энергии в сеть MXR80 или MXR81 — с его помощью вы сможете быстро и просто снизить энергопотребление, например, в
| |
| и т. д. |