Стандартные мотор-редукторы
Наша модульная система предлагает вам широкий ассортимент стандартных мотор-редукторов, оптимально подходящих для любого применения и любых требований. Благодаря соответствующей обработке поверхности они также идеально подходят для гигиенических и влажных зон.
Преобразователь частоты для электрошкафа MOVITRAC®® MC07B
Преобразователь частоты в электрошкафу MOVITRAC®® MC07B — это оптимальное и экономичное решение для регулирования частоты вращения в стандартных приложениях и для простых задач позиционирования.
Мехатронное приводное устройство MOVIGEAR®®
Редуктор, двигатель и электроника в одном компактном устройстве с высоким КПД: благодаря этому приводному устройству вы сокращаете трудозатраты на монтаж и экономите до 50 % энергии. В зависимости от требований конкретного этапа технологического процесса вы можете получить наш MOVIGEAR®® либо с комплектацией Aseptic или HygienePlus, либо со специальным защитным покрытием High Protection HP200, обеспечивающим устойчивость к кислотным или щелочным чистящим средствам.
Локальный стандартный преобразователь частоты MOVIFIT®-FC
Локальный стандартный преобразователь частотыMOVIFIT®-FCдоступен в различных функциональных вариантах для решения как простых, так и сложных задач. А для использования в гигиенических зонах преобразователь оснащен комплектацией Aseptic или HygienePlus. Кроме того, возможно нанесение специального покрытия High Protection HP200, обеспечивающего устойчивость к чистящим средствам, содержащим кислоты или щелочи.
Децентрализованный стандартный преобразователь MOVIPRO®®-SDC
Стандартный преобразователь MOVIPRO®-SDC, устанавливаемый непосредственно на месте эксплуатации, использует стандартизированные одноосевые прикладные модули. С их помощью он управляет простыми задачами привода и задачами позиционирования.
Локальный прикладной преобразователь MOVIPRO®®-ADC
Программируемый в соответствии со стандартами IEC 61131-3 и PLCopen: наш локальный прикладной преобразовательMOVIPRO®ADC может реализовывать даже сложные функции с учетом специфики конкретного оборудования.
Контроллер управления движением MOVI-PLC®®
Программное обеспечение для контроллера MOVI-PLC®® предоставляет готовые и эффективные программные модули для множества приложений. К ним относится и модуль «Вертикальный конвейер».
Прикладное решение MAXOLUTION®— пакет «Вертикальные конвейеры»
С помощью готового пакета приложений «Вертикальный конвейер» вы значительно упростите процесс проектирования. Ведь мы уже подобрали для вас подходящие друг к другу компоненты привода — включая гарантию их работоспособности.