Наши приложения разработаны для эффективного регулирования грузопотока на конвейерных линиях в системах любого типа. Наши специализированные решения значительно снижают эксплуатационные расходы как для децентрализованных систем, так и для систем со шкафом управления.
Отличительные особенности конвейерных линий
									Модульная конструкция позволяет значительно сократить количество вариантов в системе. В первую очередь это относится к конвейерным линиям. Конвейерные линии выступают в первую очередь как связующее звено между различными процессами. Так как задачи по перемещению отличаются простотой, одной из задач пакета является наилучший уровень интеграции приводной технологии в производственный процесс.
Наши приложения для конвейерных линий позволят вам создавать компактные системы перемещения грузов.Наши решения легко адаптируются под характеристики Вашей системы и повышают ее эффективность.
Преимущества для вас
- 
Уверенность в безупречном качестве
с нашей надежной модульной системой, оснащенной идеально подходящим приводным решением. - 
Оптимизация процессов
благодаря возможности с легкостью соотносить компоненты и их функции. - 
Минимизация рисков
благодаря специализированной документации, обеспечивающий высокую производительность процессов и сокращение рисков. - 
Снижение затрат
благодаря нашему пакету для конвейерных линий, упрощающему систему и сокращающему расходы на монтаж. - 
Простое управление
благодаря заданным прикладным модулям, облегчающим ввод в эксплуатацию. - 
Простое конфигурирование
потому что с нашим стандартным программным модулем вам нужен только пакет ПО для комплексного инжиниринга. 
Предварительно сконфигурированные варианты для разработки решения, идеально соответствующего Вашим индивидуальным потребностям
Децентрализованная конвейерная линия
Децентрализованная конвейерная линия:модульная, гибкая, экономичная
Децентрализованная конвейерная линия MAXOLUTION® – это идеальное решение для систем с несколькими соединенными валками (до 3-х), ленточными или цепными конвейерами для перемещения грузов. Вы также можете с легкость создавать полноценные конвейерные линии с пакетом MAXOLUTION®. Все компоненты идеально совместимы и с легкостью комбинируются между собой.
Эффективные конвейерные линии
Идеальное решение для эффективных систем конвейерной транспортировки
Вариант пакетного решения для эффективных систем конвейерной транспортировки MAXOLUTION®: простая конфигурация систем с несколькими соединенными валками (до 10), ленточных или цепных конвейерных сегментов для перемещения грузов. Преимущества пакета MAXOLUTION®: Базовый вариант с тремя модулями может быть легко модернизирован дополнительными сегментами.
Отдельные сегменты конвейерных линий
Идеальное решение для создания гибких конвейерных линий.
Вариант пакетного решения для отдельных сегментов конвейерных линий MAXOLUTION® – это идеальное решение для децентрализованных роликовых, ленточных или цепных сегментов конвейерных систем для перемещения грузов. Преимущества пакета MAXOLUTION®: Используя отдельные сегменты Вы можете создавать гибкие конвейерные линии.
Конвейерная линия со шкафом управления
Идеальное решение для создания комплексных конвейерных линий
Вариант пакетного решения для конвейерной линии со шкафом управления MAXOLUTION® – это идеальное решение для роликовых, ленточных или цепных сегментов конвейерных систем для перемещения грузов. Преимущества пакета MAXOLUTION®: Используя отдельные сегменты Вы можете создавать гибкие конвейерные линии.
Энергоэффективные горизонтальные конвейерные линии
Разнообразие решений для стационарных конвейерных линий
Это прикладное решение представляет собой интегрированный концепт, адаптируемый под отдельные сегменты системы, такие как роликовые транспортеры, подъемные столы, поворотные столы и наклонно-поворотные устройства: Мы предоставим Вам комплексную модульную приводную систему для Вашего конвейера, которую Вы сможете адаптировать под конкретный проект.
| Отличительные особенности | Транспортировка во влажных средах | Транспортная система упаковочного агрегата для работы в сухой среде | 
|---|---|---|
| Сокращение затрат на монтаж, прокладку проводов и техническое обслуживание | +++ | +++ | 
| Сокращение количества контроллеров  для компонентов каждой станции  | 
1:10 | 1:10 | 
| Энергоэффективные приводные технологии | +++ | +++ | 
| Серии продуктов SEW‑EURODRIVE | MOVIFIT® FDC, MOVIGEAR® SNI-B | MOVIFIT® FDC, MOVIGEAR® SNI-B | 
| Производительность | До 400 Н·м | До 400 Н·м | 
| Точность / управляемость | + | + | 
| Перегрузочная способность | +++ (200%) | +++ (200%) | 
| Внешние шинные системы (опция) | PROFIBUS, DeviceNet; со шлюзом: ProfiNet, Ethernet IP, Modbus TCP | PROFIBUS, DeviceNet; со шлюзом: ProfiNet, Ethernet IP, Modbus TCP | 
| Внутренняя шинная система | SNI | SNI | 
| Сегментирование/модульный принцип | Да – автономная комбинация до десяти модулей | Да – автономная комбинация до десяти модулей | 
| Требования к условиям окружающей среды/рабочему месту (стандартные) | Требования к гигиеническому исполнению систем (антипригарное покрытие HP200; IP69K; без вентилятора); подходит для рабочих станций под управлением человека (очень низкий шумовой эффект) | Без вентилятора;подходит для рабочих станций под управлением человека (очень низкий шумовой эффект) | 
| Требования к условиям окружающей среды/рабочему месту (опция) | Для областей с необходимостью гигиенического исполнения систем (антипригарное покрытие HP200; IP69K); для стерильных производственных помещений (антипригарное покрытие HP200; IP65) | 
Отличительные особенности вариантов пакетных решений для влажной/сухой среды
Конвейерные линии применяются во множестве систем. В связи с "простотой" задачи по перемещению грузов, отличительной особенностью решения становится, наряду с функциональностью, фокусировка на наилучшей интеграции приводной технологии в производственный процесс. Эти условия были учтены при разработке различных вариантов пакетных решений для конвейерных линий. Предварительно сконфигурированные варианты упрощают подбор компонентов или оптимального решения.