Сократите затраты на энергию с экономичными решениями effiDRIVE®
В не оптимизированных системах затраты на энергию могут насчитывать до 90% всех эксплуатационных расходов. Пора изменить ситуацию! Мы поможем вам раскрыть свой потенциал в области экономии энергии, уменьшить затраты на энергию и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Наш концепт экономии энергии обеспечивает комплексный анализ и согласованное внедрение всех необходимых средств повышения энергоэффективности.
Мы можем оказать вам следующие виды поддержки:
- Помощь в выборе энергоэффективных компонентов модульной системы экономии энергии
- Индивидуальные консультации по вопросам энегретики от специалистов effiDRIVE®
- Помощь в выборе наиболее эффективного решения для вашего предприятия
Ваши преимущества
- 
Сокращение затрат на энергетикублагодаря использованию надежных, оптимизированных компонентов нашей модульной системы экономии энергии.
- 
Заметное повышение успешности предприятия –благодаря использованию оптимизированных решений для ваших устройств и систем – будь то новоприобретенное или модернизированное оборудование.
- 
Наш опыт станет вашим преимуществомНаши специалисты по энергетике оценят ваши индивидуальные возможности в области экономии энергии и разработают индивидуальный концепт, подходящий именно для ваших систем.
Систематичность – это путь к успеху
Модульная энергосберегающая система
Даже отдельный компонент привода, ориентированный на повышение эффективности, позволит вам сэкономить энергозатраты
Поэтому модульная энергосберегающая система включает только двигатели, преобразователи и мехатронные приводы с оптимизированной энергоэффективностью. Комбинируйте эти компоненты и сэкономьте до 70% энергии.
Двигатели
- Асинхронные двигатели переменного тока – IE1-IE3
- Двигатели переменного тока с постоянными магнитами с пуском от полного напряжения – IE2-IE4
- Синхронные двигатели с постоянным магнитным полем
Преобразователи
- Преобразователь частоты MOVITRAC® B
- Приводной преобразователь MOVIDRIVE® B
- Многоосевой сервопреобразователь MOVIAXIS®
- Питатель с рекуперированной мощностью
Мехатроника
Консультирование по вопросам энергетики
Ваша команда по повышению энергоэффективности
Возьмите на борт наших опытных специалистов по экономии энергозатрат. Они убедятся, что вы нашли подходящее решение для своей системы, и помогут с расчетами.
Выбор наиболее подходящего решения для повышения энергоэффективности системы зависит не только от использования правильных компонентов; важное значение имеют также комплексный анализ и консультационные услуги.
Консультационные услуги по вопросам энергетики – четыре простых шага для улучшения энергоэффективности
Энергоэффективные решения
Мы разрабатываем только лучшие решения!
Возьмите курс на оптимизацию энергопотребления с энергосберегающими решениями effiDRIVE® . Пользуйтесь преимуществами экономии, установив новые энергоэффективные приводные компоненты или модернизировав имеющиеся устройства. Точный анализ и индивидуальные консультации помогут оценить потенциал вашей системы и применить необходимые меры для сокращения потерь мощности, оптимизации энергопотребления и правильной реализации высвобожденной энергии.
effiDRIVE® на практике. Успешно реализованные энергоэффективные решения
Конвейер для транспортировки бутылок – производство напитков
Компактная мехатронная приводная система, включающая двигатель, редуктор и электронику, повысила общую эффективность до показателя от 10% до 25% по сравнению со стандартными решениями.
Транспортировка багажа – логистическая система аэропортов
Комбинация редукторов с оптимизированной эффективностью и высокоэффективных приводных двигателей обеспечивает экономию энергии до 30%.
Подача воздуха в здания – системы вентиляции
Комбинация энергоэффективных двигателей и преобразователей частоты позволяет адаптировать рабочий процесс, повышая эффективность потребления энергии, и обеспечивает экономию энергии систем вентиляции до 70%.
Транспортно-накопительная система – внутренняя логистическая система
Испытанное на практике комплексное решение “Умное соединение на основе постоянного тока для транспортно-накопительных систем” снижает потребление энергии до 50% при максимальной мощности устройства.
Необходимые инструменты и ресурсы
Инструменты и ресурсы для энергосберегающих систем
IE guide
Наше веб-приложение IE guide предоставит вам необходимую информацио о нормах эффективности, действующих в вашей стране.
Conversion guide
Программа conversion guide окажет вам поддержку при переходе к эксплуатации энергосберегающего двигателя. Выбрав один из стандартных двигателей, вы получите обзор энергосберегающих решений, обладающих сходными техническими характеристиками.
Калькулятор энергетической эффективности
Наш калькулятор энергетической эффективности поможет вам рассчитать, сколько энергии и углекислого газа вы сможете сэкономить, перейдя к использованию энергоэффективных двигателей. Этот инструмент также рассчитывает соответствующий амортизационный период.
Отчет об энергопотреблении
Анализ расхода энергии – новая функция рабочей среды SEW-EURODRIVE – еще один удобный инструмент, который позволит вам раскрыть потенциал энергоэффективности привода на стадии планирования проекта. Отчет об энергопотреблении предоставит вам данные о расходе энергии, финансовых затратах и уровне выбросов углекислого газа вашей системы и даст прогноз по этим показателям. Эти инструменты позволят вам выбрать наиболее энергоэффективную приводную технологию.
Брошюры и видео
Видео
о effiDRIVE®
3 шага к выбору индивидуального энергосберегающего решения.
Брошюры
о effiDRIVE®
Более подробную информацию вы найдете в наших документах.
BlueCompetence
Мы участвуем в экологической программе Федерации немецкого машиностроения BLUECOMPETENCE. Эта инициатива поддерживает производство экологичных продуктов, экологичное проектирование и внедрение инновационных технологий по защите окружающей среды.
Контакты
Ждем Вашей обратной связи.
У Вас остались вопросы о наших энергосберегающих решениях или нужна рекомендация? Просто отправьте нам сообщение с интересующим вопросом.
Свяжитесь с нами