-
Транспортировка багажа
Экономия энергии в логистической системе аэропорта
Энергосберегающее решение – логистическая система в аэропорту
Потенциал энергосбережения = до 10%
Решение effiDRIVE® с коническими редукторами и энергоэффективными двигателями обеспечивает экономию € 17,300 всего через 5 лет эксплуатации.
Ваши преимущества при использовании конических редукторов и энергоэффективных двигателей DRE..
Повысьте эффективность двигателя!
Наши высокоэффективные, энергосберегающие двигатели DRE.. и DRN.. превышают требования международного стандарта IEC 60034-30-1. Это энергоэффективные двигатели уровня IE2 (High Efficiency) и IE3 (Premium Efficiency).
Повысьте эффективность редуктора!
Используйте оптимизированные конические редукторы вместо цилиндро-червячных редукторов. Это позволит увеличить эффективность до 30% в зависимости от размера редуктора и передаточного числа.
Новый уровень энергетического баланса!
Комбинация оптимизированных конических редукторов и двигателей с высокой энергоэффективностью обеспечивает вам потенциал энергосбережения от 10% до 30%.
Подтвержденный успех энергоэффективного решения effiDRIVE®
Закрыть таблицу
| Сравнение | Стандартной версии решения | effiDRIVE® |
|---|---|---|
| Компоненты проекта – по 100 редукторов каждый | Цилиндро-червячный редуктор со стандартным двигателем SA57 DV100 L4 | Конический редуктор с энергоэффективным двигателем серии DRE.. KA37 DRE100 L4 |
| Инвестиции | 77% | 100% |
| Затраты на энергию/в год* | € 71,750 | € 65,560 |
| Потребление энергии | 110% | 100% |
| Период амортизации | ок. 2,2 лет | |
| Экономия углекислогогазав год | 40 метрических тонн | |
|
||
Здесь находится сохраненная таблица.