-
Конвейер по транспортировке бутылок
Экономия энергии в индустрии производства напитков
Энергоэффективное решение – производство напитков
Потенциал энергосбережения = до 50%
Решение effiDRIVE® с MOVIGEAR® экономит € 35700 всего через 5 лет эксплуатации!
Ваши преимущества при использовании MOVIGEAR®
Компактный компонент, высокие показатели эффективности, высший класс энергоэффективности
MOVIGEAR®Сочетание двигателя, редуктора и электронной системы в одном компоненте. Синхронный двигатель с постоянным магнитным полем IE4 (премиум КПД, IEC 60034-30-1) обеспечит вам наивысший уровень отдачи двигателя. Вы можете повысить эффективность, используя оптимизированый геликоидальный редуктор, а также инновационные электронные компоненты и усовершенствованный режим контроля. Более того, вы повысите общую эффективность системы на 10%-25% по сравнению с традиционными решениями.
Энергосберегающие опции
Функция динамического торможения DynaStop® позволяет не расходовать энергию при задействовании механического тормоза. Это обеспечивает экономию до 5% мощности двигателя.
Настройка габаритов
MOVIGEAR®позволяет регулировать габариты транспортируемых объектов и способствует высокой перегрузочной мощности. В результате – более низкие установки мощности системы и максимальная эффективность.
Специализированные функции для пищевой промышленности и производства напитков
Гладкая поверхность MOVIGEAR® предотвращает скопление грязи и облегчает очистку системы. Система охлаждения поверхности устраняет необходимость в дополнительных вентиляторах. Это также предотвращает попадание грязи в систему и распространение бактерий и микробов потоками воздуха. Мехатронная приводная система MOVIGEAR® имеет гигиеничный дизайн. Позвоните нам. Наши эксперты с радостью окажут Вам помощь.
Подтвержденный успех энергоэффективного решения effiDRIVE®
Закрыть таблицу
| Сравнение | Стандартной версии решения | effiDRIVE® |
|---|---|---|
| Компоненты | 105 цилиндро-червячных мотор-редукторов со стандартными двигателями и стандартными преобразователями частоты в электрошкафу | Мехатронная приводная система MOVIGEAR® SNI со 105 MOVIGEAR® редукторами |
| Инвестиции | 94% | 100% |
| Затраты на энергию/в год* | € 44,150 | € 34,500 |
| Потребление энергии | 128% | 100% |
| Период амортизации | 1,3 года | |
| Экономия углекислогогазав год | 65 метрических тонн | |
|
||
Здесь находится сохраненная таблица.