-
Транспортно-накопительная система
Экономия энергии во внутренней логистической системе
Энергосберегающее решение – внутренняя логистическая система
Потенциал энергосбережения = до 25%
Решение effiDRIVE® с приводным преобразователем MOVIDRIVE® и логическим контроллером перемещений MOVI-PLC® экономит € 7,250 всего через 5 лет эксплуатации.
Приводной преобразователь MOVIDRIVE® с логическим контроллером перемещений MOVI-PLC®
Повторное использование регенеративной энергии непосредственно в остальных осях
Звенья постоянного тока двух приводных преобразователей MOVIDRIVE® B, контролирующих приводные и подъемные оси, взаимосвязаны. Таким образом высвобожденная электрическая энергия может непосредственно использоваться второй осью. Помимо этого, инновационный логический контроллер перемещений MOVI-PLC® обладает функцией умного управления приводной и подъемной осью. Наименьшая возможная общая продолжительность не может быть увеличена, соответственно приводные и подъемные оси эффективно функционируют в пределах заданного временного интервала.
Сократите общее потребление энергии!
Испытанное на практике комплексное решение “Умное соединение на основе постоянного тока для транспортно-накопительных систем” снижает потребление энергии до 50% при максимальной мощности и оптимизированной динамике устройства.Кроме того, вы можете снизить общее потребление энергии, сэкономив € 1,450 ежегодно при минимальных инвестициях, заплатив только за установку. Позвоните нам. Наши эксперты с радостью окажут вам помощь.
Подтвержденный успех энергоэффективного решения effiDRIVE®
Закрыть таблицу
Сравнение | Стандартной версии решения | effiDRIVE® |
---|---|---|
Компоненты проекта | Стандартное управление: высвобожденная энергия рассеивается тормозным резистором | Умное соединение звеньев постоянного тока с приводным преобразователем MOVIDRIVE® и логическим контроллером перемещений MOVI-PLC® |
Затраты на энергию/в год* | € 7,200 | € 5,750 |
Потребление энергии | 125% | 100% |
Период амортизации | Непосредственная | |
Экономия углекислогогазав год | 10 метрических тонн | |
|
Здесь находится сохраненная таблица.