Экономия времени
В поставляемом виде уже готов ко вводу в эксплуатацию для управления асинхронными двигателями той же мощности. Просто распакуйте — подключите — задайте контрольную точку — и все готово.
Открытое решение
Допускается подключение к стандартным системам управления, так как разные варианты промышленного протокола Ethernet поддерживаются с помощью подключаемых шлюзов промышленной полевой шины
Компактная конструкция
Компактные размеры благодаря монолитной конструкции, поддерживающей мощность до 11 кВт
Оптимальная цена
Оптимальное соотношение цены и производительности для таких областей применения, как горизонтальное и вертикальное перемещение материалов
Преобразователь MOVITRAC® classic эффективно осуществляет управление и мониторинг асинхронных и синхронных двигателей без энкодера и занимает минимум места в шкафу управления. Подключаемые шлюзы делают его гибким и открытым вариантом для разных систем управления. Доступно подключение преобразователя через PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®/SBusPLUS или Modus TCP. Вы также можете настроить функциональную безопасность в соответствии с требованиями — либо без функции безопасности, либо с функцией безопасности STO.
Преобразователь MOVITRAC® classic идеально подходит для таких задач, как транспортировка материалов и перемещение, например в ленточных конвейерах и подъемниках, где управление двигателями может осуществляться и без энкодера. Это привлекательный и экономичный вариант, который благодаря отсутствию энкодера позволяет сократить расходы, в частности на прокладку кабелей.
С какими изделиями можно комбинировать преобразователь MOVITRAC® classic?
Практически со всеми компонентами из модульной системы SEW-EURODRIVE, поэтому он по умолчанию заточен под ваши цели. Используйте преобразователь в комбинации со стандартными или серводвигателями, например с новыми синхронными серводвигателями серии CM3C.. или просто выберите подходящий децентрализованный привод, соответствующий вашим требованиям.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Или сначала получите обзор
Типы двигателей
Подключения
Энергоэффективность
Оснащение
Сервисная служба и монтаж
| Номинальное напряжение сети В | Номинальная мощность кВт | перегрузочная способность | Типоразмеры |
| 1 × переменный ток 200–240 В | 0,25 – 2,2 | 150 % | 0S – 0L |
| 3 × переменный ток 200–500 В | 0,25 – 11 | 150 % | 0S – 0L |
| Степень защиты: IP20 в соответствии с EN 60529, только с вставленными силовыми разъемами для сети и двигателя | |||
| Излучение помех: класс предельных значений C2 в соответствии с EN 61800-3. Информацию по этому вопросу см. в руководстве по эксплуатации в главе «Монтаж по нормам ЭМС в соответствии с EN 61800-3» | |||
MOVITRAC® classic универсален в применении.
Порт передачи данных через подключаемый шлюз
*в стадии подготовки
Стандарт без ограничений, в том числе в области обмена данными: вы сами определяете топологию контроллера или системы обмена данными — на MOVITRAC® classic можно подключить необходимый шлюз для обмена данными, и он без проблем будет управлять назначенным ему двигателем.
Узнать больше: Топология контроллера и связи
Аппаратное обеспечение | MOVISAFE® |
| Безопасные входы | - |
| Безопасные выходы | - |
| Безопасные функции остановки | STO PL d |
| Дополнительные функции | - |
| Функции безопасного перемещения | - |
| Безопасные функции позиционирования | - |
| Безопасный обмен данными | - |
| Датчики безопасности | - |
Доступны различные устройств управления с различным набором функций.
Диагностический модуль типа CDM11A служит интерфейсом для прикладного программного обеспечения MOVISUITE®. Кроме того, модуль оснащен двумя 7-сегментными индикаторами для отображения состояния устройства. Кроме того, этот модуль необходим для использования пультов управления типов CBG11A, CBG21A и CBG22A.
Опорные пластины для типоразмеров 0S и 0L, включая предварительно смонтированный тормозной резистор, — для компактного монтажа тормозных резисторов под преобразователем. Удлинение экранирующей пластины — для компактного монтажа, например, тормозных выпрямителей SEW или соединительных клемм.
Шлюзы CFX11A-.. позволяют подключать преобразователь к вышестоящим системам автоматизации, проектирования и визуализации. При использовании шлюза вы можете напрямую обмениваться данными с устройствами посредством промышленных каналов связи. К шлюзу можно подключить еще 7 преобразователей с помощью коммуникационного модуля CFC11A.
Сертификаты/соответствие
В зависимости от страны применение приводной электроники подпадает под различные функциональные и/или требования, связанные с продуктом. Например, при ввозе товаров необходимо соблюдать определенные требования к маркировке продукции. Преобразователи частоты MOVITRAC® classic имеют необходимые национальные маркировки продукции — подробности вы найдёте на нашем веб-сайте «Международные нормативные требования».
Материалы для онлайн-обучения помогут вам приобрести базовые технические знания. Учебные материалы доступны бесплатно и круглосуточно.