• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Экономия времени
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря электронной заводской табличке и использованию предварительно настроенных программных модулей MOVIKIT®.

Простота
Быстрая и простая замена блоков при сервисном обслуживании без использования инженерного компьютера обеспечивается благодаря портативному модулю памяти для хранения всех данных блока.

Открытость
Подключение к общим системам управления благодаря поддержке различных протоколов полевых шин и профиля привода CiA402.

Гибкость
Настраиваемая функциональная безопасность — от интегрированной функции безопасности STO до функций безопасности более высокого уровня, а также безопасная связь.

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Приводная техника

Компактность нового уровня

Если вам нужен компактный преобразователь, который упростит и сократит вашу работу и в то же время обеспечит открытость системы управления, то преобразователь MOVITRAC® advanced — то, что вам нужно.

Преобразователь SEW-EURODRIVE MOVITRAC® advanced, разработанный и созданный как компактное универсальное устройство, может осуществлять контроль и мониторинг синхронных и асинхронных двигателей переменного тока с энкодером или без него, асинхронных двигателей с технологией LSPM, а также синхронных и асинхронных линейных двигателей. Кроме того, он обладает широким диапазоном мощности от 0,25 до 315 кВт и перегрузочной способностью 150 %.

Преобразователь частоты MOVITRAC® advanced является гибким решением благодаря интегрированному интерфейсу связи для подключения ко всем стандартным системам управления. Связь обеспечивается по протоколу PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®/SBusPLUS, Modbus TCP, EtherCAT® CiA402 или POWERLINK CiA402. Кроме того, в преобразователе MOVITRAC® advanced можно настроить функциональную безопасность — от встроенной функции безопасности STO до функций безопасности более высокого уровня, а также безопасную связь.

Преобразователи частоты MOVITRAC® advanced идеально подходят для таких задач, как транспортировка материалов и перемещение (например, в ленточных конвейерах, подъемниках и паллетайзерах), что делает его по настоящему универсальным, компактным решением.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

На страницу продукта MOVIKIT® Подбор привода Конфигуратор продукции Выбрать продукт для замены

Или сначала получите обзор

Online Support

Преобразователи частоты MOVITRAC® advanced

Готовы к применению в вашей сфере

С какими изделиями можно комбинировать стандартный преобразователь частоты MOVITRAC® advanced?

Практически со всеми компонентами из модульной системы SEW-EURODRIVE, поэтому он по умолчанию заточен под ваши цели. Используйте стандартный преобразователь частоты в сочетании со стандартными или серводвигателями, например со следующими новинками в продуктовой линейке: синхронные серводвигатели серии CM3C... Или просто выберите подходящий децентрализованный привод, соответствующий вашим требованиям.

Характеристики

Типы двигателей

  • синхронные и асинхронные трехфазные двигатели с датчиком или без него
  • Асинхронные двигатели с технологией LSPM
  • синхронные и асинхронные линейные двигатели

Подключения Пружинные клеммы для устройств мощностью до 7,5 кВт

Оснащение

  • Встроенная бессенсорная защита двигателя для асинхронных двигателей
  • Возможность использования в сетях TN/TT и с незаземленной нейтралью
  • встроенный фильтр ЭМС категории C2 в соответствии с EN 61800-3
  • Доступна версия с лакированной печатной платой

Энергоэффективность

  • Преобразователь соответствует классу эффективности IE2 в соответствии с Регламентом об экодизайне (ЕС) 2019/1781
  • Экономия энергии за счет встроенного режима ожидания и оптимизированного управления потоком

Сервисная служба и монтаж

  • Маркировка продукта IoT для быстрого доступа к данным о продукте
  • Портативный модуль памяти для простой и быстрой замены устройства
  • Возможность оптимизированного проектирования распределительного шкафа благодаря инструментам онлайн-поддержки, таким как данные EPLAN и конфигуратор продукции

Все технические данные и документация по MOVITRAC® advanced

Технические данные

Номинальное напряжение сети
В

1 × AC 200 – 240
3 × AC 200 – 240
3 × AC 380 – 500
Типоразмеры
0S – 0L
0S, 0L, 3 – 6
0S, 0L, 3 – 8
Номинальная мощность
кВт
0,25 – 315
перегрузочная способность 150 %
степень защиты
IP10, опционально IP20 (только с разъемными штекерами для подключения к сети и двигателю)
Эмиссия помех Класс предельных значений C2 в соответствии с EN 61800-3. Принятие соответствующих мер позволяет повысить допустимый уровень помех. Информацию по этому вопросу можно найти в руководстве по эксплуатации Глава «Монтаж по нормам ЭМС в соответствии с EN 61800-3».

MOVITRAC® advanced универсален в применении:

  • Подъемные устройства
  • Горизонтальное/вертикальное подъемно-транспортное оборудование
  • подъемно-транспортное оборудование
  • и многое другое

Встроенные порты передачи данных

  • бинарные и аналоговые входы
  • PROFINET
  • EtherNet/IP™TM
  • EtherCAT®®/SBusPLUS
  • Modbus TCP
  • EtherCAT®® CiA402
  • POWERLINK CiA402

Топологии

Независимо от того, идет ли речь о системе управления, преобразователях или приводах, централизованных или децентрализованных — все компоненты модульной системы автоматизации MOVI-C® «говорят» и «понимают» любой язык.

Планируйте конфигурацию ваших машин или установок с использованием топологии контроллера, обмена данными или монтажа — наше аппаратное и программное обеспечение легко интегрируется и без проблем реализует движение.

Стандарт без ограничений, в том числе в области обмена данными: вы определяете топологию контроллера или системы обмена данными — MOVITRAC®®имеет необходимый интерфейс и легко управляет назначенным ему двигателем.

Узнайте больше: топологии контроллера и связи

Программные модули MOVIKIT®

Преобразователи частоты MOVITRAC® advanced совместимы с программными модулями MOVIKIT®. Категория «Приводы» охватывает программные модули MOVIKIT®, которые работают непосредственно на преобразователях частоты модульной системы автоматизации MOVI-C®.

Они подключаются напрямую к контроллеру верхнего уровня и управляются по отдельности через соответствующий интерфейс. Возможности удобного и быстрого конфигурирования позволяют оператору реализовать разные сценарии применения, даже если он не обладает знаниями в области программирования.

В соответствии с потребностями заказчиков предлагается широкий спектр дополнительных функций, в том числе позиционирование по расстоянию до точки. Доступны следующие программные модули MOVIKIT®:

  • MOVIKIT® Velocity Drive для установок с управлением скоростью на основе стандартизированного интерфейса полевой шины.
  • MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive для реализации классического позиционирования с высокой или низкой скоростью без энкодера двигателя.
  • MOVIKIT® Positioning Drive для систем позиционирования, основанных на стандартном интерфейсе полевой шины.
Подробнее о MOVIKIT®

Остались вопросы?

Свяжитесь с нашим специалистом

Однокабельная технология питания и передача данных с использованием цифрового энкодера для синхронных и асинхронных двигателей

Фактически для передачи данных между преобразователем и двигателем необходимо проложить только один гибридный кабель, а цифровой интерфейс данных MOVILINK® DDI передает двигателю данные о питании и торможении, а также данные диагностики.

Подробнее о DDI

Функциональная безопасность

В зависимости от выбранной опции обеспечения функциональной безопасности доступны различные функциональные диапазоны. Ниже приведена таблица с обзором.

Обзор функций безопасности
Аппаратное оборудование MOVISAFE®
…/CSO/…
MOVISAFE®
…/CSB/…
MOVISAFE®
…/CSL/…
MOVISAFE®
…/CSS/…
Безопасные входы - 4 4 4
Безопасные выходы - - 1 1
Функции безопасного останова STO PL d STO PL d, SS1-t STO PL d, SS1-t STO PLd, SS1-t
Другие функции - - SBC, EDM SBC, EDM
Функции безопасного перемещения - - SS1-r, SLS, SSM, SDI SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSM, SDI, SSR, SLA
Функции безопасного позиционирования - - - SLI
Безопасная связь - PROFIsafe,
Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM
PROFIsafe,
Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM
PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM
Энкодер безопасности - - EI7C FS
  • Асинхронный двигатель: EK8Z, AK8Z, EK9Z*, EI7C
  • Синхронный двигатель: EK0Z*, AK0Z*

* В разработке

  • Функция STO уровня PL d встроена в базовый блок (может быть отменена только при использовании конструкции блока типа «цифровые и аналоговые входы»)
  • Настраиваемые функции безопасности, такие как SBC, SDI и SLS (наличие зависит от опции обеспечения функциональной безопасности)
  • Безопасная связь, конфигурируемая через PROFIsafe, Safety over EtherCAT® или CIP SafetyTM

Доступные опции

  • Клавиатуры
    Разное клавиатуры доступны с различными функциональными диапазонами.
  • Модуль памяти
    Все данные устройства (параметры конфигурации) всегда хранятся на модуле памяти и поддерживаются в актуальном состоянии. Если устройство необходимо заменить, систему можно запустить практически сразу без использования дополнительных средств, просто вынув модуль памяти из старого устройства и вставив его в новое.
  • Диагностический модуль
    Диагностический модуль CDM11A обеспечивает интерфейс к инженерному программному обеспечению MOVISUITE®. Модуль также оснащен двумя семисегментными индикаторами, отображающими состояние устройства. Кроме того, модуль необходим для использования клавиатур CBG11A, CBG21A и CBG22A.
  • Монтажные пластины
    Дополнительные монтажные пластины для типоразмеров 0S и 0L с предварительно установленным тормозным резистором — для компактной установки тормозных резисторов под преобразователем. Удлинитель экранирующей пластины — для компактной установки, например, тормозных выпрямителей SEW или многоуровневых клеммных блоков.

Сертификаты и соответствие требованиям

  • CE (Европейская экономическая зона)
  • EAC (Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси)
  • RCM (Австралия, Новая Зеландия)
  • RoHS (Китай)
  • cULus (США, Канада)
  • KC (Южная Корея)
  • UKCA (Великобритания)
  • CMIM (Марокко)
  • WEEE (Европейская экономическая зона)

Знания

Онлайн-курс: вы получите технические базовые знания. Бесплатно и доступно круглосуточно.

Перейти к онлайн-курсу
Дополнительная информация Дополнительная информация