• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация для вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить коммерческое предложение или разместить заказ
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Значительное сокращение времени на ввод в эксплуатацию
Автоматическое определение и ввод в эксплуатацию мотор-редуктора, подключенного к преобразователю частоты MOVI-C®, без использования инженерных инструментов.

Предотвращение сбоев после ремонтных работ
Автоматический ввод в эксплуатацию после замены двигателя без использования инженерных инструментов.

50%-ная экономия пространства
Лишь один кабель для питания и передачи данных об энкодере, температуре, торможении, а также информации об износе, эксплуатации и старении, необходимой для диагностики.

Стандартизация соединений
Один гибридный кабель подходит для передачи данных и питания любых синхронных и асинхронных двигателей SEW-EURODRIVE — с тормозом или без него.

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Приводная техника

Беспроблемная передача данных через MOVILINK® DDI

Однокабельная технология обеспечивает беспроблемную подачу энергии и обмен данными. Другими словами, достаточно одного гибридного кабеля для питания двигателя и обмена данными с преобразователем частоты, независимо от удаленности компонентов вашей системы. Все узлы движутся, а данные передаются точно туда, где они необходимы.

На практике это также означает экономию времени и средств при установке, поскольку прочная и высокопроизводительная конструкция кабеля с коаксиальной линией передачи данных позволяет без труда реализовывать компактные системы.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Особенности

  • Полностью цифровая однокабельная технология для синхронных, асинхронных и линейных двигателей, а также для децентрализованной приоводной техники
  • Гибридная однокабельная технология со специальным разъемом для подачи питания и передачи данных
  • Подходит даже для очень больших отрезков кабелей длиной до 200 м
  • Исключительно надежная и эффективная конструкция с коаксиальной линией передачи данных, обеспечивающая исключительную компактность и высокий уровень защиты
  • Полная интеграция энкодера цифрового двигателя в различных конфигурациях
  • Линия передачи данных подключается к аппликационному ПЧ через стандартизированный коаксиальный разъем
  • Интерфейс MOVILINK® DDI интегрирован во все преобразователи частоты модульной системы автоматизации MOVI-C® в стандартной комплектации
  • Единый канал: Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря встроенной электронной заводской табличке и постоянному мониторингу таких параметров, как мощность двигателя, температура, питание и износ тормоза, показания энкодера и других датчиков

Чрезвычайная гибкость MOVILINK® DDI

  • Цифровизация любых приводных систем — как в централизованных, так и в децентрализованных установках
  • Мониторинг состояния оборудования с помощью платформы DriveRadar® от SEW-EURODRIVE
  • Совместимость с функциями безопасности

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Беспроблемная передача данных через MOVILINK® DDI

  • Хранение и передача данных приводной системы с помощью электронной заводской таблички
  • Автоматическая настройка путем идентификации привода, подключенного к преобразователю частоты
  • Состояние тормоза и диагностические данные (например, показания датчика температуры)
  • Данные энкодеров в стандартном исполнении (безопасном в разработке)

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Мониторинг состояния

Модуль связи интерфейса MOVILINK DDI® пропускает через себя все данные о работе приводной системы. Эта технология позволяет собирать информацию с датчиков, расположенных как внутри, так и на поверхности двигателя, и эффективно ее использовать. Для проведения сложного анализа данных устанавливается периферийное устройство, которое обрабатывает информацию, полученную через MOVILINK® DDI. Связь быстрая и безопасная. При необходимости доступ к данным возможен из любой точки. Также вы можете использовать приложение DriveRadar® IoT. Мы предлагаем простой путь к цифровизации и высококачественное автоматизированное обслуживание, позволяющее сэкономить время и средства.