Функционально безопасная приводная технология
Безопасная и безотказная работа станков и оборудования.
Защита операторов
Функциональная безопасность оборудования защищает персонал и предотвращает несчастные случаи на производстве.
Повышение производительности
Целый ряд защитных продуктов и услуг в нашем ассортименте поддерживает безопасность вашего производства, повышая эффективность работы.
Снижение затрат
Используя защиту оборудования с помощью MOVISAFE®, вы можете уменьшить размеры опасных зон, чтобы сократить расходы и повысить эффективность.
Широкий спектр применения в различных отраслях промышленности
MOVISAFE® уже используется в конвейерных линиях, угловых передаточных устройствах, автоматизированных складских системах, подъемниках, насосах и центрифугах.
Функция безопасного отключения крутящего момента (STO) в соответствии с IEC 61800-5-2 стандартно интегрирована в основной блок преобразователей и децентрализованых приводов модульной системы автоматизации MOVI-C®.
Для всех задач, где требуется не только функция безопасного останова (STO), можно просто повысить функциональную безопасность преобразователей SEW-EURODRIVE с помощью подключаемых плат расширения. Эти опции обеспечения безопасности MOVISAFE® CS..A позволяют быстро и легко адаптировать набор защитных функций этих устройств к требованиям конкретной задачи.
При таких операциях, как выключение, безопасный останов, движение или позиционирование (относительное или абсолютное), просто выберите функцию безопасности, необходимую для вашей задачи, чтобы мгновенно обеспечить безопасность вашего персонала и оборудования.
Доступны опции обеспечения безопасности для любых концепций применения
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Опции обеспечения безопасности MOVISAFE® CS..A добавляют стандартные протоколы безопасности PROFIsafe, Safety over EtherCAT® и CIP SafetyTM к модульной системе автоматизации MOVI-C®, обеспечивая прямую и безопасную связь между устройствами и контроллером безопасности.
Вы планируете использовать контроллеры MOVI-C® CONTROLLER и MOVI-C® FIELD CONTROLLER для управления осевыми модулями SEW-EURODRIVE? Нет проблем!
Все контроллеры MOVI-C® CONTROLLER передают данные PROFIsafe на используемые опции обеспечения безопасности, тем самым обеспечивая прямое взаимодействие защитного контроллера с осевыми модулями и опциями обеспечения безопасности MOVISAFE® CS..A. Это устраняет необходимость в использовании нескольких программ безопасности и уменьшает сложность системы.
Или же вы не используете контроллер безопасности более высокого уровня?
В этом случае оптимальным выбором является Safety over EtherCAT®, когда контроллеры MOVI-C® CONTROLLER соединяются с осевыми модулями через блок управления безопасностью (SCU) — и все это реализуется из единого источника с использованием компонентов SEW-EURODRIVE.
Функциональная безопасность играет ключевую роль в повышении производительности оборудования. Выберите технологию модульной безопасности, настроив ее под ваши конкретные задачи.
Наша цель — удовлетворить все требования к функциональной безопасности машин и приложений, для которых требуется большое количество безопасных входов и выходов. Для этого в линейке модулей ввода-вывода MOVI-PLC® предусмотрены два модуля ввода-вывода Safety over EtherCAT®, каждый из которых имеет по четыре безопасных ввода/вывода. Просто интегрируйте их в своё приложение с помощью контроллера безопасности «SCU». Модули интегрируют внешние сетевые устройства с функциональной безопасностью в структуру машин и установок и обрабатывают их сигналы. Это обеспечивает максимальную гибкость при проектировании и построении архитектуры приложений.
Модули
Функции
Более подробную информацию о технологиях управления вы найдете здесь:
MOVIDRIVE® и MOVITRAC® — это преобразователи частоты, используемые в технологии распределительных шкафов. В эти базовые блоки встроены защитные функции, обеспечивающие остановку и остановку в режиме простоя. Если их недостаточно для требований конкретного применения, масштабируемые опции безопасности MOVISAFE® CS..A расширяют функциональную безопасность преобразователей. Речь идет о вставных платах расширения, которые можно установить в любое время.
Более подробную информацию о технологии распределительных шкафов вы найдёте здесь:
| Прикладной преобразователь MOVIDRIVE® | Стандартный преобразователь MOVITRAC® | ||||||||
| Вставные платы расширения | CSB21A | CSB31A | CSS21A | CSS31A | CSA31A | .../CSO/... | .../CSB/... | .../CSL/... | .../CSS/... |
| Защищенные входы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
| Безопасные выходы | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Надежные функции остановки | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t |
| Безопасные функции движения | - | - | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | - | - | SS1-r, SLS, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI |
| Функции безопасного позиционирования | - | - | SLI | SLI | SLI, SLP, SCA | - | - | - | SLI |
| Дополнительные функции | - | SBC, EDM | SBC, SBT, EDM | SBC, SBT, EDM | SBC, SBT, EDM | - | - | SBC, EDM | SBC, EDM |
| Безопасный обмен данными | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP Safety™TM | - | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP Safety™TM | ||||||
| Передача значений технологических параметров посредством безопасного обмена данными | - | - | Скорость | Скорость | Скорость, Позиция, статистика SCA | - | - | Скорость | Скорость |
Даже в децентрализованных установках функциональную безопасность с помощью компонентов SEW-EURODRIVE можно организовать максимально гибко — даже при высоких требованиях к безопасности людей и оборудования. В локальных преобразователях частоты и приводных устройствах защитная функция STO (SafeTorque Off, в соответствии с стандартом IEC 61800-5-2) встроена в серийную комплектацию до уровня PL e/SIL 3.
Более подробную информацию о децентрализованной приводной технике вы найдете здесь:
| Локальный преобразователь MOVIMOT® flexible Приводное устройство MOVIMOT® advanced | Приводное устройство MOVIMOT® performance Приводное устройство MOVIGEAR® performance | |||
| Вставные платы расширения | CSB51A | CSL51A | CSB51A | CSL51A |
| Защищенные входы | - | 4 | - | 4 |
| Защищенные выходы | - | 2 | - | - |
| Функции безопасной остановки | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t |
| Функции безопасного перемещения | - | SS1-r, SLS, SSM, SDI | - | - |
| Безопасные функции позиционирования | - | - | - | - |
| Дополнительные функции | - | - | - | - |
| Безопасный обмен данными | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP Safety™TM | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP Safety™TM | ||
| Передача значений технологических параметров посредством безопасного обмена данными | - | Скорость | - | - |
| датчик | - | EI7C FS | - | - |