• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Ваши преимущества

Экономия времени
В состоянии при поставке готово к эксплуатации для асинхронных двигателей той же мощности. Распакуйте — подключите — задайте уставку — двигатель запускается.

Открытость
Подключение к распространенным системам управления благодаря поддержке различных протоколов Industrial Ethernet через подключаемые шлюзы полевой шины (в стадии разработки).

Компактность
Очень компактные размеры позволяют значительно сэкономить место в электрошкафе.

Оптимальная цена
Оптимальное соотношение цены и производительности, например, для простых конвейерных систем.

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Модульная система автоматизации MOVI-C®

Максимально простое и быстрое подключение

Если вам нужен очень компактный и простой преобразователь частоты, который можно мгновенно запустить в работу, то MOVITRAC® basic — это то, что вам нужно.

Он был разработан для управления скоростью асинхронных двигателей переменного тока без энкодеров с максимальной мощностью до 1,5 кВт.

Несмотря на простоту конструкции преобразователь MOVITRAC® basic можно подключать к стандартным системам управления, а в будущем планируется осуществлять связь через подключаемые шлюзы для PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IPTM или Modus TCP. Частотный преобразователь MOVITRAC® basic идеально подходит для простых систем транспортировки материалов, включая ленточные и цепные конвейеры.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Клавиатуры Программные модули MOVIKIT® Топологии в автоматизации

Конструкция двигателя

асинхронные трехфазные двигатели без датчика (степень защиты IP20)

Подключения

  • пружинные зажимы для сигнальных клемм
  • разъемные винтовые клеммы для подключения к сети и подключения двигателя

Энергоэффективность

Преобразователь соответствует классу эффективности IE2 в соответствии с Регламентом об экодизайне (ЕС) 2019/1781

Оснащение

  • Класс предельных значений C3 в соответствии с EN 61800-3.
  • Принятие соответствующих мер позволяет повысить допустимый уровень помех. Информацию по данному вопросу см. в руководстве по эксплуатации MOVITRAC® basic, раздел «Montage по нормам ЭМС согласно EN 61800-3».

Сервисная служба и монтаж

  • QR-код на устройстве для быстрого доступа к цифровым сервисам
  • Оптимизация проектирования электрического шкафа благодаря инструментам Online Support, таким как данные EPLAN и конфигуратор продукции.
Номинальное напряжение сети
В
Номинальная мощность
кВт
перегрузочная способность Типоразмеры
1 × переменный ток 200–240 В 0,55 – 0,75 150 % 0XS
3 × переменный ток 200–500 В 0,75 – 1,5
150 % 0XS

Горизонтальное подъемно-транспортное оборудование, такое как цепной транспортер или ленточный конвейер

Встроенные порты передачи данных

Двоичные и аналоговые входы

Дополнительные порты передачи данных — подключаемые шлюзы полевой шины (в стадии разработки):

  • PROFINET
  • EtherCAT®
  • EtherNet/IP™
  • Modbus TCP

Стандарт без ограничений, в том числе в плане знаний в области обмена данными: вы определяете топологию управления или обмена данными — MOVITRAC® classic имеет необходимый интерфейс на борту и просто управляет назначенным ему двигателем.

Узнать больше: топология контроллера и связи

Программные модули MOVIKIT®

  • «Drive» позволяют удобно и быстро настраивать различные приложения — даже без знаний в области программирования.
  • Эксплуатация программных модулей на преобразователе частоты, прямое подключение к вышестоящему контроллеру, управление через соответствующие интерфейсы
  • Параметрирование вместо программирования и значительное сокращение времени ввода в эксплуатацию благодаря настраиваемым функциям автоматизации и управления движением

Подробнее о MOVIKIT® узнать

Устройства управления

Модульные и масштабируемые устройства управления в трех вариантах:

  • CBG01A: 5-значный 7-сегментный индикатор
  • CBG11A: монохромный дисплей
  • CBG21A: цветной дисплей или прикладное программное обеспечение MOVISUITE® для ввода в эксплуатацию

Вставные сетевые фильтры для повышения допустимого уровня помех

Шлюзы и коммуникационные модули

Встроенные порты передачи данных

Двоичные и аналоговые входы

Дополнительные порты передачи данных — разъемные шлюзы полевой шины (в стадии подготовки):

  • PROFINET
  • EtherCAT®
  • EtherNet/IP™TM
  • Modbus TCP

Сертификация / Соответствие

В зависимости от страны применение приводной электроники подпадает под различные функциональные и/или связанные с продуктом требования. Например, при ввозе товаров необходимо соблюдать определенные требования к маркировке продукции. Преобразователи частоты MOVITRAC® classic имеют необходимые национальные маркировки продукции — подробную информацию вы найдете на нашем веб-сайте «Международные нормативные требования».

Знания

Онлайн-курс: вы получите технические базовые знания. Бесплатно и доступно круглосуточно.

Перейти к онлайн-курсу
Дополнительная информация Дополнительная информация