• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация для вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить коммерческое предложение или разместить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Экономия времени
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря электронной заводской табличке и использованию предварительно настроенных программных модулей MOVIKIT®.

Снижение затрат
Экономия эксплуатационных расходов за счет использования регенерации

Гибкость
Масштабируемая функциональная безопасность — от стандартной функции STO до плат модернизации, реализующих дополнительные функции безопасности, а также безопасную связь.

Открытость
Подключение к общим системам управления благодаря поддержке различных протоколов полевых шин.

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Модульная система автоматизации MOVI-C®

Преобразователь частоты MOVIDRIVE®

Одной из главных задач при разработке новой модульной системы автоматизации MOVI‑C® было обеспечение способности современных технологий справляться с задачами автоматизации на ближайшие десятилетия. Один из подходов заключается в том, чтобы взять проверенные, технически совершенные и, самое главное, надежные компоненты и сделать их еще лучше.

Однако вместо этого мы решили полностью пересмотреть технологии преобразователей частоты и вывести технологию автоматизации на базе MOVI‑C® на совершенно новый уровень. И мы уверены, что будущее автоматизации определяется каждым компонентом, включая преобразовательные технологии.

Именно поэтому новая модульная система автоматизации MOVI‑C® включает в себя новые преобразователи частоты MOVIDRIVE®. Несмотря на то, что название не изменилось, преобразователи были полностью спроектированы заново. Результатом является новая линейка преобразователи частоты для всех стандартных двигателей.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Клавиатуры

Особенности

  • Преобразователи для всех двигателей — управление и мониторинг:
    • Синхронные и асинхронные двигатели переменного тока с энкодером или без него
    • Асинхронные двигатели с технологией LSPM
    • Синхронные и асинхронные линейные двигатели
  • Очень простой ввод в эксплуатацию с помощью электронной заводской таблички или электронного каталога
  • Простой ввод в эксплуатацию нераспознанных двигателей с помощью функции калибровки
  • Функции энергосбережения для работы с частичной нагрузкой и в режиме ожидания

Отдельные технические данные


  MOVIDRIVE® modular MOVIDRIVE® system MOVIDRIVE® technology
Номинальное напряжение сети перем. тока,
В
3 × 380–500 3 × 200–240
3 × 380–500
3 × 200–240
3 × 380–500
Номинальная мощность — модуль питания,
кВт
10–110 – –
Номинальная мощность — одноосевое устройство,
кВт
– 0,55–315 0,55–315
Номинальный выходной ток — одноосевой модуль, А
2–180 – –
Номинальный выходной ток — двухосевой модуль,
А
2–8 – –
Перегрузочная способность 250 % 200 % 200 %

Частотные преобразователи для

  • Подъемнных устройств и кранов
  • Режущих машин
  • Прессов
  • Оборудования для сортировки
  • Оборудования для загрузки

MOVIDRIVE® осуществляет контроль и мониторинг всех типов двигателей

Преобразователи частоты MOVIDRIVE® выпускаются в виде одноосевые преобразователи частоты с номинальной мощностью до 315 кВт и в виде модульных многоосевых систем, включающих одноосевые и двухосевые модули, с номинальным током до 180 А. Они обладают перегрузочной способностью до 250% для обеспечения динамики движения. Частотники SEW-EURODRIVE — как в виде одноосевых преобразователей частоты, так и в модульном исполнении — обеспечивают контроль и мониторинг всех типов двигателей: синхронных и асинхронных двигателей переменного тока с энкодером или без него, асинхронных двигателей с технологией LSPM, а также синхронных и асинхронных линейных двигателей. Устройства обеспечены функциональной безопасностью и даже в базовом блоке реализована функция безопасности STO уровня PL e. С помощью опциональных плат обеспечения безопасности можно реализовать более 15 дополнительных функций.

Подробнее о вариантах исполнения

MOVIDRIVE® modular

Компактная многоосевая система, состоящая из модулей питания, рекуперативных модулей питания, одноосевых модулей и двухосевых модулей

  • До 30 приводов на одном модуле питания
  • Общая длина машинного кабеля до 800 м
  • Управление через контроллер MOVI‑C® CONTROLLER
  • Особенно компактная конструкция
  • Ведущий модуль для компактной интеграции контроллера MOVI‑C® CONTROLLER
  • Модули электропитания с возможностью управления рекуперацией и накоплением энергии
  • Доступно в виде варианта профиля EtherCAT® CiA402
  • Интеллектуальное электроснабжение и управление энергией с помощью энерготехнологических решений Power and Energy Solutions

MOVIDRIVE® system

  • Идеальное дополнение к многоосевой системе для высоких мощностей или длинных кабелей двигателей
  • Длина кабеля двигателя до 1200 м
  • Управление через контроллер MOVI‑C® CONTROLLER
  • Доступно в виде варианта профиля EtherCAT® CiA402

MOVIDRIVE® technology

В дополнение к стандартным характеристикам системы MOVIDRIVE® system, MOVIDRIVE® technology также обеспечивает

  • Гибкое подключение к полевой шине — доступны PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP или EtherCAT®
  • Упрощенные ввод в эксплуатацию и диагностика благодаря программным модулям MOVIKIT® с диагностическим монитором
  • Ввод в эксплуатацию с помощью подключаемых клавиатур, а также USB-соединение для инженерного программного обеспечения
  • Буквенно-цифровая или полностью графическая клавиатура
  • Для запуска ПЧ и программных модулей MOVIKIT®

Ввод в эксплуатацию

Чтобы запустить двигатель, вы можете считать и ввести обозначение типа на электронной заводской табличке двигателя. Кроме того, можно воспользоваться электронным каталогом в инженерном программном обеспечении MOVISUITE®.

Даже нераспознанные двигатели — не проблема благодаря простому вводу в эксплуатацию с помощью функции калибровки. Кроме того, такие энергосберегающие функции, как рекуперация источников питания, накопители энергии и режим ожидания, обеспечивают оптимальную энергоэффективность. Во время перерывов в работе энергопотребление аппликационных преобразователей частоты в режиме ожидания снижается до 85 % без потери связи с ПЛК верхнего уровня.

Запуск прикладных задач осуществляется с помощью графических редакторов, которые значительно упрощают создание функций движения, а также с помощью автоматической генерации кода IEC — простого решения начального уровня для программирования последовательностей.

Встроенные интерфейсы связи

Конструкция MOVIDRIVE® modular

  • Доступно в виде варианта профиля EtherCAT® CiA402

Конструкция MOVIDRIVE® system

  • Доступно в виде варианта профиля EtherCAT® CiA402

Конструкция MOVIDRIVE® technology

  • Гибкое подключение к полевой шине — доступны PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP или EtherCAT®

Топологии

От технологий управления до преобразователей и приводов, как централизованных, так и децентрализованных, компоненты модульной системы автоматизации MOVI-C® не имеют языковых барьеров.

Проектируйте свои установки и системы на основе единой топологии управления, связи и подключения. Наше оборудование и программное обеспечение легко интегрируется и сразу начинает работать.

Профиль EtherCAT® CiA402 все чаще используется для специализированных задач управления движением, поскольку доказал свою высокую эффективность, особенно в сложных процессах. Кроме того, аппликационные преобразователи частоты MOVIDRIVE® имеют соответствующий интерфейс и могут легко управлять до 30 приводами (по отдельности) с помощью одного модуля питания.

Программные модули MOVIKIT®

В категорию «Приводы» входят модули MOVIKIT®, которые работают непосредственно в аппликационных преобразователях частоты MOVIDRIVE®:

  • MOVIKIT® Positioning Drive для систем позиционирования, основанных на стандартном интерфейсе полевой шины.
  • MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive для реализации классического позиционирования с высокой или низкой скоростью без энкодера двигателя.
  • MOVIKIT® Velocity Drive для установок с управлением скоростью на основе стандартизированного интерфейса полевой шины.
Подробнее о MOVIKIT®

Однокабельная технология питания и передача данных с использованием цифрового энкодера для синхронных и асинхронных двигателей

Фактически для передачи данных между преобразователем и двигателем необходимо проложить только один гибридный кабель, а цифровой интерфейс данных MOVILINK® DDI передает двигателю данные о питании и торможении, а также данные диагностики.

Подробнее

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Цифровая интеграция двигателей MOVILINK® DDI из модульной системы автоматизации MOVI‑C® позволяет подключать приводы к системе питания и источникам данным.

Функциональная безопасность

В связи с требованиями технических стандартов, а также ситуациями совместной работы машин и людей технологии функциональной безопасности все активнее внедряются на разных производственных участках. Таким образом, функциональная безопасность является неотъемлемой частью любого рабочего процесса.

С помощью карт безопасности MOVISAFE® CS..A компания SEW-EURODRIVE сделала функциональную безопасность неотъемлемым элементом всех аппликационных ПЧ MOVI-C®. Даже в базовом блоке MOVIDRIVE® реализована функция STO уровня PL e. Все функции безопасности более высокого уровня обеспечиваются установкой дополнительной платы, имеющей все необходимые соединения с преобразователем (энкодер, связь и STO). Это позволяет сократить проектные расходы до уровня, достаточного для реализации действительно необходимых функций.

Функции базового блока

  • Безопасное отключение крутящего момента (STO)
  • От SIL 3 до EN 61800-5-2, EN 61508
  • Уровень надежности PL e в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1
  • Можно активировать через безопасные входы
  • Можно активировать через безопасную связь, если установлена плата безопасности CS..A
  • Крайне короткое время отклика в 2 мс позволяет использовать малые защитные зазоры

Функции платы безопасности MOVISAFE®

  • Пять масштабируемых плат безопасности в соответствии с требованиями конкретного применения
  • Путем установки опциональных плат безопасности можно реализовать более 15 функций безопасности более высокого уровня
  • Установка выполняется в любое время без использования дополнительных внешних кабелей
  • Также доступен вариант с дополнительным мультиэнкодерным входом
  • Безопасная связь через PROFIsafe/PROFINET и Safety over EtherCAT®

Обзор функций безопасности

Аппаратное оборудование
MOVISAFE®
CSB21A
MOVISAFE®
CSB31A
MOVISAFE®
CSS21A
MOVISAFE®
CSS31A
MOVISAFE®
CSA31A
Безопасные входы 4 4 4 4 4
Безопасные выходы – 2 2 2 2
Функции безопасного останова STO, SS1+t STO, SS1+t, SBC STO, SS1+t, SBC STO, SS1+t, SBC STO, SS1+t, SBC, SBT
Безопасное управление тормозом – – SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM
Функция безопасного позиционирования – – SLI, SDI SLI, SDI SLI, SDI, SCA, SLP
Безопасная связь PROFIsafe,
Safety over EtherCAT®
PROFIsafe,
Safety over EtherCAT®
PROFIsafe,
Safety over EtherCAT®
PROFIsafe,
Safety over EtherCAT®
PROFIsafe,
Safety over EtherCAT®
Дополнительный мультиэнкодерный вход – Да – Да Да

Доступные опции

  • Клавиатуры
  • Мультиэнкодерный вход в базовом блоке
  • Опция энкодера для дополнительного энкодерного интерфейса EtherCAT®
  • Расширение для входов и выходов
  • Тормозные резисторы
  • Рекуперативный источник питания
  • Сетевой дроссель
  • Сетевой фильтр
  • Выходной дроссель
  • Выходной фильтр
Подробнее о клавиатурах

Сертификаты и соответствие требованиям

  • CE (Европейская экономическая зона)
  • EAC (Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси)
  • RCM (Австралия, Новая Зеландия)
  • RoHS (Китай)
  • cULus (США, Канада)
  • KC (Южная Корея)
  • UKCA (Великобритания)
  • CMIM (Марокко)
  • WEEE (Европейская экономическая зона)

Знания

Материалы для онлайн-обучения помогут вам приобрести базовые технические знания. Учебные материалы доступны бесплатно и круглосуточно.

Перейти к цифровым учебным ресурсам