• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Надежность
При отказе электросети обеспечьте планомерную остановку вашего оборудования. Избегайте высоких последующих затрат, связанных с ручным вмешательством или ремонтом.

Снижение пиковых нагрузок
и, как следствие, затрат на подключение: значительное сокращение масштабов инфраструктуры энергоснабжения, такой как трансформаторы и кабели.

Снижение затрат на электроэнергию
Временно накапливайте энергию, вырабатываемую режимом генератора, локально и используйте её для следующего цикла работы.

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Приводная техника

Выявление и использование возможностей для сокращения расходов

Растущие требования рынка и клиентов меняют ожидания в отношении машин и оборудования: повышенная эффективность, более высокая динамика и увеличение производительности при максимальной эксплуатационной готовности.

В связи с этим растут и требования к технологиям автоматизации. Требуется максимальная производительность при высочайшей эффективности, измеримая с экономической точки зрения и реализуемая на основе принципов устойчивого развития. Посмотрите на приводную технику по-новому и интегрируйте накопитель энергии в свою приводную систему: откройте для себя ранее неиспользованный потенциал снижения затрат. С помощью Power and Energy Solutions мы делаем ставку на надежные решения в области накопления энергии, чтобы снизить затраты в долгосрочной перспективе.

Благодаря системе управления мощностью и энергопотреблением, адаптированной к вашим конкретным задачам, мы открываем перед вами совершенно новые возможности. Используйте энергию более рационально, максимально повысьте эксплуатационную готовность и удовлетворите растущие требования ваших клиентов.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Подбор привода Конфигуратор продукции Выбрать продукт для замены

Или сначала получите обзор

Online Support

Энергоснабжение многоосевых систем с памятью

В будущем заводы должны быть более адаптивными, чем сегодня. Цифровизация, производство партий размером 1, меняющиеся пожелания клиентов и гибкое производство — это лишь некоторые из условий, которые необходимо выполнить. Еще одним фактором, влияющим на техническую конструкцию оборудования и производственный процесс, является динамика затрат на электроэнергию. А это, в конечном итоге, сказывается на вопросе окупаемости инвестиций. Поэтому сделайте ставку на снижение пиковых нагрузок и воспользуйтесь преимуществами энергоснабжения с помощью многоосевых систем с аккумуляторной технологией.

С помощью Power and Energy Solutions мы предлагаем вам:

  • Снижение пиковых нагрузок в сети электроснабжения
    Благодаря использованию накопительных конденсаторов в звене постоянного тока большая часть необходимых пиковых нагрузок обеспечивается за счет конденсаторных накопителей.
    Это приводит к значительной экономии затрат как на всей соединительной кабельной разводке, так и в электрошкафу. Пример: для установки мощностью 75 кВт вместо кабеля сетевого подключения сечением 75 мм²2достаточно кабеля сечением всего 6 мм²2. В результате можно использовать более компактные компоненты сетевого подключения и отказаться от тормозных резисторов.
  • Бесперебойная работа установки при отказе электросети
    Энергия вращения в сочетании с энергией, накопленной в конденсаторе, одновременно служит для установки в качестве источника бесперебойного электропитания (ИБП). Таким образом, обеспечивается питание приводов, тормозов двигателей и 24-вольтового уровня контроллера, а также в любой момент достигается безопасное исходное положение.
  • Снижение гармонической нагрузки на сеть электроснабжения
    Система достигает коэффициента мощности 0,95. Уже при 20 % от номинальной мощности коэффициент мощности составляет 0,90. Даже в сложных условиях подключения установка больше не создает нагрузки на сеть электроснабжения.
  • Данные измерения мощности и энергии для систем энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001
    Модуль питания измеряет рабочие характеристики мощности и предоставляет данные счетчиков энергии. Эти данные могут быть интегрированы в системы энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001.
  • Снижение затрат на электроэнергию за счет накопительных конденсаторов в звене постоянного тока
    Энергия, генерируемая в режимах генератора, накапливается в накопительном конденсаторе и повторно используется при следующем режиме эксплуатации двигателя.
  • Подключение к внешним сетям питания постоянного тока
    С помощью преобразователя DC-DC звено постоянного тока подключается к внешним сетям питания постоянного тока в обоих направлениях.

пример применения

Груз автоматически поднимается или опускается на подъемном механизме между двумя транспортными уровнями.

Реализация:

Power and Energy Solutions, MOVIDRIVE® modular используется в режиме Power-Mode.

Результат:

  • Пиковая мощность при ускорении вверх удалось снизить в 15 раз.
  • Затраты на электроэнергию удалосьсократить до 60 %по сравнению с эксплуатацией с тормозным резистором
  • При отказе электросети энергия, накопленная в накопительном конденсаторе, используется для полного завершения движения вниз. Движение вверх регулируется до остановки и завершается. Только после этого срабатывает тормоз.
  • Для системы энергетического менеджмента ISO 50001 модули «Power and Energy» предоставляют измеряемые величины, которые не только визуализируют энергопотребление оборудования, но и, посредством сравнения с эталонными циклами, выявляют отклонения, указывающие на износ или затруднения в работе.

Модульный комплект для энергосбережения

  • Номинальное напряжение сети: 3 x AC 200 – 500 В
  • Регулируемое напряжение звена постоянного тока: DC 0 – 800 В
  • Номинальная мощность: 10–25 кВт
  • Перегрузочная способность: до 160 % в течение 60 с
  • Возможно параллельное включение
  • Номинальное напряжение: 0–800 В постоянного тока
  • Регулируемое напряжение звена постоянного тока: 0–800 В
  • Номинальный ток: 20 – 75 А
  • Перегрузочная способность: до 160 % в течение 60 с
  • Возможно параллельное включение
  • Номинальное напряжение сети: 3x переменного тока 200–500 В или постоянного тока 150–800 В
  • Номинальное выходное напряжение: 24 В постоянного тока
  • Номинальный выходной ток: 22,5 А
  • Возможно параллельное включение
  • Аккумулятор энергии для установки в многоосевую систему
  • Номинальное напряжение звена постоянного тока: 560 В постоянного тока
  • Диапазон рабочего напряжения: 0 – 800 В постоянного тока
  • Номинальная ёмкость: 7,5 – 12,5 мФ
  • Энергетическая ёмкость: 2 – 4 кВт·с
  • Возможно параллельное включение
  • Аккумуляторные батареи для стационарного и мобильного применения
  • Модульная система
  • Степень защиты IP54
  • Номинальное напряжение звена постоянного тока: 560 В постоянного тока
  • Диапазон рабочего напряжения: 0–720 В постоянного тока
  • Емкость: 10 – 1000 кВт·с
  • Возможно параллельное включение
  • аккумуляторная система
  • Решение «под ключ»
  • Номинальное напряжение звена постоянного тока: 560 В постоянного тока
  • Диапазон рабочего напряжения: 0–800 В постоянного тока
  • Энергетическая ёмкость: 1200 – 3300 кВт·с
  • Возможно параллельное включение

Типичные области применения

  • Динамические машинные модули: модули погрузочно-разгрузочных работ
  • Аттракционы: колесо обозрения
  • Применение в логистике: передвижные подъемники для многоярусных складов / автоматический склад мелких деталей

Топологии

Благодаря прикладному преобразователю MOVIDRIVE® modular мы предлагаем четыре различных топологии для оптимального управления энергопотреблением и производительностью вашего оборудования. Каждая из них может быть использована для эксплуатации в режиме переменного тока или постоянного тока.

Узнать больше: Топологии для решений в области электроэнергетики и энергосбережения

Сертификаты / Соответствие

  • CE (Европейское экономическое пространство)
  • EAC (Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси)
  • RCM (Австралия, Новая Зеландия)
  • RoHS (Китай)
  • cULus (США, Канада)
  • KC (Южная Корея)
  • UKCA (Великобритания)
  • CMIM (Марокко)
  • WEEE (Европейское экономическое пространство)

Решения Power and Energy Solutions используются в NewCold

Требование

Компания NewCold, лидер в области разработки и эксплуатации холодильных складов, была оснащена системами Power и Energy Solutions.

Решение


Заинтересовались? Видео и подробности о проекте-референции!

Знания

Онлайн-курсы: вы получите базовые технические знания. Бесплатно и круглосуточно.

Перейти к онлайн-курсам