• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Быстрый ввод в эксплуатацию
Программное решение MOVISUITE® оптимизировано для максимального удобства работы.

Последовательность
MOVISUITE® — это инженерное программное обеспечение для ввода в эксплуатацию всего ассортимента устройств модульной системы автоматизации MOVI-C®: от редукторов до систем управления.

Бесплатность
Программное обеспечение можно бесплатно скачать с сайта. За его использование также не нужно платить.

Полнота
Программный пакет содержит функции для ввода приводов в эксплуатацию, а также для визуализации и программирования.

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Приводная техника

MOVISUITE®: Отличный вариант сейчас и в дальнейшей перспективе

Разрабатывая специализированные решения, мы стремимся, чтобы они не только соответствовали вашим текущим требованиям к автоматизации и проектированию, но и оставались актуальными на протяжении длительного времени. Такие решения призваны облегчить вашу повседневную работу и помочь при проектировании и выполнении заказов сейчас и в будущем.

С помощью MOVISUITE® standard вы можете конфигурировать, запускать и контролировать все компоненты модульной системы автоматизации MOVI-C® — от устройств управления до преобразователей, двигателей и редукторов.

НОВИНКА! MOVISUITE® compact — компактный вариант инженерного программного обеспечения, оптимизированный для преобразователя, то есть его можно использовать как для собственно приводных механизмов, так и для двигателей и редукторов. Устройства MOVI-C® CONTROLLER не поддерживаются. Эта версия быстро устанавливается и не требует много места на жестком диске.

Благодаря этому экономятся ресурсы, время и деньги.

Оба варианта MOVISUITE® имеют единообразный графический интерфейс, привычный для пользователей современного инженерного программного обеспечения.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Обзор MOVISUITE®:
Быстрая разработка благодаря исключительной практичности и оптимизированным рабочим процессам

  • Комплексное проектирование всех компонентов модульной системы автоматизации MOVI‑C® — от преобразователей до приводной техники по индивидуальному заказу
  • Быстрая разработка благодаря исключительной практичности и оптимизированным рабочим процессам
  • Удобное управление благодаря современному графическому интерфейсу
  • Простота освоения благодаря унифицированным инженерным интерфейсам
  • Ввод в эксплуатацию и параметризация аппликационных преобразователей частоты MOVIDRIVE® modular, technology и system
  • Современный интерактивный дизайн позволяет пользователям быстро и легко освоиться с программой
  • Оптимизированные рабочие процессы для профессионалов и непостоянных пользователей
  • Интуитивно понятное управление функциями преобразователя, такими как ручной режим и ввод в эксплуатацию приводной системы
  • Параметризация и диагностика программных модулей MOVIKIT®
  • Эффективное управление данными
  • Встроенное управление проектами
  • Сканирование сети и отображение устройств
  • Функция осциллографирования
  • Электронный каталог продукции SEW‑EURODRIVE
  • Исчерпывающая контекстно-зависимая справка для пользователей

MOVISUITE® standard

  • Разработка и программирование всех компонентов модульной системы автоматизации MOVI-C®, включая MOVI-C® CONTROLLER
  • Ввод в эксплуатацию, параметризация, диагностика и оптимизация аппаратуры шкафов управления и децентрализованной приводной техники на базе модульной системы автоматизации MOVI-C®
  • Настройка параметров и диагностика программных модулей MOVIKIT® для контроллеров MOVI-C® CONTROLLER, преобразователей, устанавливаемых в шкафы управления, и децентрализованной приводной техники

НОВИНКА! Компактный вариант: MOVISUITE® compact

  • Ввод в эксплуатацию, параметризация, диагностика и оптимизация преобразователей, устанавливаемых в шкафы управления, и децентрализованной приводной техники на базе модульной системы автоматизации MOVI-C®
  • Настройка параметров и диагностика программных модулей MOVIKIT® для преобразователей, устанавливаемых в шкафы управления, и децентрализованной приводной техники
  • Быстрая установка
  • Низкие требования к объему жесткого диска

Программная платформа MOVIRUN® разработана как универсальное решение — она работает со всем ассортиментом контроллеров, MOVI-C® CONTROLLER (для шкафов управления) и MOVI-C® FIELD CONTROLLER (для децентрализованных периферийных установок).

MOVIRUN® определяет тип и версию системы исполнения, то есть то, как команды выполняются управляющей техникой и с какой скоростью. Версия MOVIRUN® flexible позволяет эффективно использовать различные функции управления движением — от простых до сложных — с помощью графического интерфейса.

Дизайном, ориентированным на пользователя, называют разработку и проектирование программного обеспечения в соответствии с требованиями, которые учитывают потребности пользователей этого ПО и содержат указания по обеспечению удобства работы с ним на современном уровне. Эти требования описаны и изложены в техническом стандарте DIN ISO 9410-210. Что именно описывает этот стандарт? Он формализует меры, призванные сделать пользовательские интерфейсы проще, а программное обеспечение — удобнее.

При разработке необходимо всецело ориентироваться на людей, которые будут пользоваться создаваемым ПО. Именно поэтому большинство многопрофильных команд разработчиков по возможности начинают с того, что рассматривают продукт с точки зрения пользователя и задаются такими вопросами, как «Кто типичные пользователи продукта?», «Что они хотят делать с помощью продукта?» И «Каким самым простым способом они могут достичь своей цели?»

После этого разрабатываются первоначальные прототипы, которые тщательно тестируют потенциальные пользователи. Таким образом можно будет быстро понять, что нужно улучшить в продукте, и внести соответствующие изменения. Конечная цель — предоставить пользователю всю требуемую функциональность и максимальное удобство работы с ней.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

НОВИНКА — компактный вариант MOVISUITE® compact

Познакомьтесь с новой компактной версией инженерного программного обеспечения:

MOVISUITE® compact устанавливается быстро и занимает мало места на диске

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Обзор основных функций

В этом видеоролике рассказывается об основных функциях MOVISUITE®.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Ввод в эксплуатацию приводного механизма

В этом видео рассказывается о том, как ввести в эксплуатацию приводной механизм с помощью MOVISUITE®.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

В этом видео рассказывается про оптимизацию контроллера и настройки ручного режима при использовании MOVISUITE®.

Больше учебных материалов по работе с MOVISUITE® по этой ссылке

Благодаря предварительно настроенным программным модулям MOVIKIT® можно быстро и легко выполнить ввод в эксплуатацию любого оборудования. Программные модули MOVIKIT® подходят для любых функций, которые приводная техника должна выполнять в системах автоматизации, — от регулирования скорости и позиционирования до управления сложными технологиями или установками. Интуитивно понятный интерфейс помогает пользователям эффективно выполнять конфигурирование, диагностику и другие задачи. Программные модули MOVIKIT® подразделяются на категории и доступны для различных версий программной платформы MOVIRUN®.

Подробнее о MOVIKIT® Подробнее о MOVIRUN®
На страницу бесплатной загрузки

Комментарий

Управление движением без проблем Снижение нагрузки на шкафы управления Модульность в полевых условиях Всегда в движении