В зависимости от оборудования и конфигурации системы используются разные топологии управления и связи — от одноосевой автоматизации или связи через EtherCAT® до децентрализованной системы, охватывающей большую территорию.
Или возможно, вы хотите повысить рентабельность инвестиций за счет разумного энергопотребления? В этом случае вам следует выбрать одну из топологий, реализованных в наших решениях Power and Energy Solutions.
При этом для нашей модульной системы автоматизации MOVI-C® абсолютно неважно, как вы реализуете топологию управления, связи, монтажа или энергоснабжения — наша система не имеет языковых барьеров и поддерживает любую архитектуру установки.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| 1 | Контроллер BBH Safety |
| 2 | MOVI-C® CONTROLLER |
| 3 | Модуль сопряжения |
| 4 | модуль питания |
| 5 | гибридный кабель |
| 6 | Распределительный модуль |
| 7 | MOVIDYN® performance |
| 8 | MOVIDYN® flexible |
| 1 | Контроллер BBH Safety |
| 2 | MOVI-C® CONTROLLER |
| 3 | Модуль сопряжения |
| 4 | модуль питания |
| 5 | гибридный кабель |
| 6 | Распределительный модуль |
| 7 | MOVIDYN® performance |
| 8 | MOVIDYN® flexible |
| 1 | Контроллер BBH Safety |
| 2 | MOVI-C® CONTROLLER |
| 3 | Модуль сопряжения |
| 4 | модуль питания |
| 5 | гибридный кабель |
| 6 | Распределительный модуль |
| 7 | MOVIDYN® performance |
| 8 | MOVIDYN® flexible |
В современных машинах и установках все компоненты должны быть объединены в сеть и иметь возможность взаимодействовать друг с другом. Чтобы обеспечить вам полную свободу действий, наш «многоязычный» MOVI-C® легко осваивает любой промышленный язык и поддерживает любую архитектуру управления.
Типичные области применения: многоколонные подъемные механизмы, триподные системы кинематики, роботы, включая вспомогательные оси
Преобразователи частоты MOVITRAC® advanced, прикладные преобразователи частоты MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® system, а также децентрализованная приводная техника, такая как мехатронная приводная система MOVIGEAR® performance, приводное устройство MOVIMOT®® advanced, MOVIMOT® performance и MOVIMOT® flexible, подключены к MOVI-C®CONTROLLER через EtherCAT®/SBusPLUS с поддержкой работы в режиме реального времени.
MOVITRAC® classic: простое управление движением (скорость/момент): в будущем через шлюз EtherCAT®®, поддержка протоколов безопасности на базе шин отсутствует.
MOVITRAC® basic: базовое управление движением (скорость): в будущем через шлюз EtherCAT®, поддержка протоколов безопасности на базе шин отсутствует.
MOVI-C®CONTROLLER получает через полевую шину от вышестоящего мастера заданные уставки для одноосевых или скоординированных движений.MOVI-C®CONTROLLER определяет уставки для подключенных преобразователей приводов и с их помощью решает такие задачи, как регулятор синхронного управления, функция кривошипной дисковой передачи или кинематика.
С помощью предварительно определённых программных модулей MOVIKIT® функции привода с управлением движением быстро и надёжно реализуются с помощью графических редакторов. Более 50 кинематических моделей уже охватывают очень широкий спектр механических конфигураций. Новые функции для кинематических моделей могут быть индивидуально разработаны компанией SEW-EURODRIVE. Хранение данных осуществляется с помощью функции обмена данными на карте памяти в MOVI-C® CONTROLLER.
Типичные области применения: упаковочные машины, обрабатывающие машины, сложные транспортные задачи (модульная автоматизация)
Все функции привода, доступные в топологии «Управление движением», доступны и в топологии «Модульная автоматизация». В дополнение к графическим редакторам для функций привода задачи автоматизации, выполняемые устройством управления верхнего уровня, можно частично или полностью решать с помощью системы программирования (IEC 61131) в MOVI-C® CONTROLLER — просто и гибко. Для автоматизации можно централизованно или децентрализованно подключать любые устройства EtherCAT® в дополнение к преобразователям частоты (MOVITRAC®, MOVIDRIVE®) и приводам (MOVIGEAR®, MOVIMOT®) из модульного комплекта для автоматизации MOVI-C®.
С помощью наших программных модулей MOVIKIT® вы сможете быстро разработать своё решение по автоматизации. Ваше решение будет дополнено нашим ассортиментом средств визуализации, а также нашими модулями ввода-вывода.
Независимо от масштабов вашей установки, наш модульный система автоматизации MOVI-C® обеспечит вам необходимую поддержку и позволит реализовать любую требуемую архитектуру.
Автоматизация производственных линий, которая должна быть реализована с использованием оборудования только одного производителя приводов.
Типичное применение: транспортировка материалов (одноосевая автоматизация)
Прикладные преобразователи частоты MOVIDRIVE® technology, преобразователи частоты MOVITRAC® advanced, classic* и basic*, а также мехатронная приводная система MOVIGEAR® performance, приводное устройство MOVIMOT® advanced и MOVIMOT® performance, а также локальный преобразователь MOVIMOT® flexible подключаются непосредственно к вышестоящему мастеру через интерфейсы полевой шины. С помощью заранее определённых программных модулей MOVIKIT® функции привода быстро и надёжно реализуются с помощью графических редакторов. При этом каждая ось управляется индивидуально через сеть. Хранение данных осуществляется, например, с помощью функции обмена данными на карте памяти в прикладных преобразователях и децентрализованных устройствах.
*через шлюз PROFINET / EtherNet/IP™TM, поддержка протоколов безопасности на базе шин отсутствует
В установках с очень индивидуальными приложениями управления движением, вычисления которых выполняются в устройстве управления верхнего уровня, для управления преобразователями широко применяется профиль CiA402. Для этого модульная система автоматизации MOVI-C® предлагает следующие решения:
Таким образом, интеграция в соответствующее устройство управления верхнего уровня осуществляется особенно быстро, просто и без значительных затрат на перенастройку.
Типичное применение: серийные станки с большим количеством осей, расчет кинематики в вышестоящем SPS
В установках с очень индивидуальными приложениями управления движением, вычисления которых выполняются в устройстве управления верхнего уровня, для управления преобразователями широко используется профиль CiA402. Для управления по протоколу CiA402 приводные преобразователи MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® system, а также мехатронные приводные системы MOVIGEAR® performance и MOVIMOT® flexible могут подключаться непосредственно к контроллеру через встроенный интерфейс EtherCAT®. Таким образом, интеграция в устройство управления верхнего уровня осуществляется особенно быстро, просто и без значительных затрат на перенастройку. Более высокого уровня защитные функции могут вызываться напрямую из системы безопасности через Safety over EtherCAT®.
Любая компания стремится повысить энергоэффективность и принять необходимые меры для снижения энергопотребления своих систем автоматизации — и так, чтобы это не влияло на доступность процессов, производства и производственных ячеек. Именно это предлагают наши решения Power and Energy Solutions в разных топологиях, настроенные под ваши требования. Энергоэффективность не зависит от выбора между переменным и постоянным током, поскольку компоненты модульной системы автоматизации поддерживают машины и системы обоих типов.
Преимущества
Преимущества
Преимущества
Преимущества
Онлайн-курсы: вы получите технические базовые знания. Бесплатно и доступно круглосуточно.