При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Всегда актуальна. бесплатное программное обеспечение «CBG Firmware-Loader» позволяет провести загрузку любой версии прошивки в устройства управления CBG11A, CBG21A и CBG22A.
CBG01A | CBG11A | CBG21A | CAB11A![]() | CBG22A | CDM11A | |
| Описание | Предназначен для параметрирования преобразователей частоты серииMOVITRAC®, наглядный, большой 7-сегментный дисплей, отображение выбранного текущего значения (хорошо читаемое на расстоянии) | Предназначен для настройки совместимых преобразователей частоты, черно-белое отображение простых значков, вывод текста на английском языке | Предназначено для параметрирования совместимых преобразователей частоты, отображение сложных графиков на цветном дисплее , вывод текста на 10 языках, встроенное интуитивное руководство пользователя (с функцией справки) | Модуль интерфейса для обмена данными по BLE. Предназначен в качестве интерфейса через Bluetooth для мобильных устройств. Для параметрирования параметров совместимых преобразователей частоты, функций мониторинга, а также профилактического технического обслуживания. Отображение сложных графиков на цветном дисплее, вывод текста на 2 языках, встроенное интуитивное руководство пользователя. | Оптимизировано для операторов оборудования (изменение параметрирования невозможно) с блокировкой ручного режима ( ) с помощью ключа-выключателя, встроенное интуитивное руководство пользователя (с функцией справки) | Диагностический модуль для преобразователей серииMOVITRAC® для отображения состояния преобразователя и механической адаптации моделей CBG11A, CBG21A, CBG22A, интерфейсного адаптера USM21A, а также дверной монтажной рамы COG11A |
| Дисплей | 5 x 7-сегментный дисплей | 1,5-дюймовый монохромный дисплей | 2,4-дюймовый цветной дисплей | Светодиодный экран состояния | 2,4-дюймовый цветной дисплей | 2 x 7-сегментный дисплей |
| Языки | Нет | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | DE/EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | Нет |
| Кнопка «i» | Нет | Нет | Да, функция справки для текущего меню на экране | Да, тематические тексты справки/кнопка «Информация» | Да, функция справки для меню, отображаемого на экране в данный момент | Нет |
| Доступ к параметрам | Да, ввод сложных данных | Да, ввод в виде открытого текста | Да, простой ввод с подсказками в виде открытого текста | Да, через мобильные устройства: смартфон, планшет или ноутбук, ввод с подсказками в виде открытого текста | Только к выбранным диагностическим данным | Нет |
| Инженерный интерфейс дляMOVISUITE® | Нет | Да, через мини-USB-интерфейс | Да, через интерфейс USB-Mini | Нет | Да, через интерфейс USB-Mini | Да, через 9-контактный штекер типа D-Sub с адаптерами интерфейса и USM21A или пульт управления |
| Индикация действительных значений и состояния | Да, одно значение | Да, отображение названия параметра и текущего значения | Да, цветное, чёткое, хорошо структурированное отображение и индикация текущего значения | Да, цветное, чёткое, хорошо структурированное отображение и индикация текущего значения | Да | Да (только состояние преобразователя) |
| Издание текстов от устройства управления верхнего уровня с управлением с помощью кнопок | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Сохранение и копирование набора параметров преобразователя | один набор параметров | один набор параметров | несколько наборов параметров, редактируемых и сменных через интерфейс mini-USB с помощью ПК | несколько наборов параметров; набор параметров преобразователя « » в данный момент сохраняется локально и является сменным | Нет | Нет |
| Удобство в эксплуатации | | | | | | |
| ввод в эксплуатацию | Асинхронные двигатели
| Асинхронные двигатели
| Асинхронные и синхронные двигатели
| Асинхронные и синхронные двигатели
| Нет | Нет |
| ручной режим | Да | Да | Да | Да | Да (только в сочетании с ключевым выключателем « ») | Нет |
| Аварийный режим (сбой системы безопасности или датчика) | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
| Прошивка устройства управления поддерживает обновление | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Преобразователи в шкафу | MOVITRAC® advanced, classic и basic | MOVITRAC® advanced, classic и basic (требуется CDM11A) ТехнологияMOVIDRIVE® | MOVITRAC® advanced, classic и basic (требуется CDM11A) ТехнологияMOVIDRIVE® | MOVITRAC® advanced и basic (требуется CDM11A) ТехнологияMOVIDRIVE® | MOVITRAC® advanced, classic и basic (требуется CDM11A) ТехнологияMOVIDRIVE® | MOVITRAC® advanced, classic и basic |
| Децентрализованная приводная техника | Не применяется | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology пока нет | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | Неприменимо |
| Монтаж Преобразователи частоты для монтажа в шкаф |
|
|
|
![]() |
|
|
| Монтаж . Децентрализованная приводная техника | Не используется |
или
или
|
или
или
|
|
![]() | Неприменимо |