• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Плавная работа
для повышения динамических характеристик установленного оборудования с одновременной оптимизацией амортизирующих свойств.

Компактность установки
для грамотного планирования и оснащения производственных площадей с разумным использованием свободного пространства.

Низкий уровень шума во время эксплуатации
для снижения шума на производстве и соответствия строгим требованиям.

Мотор-редукторы конические с сервоприводом K..CMP.. Угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® с сервоприводом W..CMP..

Червячные мотор-редукторы с сервоприводом: компактное оборудование для ваших целей

Червячные мотор-редукторы серии S..CMP.. обеспечивают крутящий момент в диапазоне от 92 до 520 Нм. За счет угловой конструкции приводы являются исключительно компактными и не требуют большего пространства.

За счет своей конструкции конические мотор-редукторы гарантируют малошумную работу. Кроме того, мотор-редукторы данной серии отличаются превосходными амортизирующими свойствами, что защитит ваше оборудование от высоких вибраций. Это стало возможным благодаря специальной конструкции входного вала с приложением продольно направленного усилия к нему. Тем самым предотвращаются рывки крутящего момента, достигается плавная работа и снижение уровня шума.

И редуктори синхронный серводвигатель являются частью модульной системы. За счет этого возможна индивидуальная конфигурация оборудования под конкретный производственный процесс. В одном Вы можете быть уверены: наши мотор-редукторы с серводвигателем, действительно, отвечают Вашим любым требованиям.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии Тормоза и управление тормозом датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции Подбор привода Конфигуратор продукции Выбрать продукт для замены

Или сначала получите обзор

Online Support

Червячный редуктор

  • Значительно более эффективные, чем просто червячные редукторы, за счет комбинации цилиндрических и червячных элементов
  • Очень низкий уровень шума во время эксплуатации
  • Возможные варианты исполнения:
    • Монтируются на лапах или на фланце
    • Монтируются на фланце B5 или B14
    • Сплошной или полый вал
    • С полым валом со шпоночным соединением, стяжной муфтой, шлицевым полым валом или зажимной системой TorqLOC®®
Подробнее о червячных редукторах серии S

Синхронные серводвигатели

  • Высокие характеристики динамичности серии CMP.. благодаря низкоинерционной конструкции ротора и высокой устойчивости электродвигателей к перегрузкам
  • Оптимизированная производительность и компактная конструкция за счет использования самых современных технологий при производстве катушек и магнитов
  • Крутящий момент в состоянии покоя от 0,5 Нм до 95 Нм
  • Дополнительное исполнение двигателя CMPZ.. с увеличенной инерцией ротора для любых областей применения, где требуются высокие моменты инерции под нагрузкой
  • Высокое качество концентрических ходовых характеристик
  • Прямой монтаж двигателя на редуктор из нашей модульной системы редукторов
Подробнее о синхронных серводвигателях серии CMP..

Червячные серводвигатели серии S с двигателем CMP..

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора Размер Диапазон крутящего момента МaDyn
Нм
37 50S – 71S 18–100
47 50S – 71M 19–215
57 50S – 80S 19–365
67 50S – 112S 40–580
  • Пищевая промышленность
  • Упаковщик/распаковщик
  • Паллетайзеры и упаковочные машины
  • Системы сортировки и штабелирования
  • Пошаговые спусковые устройства