Головной офис в г. Алматы

БЦ "МСС", ул. Толе би 291М, оф. 24

Тел.+7 727 356 51 56

Моб.+7 776 750 51 56

kazakhstan@sew-eurodrive.com

Технический офис в г. Астана

БЦ «Millennium Park», ул Касыма Аманжолова 26,
блок C, 2 этаж, офис № 203

Тел.+7 717 247 60 66

Моб.+7 771 701 33 54

astana@sew-eurodrive.com

Технический офис в г. Павлодар

​Улица Луначарского, 6/2​ офис 46; 4 этаж

Тел.+7 7182 49 81 66

Моб.+7 771 993 09 16

pavlodar@sew-eurodrive.com

Технический офис в г. Усть-Каменогорск

БЦ «Антарес», ул. Горького 21, 2 этаж, офис 200 В

Тел.+7 7232 91 26 40

Моб.+7 771 120 1157

ust-kamenogorsk@sew-eurodrive.com

Технический офис в г. Актобе

БЦ «Офис Лэнд», 2 этаж, оф.11

Тел.+7 7132 72 30 95

Моб.+7 771 993 09 15

aktobe@sew-eurodrive.com

Представительство в Республике Узбекистан

БЦ "UzOman"

Проспект Амир Темура 95А, оф. 401/3

Ташкент, Республика Узбекистан.

Моб: +998 97 134 01 99

sew@sew-eurodrive.uz

Последнее посещение