• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Точность реализации
так как малогабаритные и легкие сервоприводы характеризуются быстрым и точным встраиванием.

Экономия пространства
так как угловые мотор-редукторы могут оптимально встраиваться в любую архитектуру.

Воспользуйтесь разнообразием вариантов
так как наша модульная система двигателей серии CMP состоит из семи типоразмеров.

Червячные мотор-редукторы с сервоприводом S..CMP.. Мотор-редукторы конические с сервоприводом K..CMP..

Компактные сервоприводы для вашего узкоспециального производства.

Наши угловые мотор-редукторы SPIROPLAN ® с серводвигателем представляют собой впечатляюще компактное решение за счет малых габаритов и исключительно небольшой массы. Их конструкция специально предназначена для работы на высоких оборотах. За счет алюминиевого корпуса, позволяющего уменьшить массу, оборудование отличается высокой точностью и динамичностью.

Еще на этапе планирования и проектирования положитесь на одного производителя, предлагающего широкий ассортимент компактного оборудования. Мы предлагаем 5 типоразмеров редукторов SPIROPLAN® и 7 типоразмеров электродвигателей серии CMP.. . Серия CMP.. теперь доступны для вас.

Адаптивность оборудования повышается еще больше за счет снижения его массы и широкого выбора предлагаемых исполнений. С этой точки зрения мы предлагаем как исполнение со сплошным валом и шпоночным соединением, так и исполнение с полым валом со шпоночным соединением. Оба исполнения также предлагаются для фланцевого монтажа.

Все вышеперечисленное делает угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® ® с серводвигателем серии W..CMP.. универсальным решением для вас. Особенно в тех случаях, когда требуется передача малого крутящего момента 180 Нм.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии Тормоза и управление тормозом датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции

Надежный угловой редуктор

Синхронный серводвигатель

  • Высокие характеристики динамичности серии CMP.. благодаря низкоинерционной конструкции ротора и высокой устойчивости электродвигателей к перегрузкам
  • Оптимизированная производительность и компактная конструкция за счет использования самых современных технологий при производстве катушек и магнитов
  • Крутящий момент в состоянии покоя от 0,5 Нм до 95 Нм
  • Дополнительное исполнение двигателя CMPZ.. с увеличенной инерцией ротора для любых областей применения, где требуются высокие моменты инерции под нагрузкой
  • Высокое качество концентрических ходовых характеристик
  • Прямой монтаж двигателя на редуктор из нашей модульной системы редукторов
Подробнее о синхронных серводвигателях серии CMP..

Угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® с сервоприводом серии W с двигателем CMP..

  • Упаковочные машины
  • Системы сортировки и штабелирования
  • Ленточные конвейеры
  • Пошаговые спусковые устройства