• Наши эксперты знакомы с вашей отраслью и требованиями
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальную консультацию
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Идеально подходящие
предварительно сконфигурированные пакеты компонентов благодаря своей модульности позволяют гибко адаптировать и легко проводить расширение индивидуального решения.

Простой и быстрый ввод в эксплуатацию
Система управления роботом с 3D-симуляцией и встроенным интерфейсом пользователя позволяет сразу же приступить к вводу в эксплуатацию, даже не имея навыков программирования SPS

Полная гибкость
Пакет программного обеспечения, специально разработанный для портальных роботов, предоставляет все возможности для адаптации функциональности к конкретным требованиям.

Сокращение этапа проектирования
Совместное проектирование портальной механики, приводной техники и автоматизации сокращает затраты на согласование и без лишних шагов приводит к оптимальному решению для конкретного применения робота

Стандартизированные технологии — с учетом экономической эффективности

В наших решениях для портальных роботов мы используем предварительно сконфигурированные, но модульные пакеты. Таким образом, мы обеспечиваем возможность индивидуальной настройки контроллеров, осей или механики в любое время в полном соответствии с вашими требованиями. Простая автоматизация — без ущерба для специфических требований конкретного применения. Хотите получить всё из одних рук? Вы можете легко расширить и дополнить решение по автоматизации, добавив такие функции, как ленточный конвейер или регулировку формата, с помощью компонентов из модульной системы автоматизации MOVI-C®.

Инженерное программное обеспечение MOVISUITE® Программные модули MOVIKIT® Синхронные серводвигатели CM3C.. (средняя инерция)

Эффективные решения на базе портальных роботов

Портальные роботы (также называемые портальными роботами) охватывают рабочее пространство в форме параллелепипеда и демонстрируют максимальную мощность, если они точно адаптированы к конкретному применению, например, к грузоподъемности кинематики. Решающее значение при этом имеют точный подбор и оптимальная согласованность механики, приводной техники и контроллера. Чтобы упростить этот процесс, компании SEW-EURODRIVE и Rollon GmbH предлагают совместно разработанные комплекты мехатронных компонентов. Они позволяют быстро, гибко и экономично реализовывать индивидуальные решения на базе портальных роботов — идеально подходящие для промышленной автоматизации, машиностроения и логистических систем.
  • Надёжность
    прочная и простая конструкция на основе линейных осей перемещения
  • Высокий коэффициент покрытия / высокая степень использования рабочего пространства
    до примерно 96 % использования кубического рабочего пространства, ограниченного осями
  • Высокая степень свободы
    практически все параметры рабочего пространства по осям X, Y и Z, а также грузоподъемность, скорость, точность позиционирования, общая прочность и многое другое можно свободно настраивать.
  • Удобство в эксплуатации
    Независимо от того, используете ли вы ПК, планшет или карманный компьютер, пользовательский интерфейс MOVISUITE® RobotMonitor одинаков на всех устройствах.

Будь то производство, изготовление, монтаж или внутрилогистика, а также технологии комплектования и упаковочной техники — портальные роботы находят применение в самых разных отраслях. В заданных рабочих зонах они перемещают даже тяжелые грузы с большим радиусом действия и высокой точностью. Наши решения для портальных роботов просты в настройке, быстро монтируются и интуитивно программируются.

Высокоэффективные портальные роботы

создаются в сотрудничестве с надежными партнерами. Поэтому компания SEW-EURODRIVE сотрудничает со специалистами в области линейной техники. Благодаря этому сотрудничеству создаются индивидуальные решения на базе портальных роботов для ваших задач. Процесс проектирования проходит удобно и беспрепятственно: количество контактных лиц сводится к минимуму — это экономит ваше время, упрощает обмен данными и ускоряет реализацию проекта.

Партнёр поставляет линейную механику, а SEW-EURODRIVE — согласованный с ней комплект осей, состоящий из мотора-редуктора для сервопривода и преобразователя. Наш опыт показывает, что такое тесное сотрудничество, объединяющее портальную механику и приводную технику, позволяет обеспечить быструю интеграцию и значительно сократить время ввода в эксплуатацию.

Результат: готовый портальный робот быстрее готов к эксплуатации, сроки реализации проекта сокращаются, а общие затраты заметно снижаются. В то же время предприятия получают преимущества в виде максимальной гибкости, высокой эффективности, повышенной скорости и увеличенной производительности в сфере промышленной автоматизации.

Узнать больше Узнать больше