Максимальная компактность
Благодаря малым габаритам и небольшому весу, MOVIMOT® performance ELV является идеальным выбором для высокоинтегрированных систем.
Широкие коммуникационные возможности
Встроенный интерфейс на базе Ethernet обеспечивает свободную передачу данных, открывая возможности для создания сквозных сетевых структур.
Максимальная энергоэффективность
Компактность и рекуперация энергии в цепь постоянного тока обеспечивают высокий уровень эффективности.
Экологическая устойчивость
Его малый вес, сокращение объемов использованных материалов, а также удобная в обслуживании модульная конструкция, пригодная для вторичной переработки, вносят ключевой вклад в защиту окружающей среды.
Оптимизация затрат
Разъемы M12 и стандартные кабели снижают расходы на монтаж.
Максимально простой
Проектирование по стандартам SEW-EURODRIVE с помощью программного обеспечения MOVISUITE® и MOVILINK® DDI упрощает вашу работу на всех этапах — от планирования до технического обслуживания.
Выпуская MOVIMOT® performance ELV (ELV = Extra-Low Voltage, сверхнизкое напряжение), мы расширяем ассортимент децентрализованных компактных приводов с питанием 48 В постоянного тока, дополняя его сетевыми моделями с функцией безопасности. Коммуникационные интерфейсы на базе Ethernet обеспечивают высокую гибкость управления процессами и системный мониторинг материальных потоков, что особенно важно для объектов со сложными транспортными системами. Новый компактный привод сверхнизкого напряжения также сочетает в себе синхронный двигатель с постоянными магнитами и динамичный контроллер привода. Вы можете временно задействовать до 360 процентов номинального крутящего момента двигателя для ускорения или при пиковых нагрузках в материальном потоке. Это позволяет внедрять в ваши системы децентрализованные приводные решения, обладающие значительной удельной мощностью и высоким КПД..
Дополнительное преимущество: все подключения кабелей унифицированы и выполняются с помощью стандартизированных разъемов M12 с различной кодировкой. Это позволяет проводить монтаж в кратчайшие сроки — даже в условиях ограниченного времени или при работе в труднодоступных местах. Более того, использование системы безопасного сверхнизкого напряжения (PELV/SELV) избавляет от необходимости принимать ряд специальных мер по обеспечению электробезопасности.
Встроенные энкодеры высокого разрешения идеально соответствуют требованиям приложений, в которых приоритетом является эффективное и динамичное управление крутящим моментом, скоростью или положением. Типичные области применения всей линейки приводов включают интралогистику и распределительную логистику, например: поворотные столы, подъемные модули, угловые перегружатели и перекрестные ленточные сортеры. Компактные приводы сверхнизкого напряжения от SEW-EURODRIVE — это идеальное решение для стационарных и мобильных складских систем, таких как конвейерные модули, грузозахватные устройства и приводы перемещения шаттлов.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
MOVIMOT® performance ELV можно комбинировать с проверенными временем планетарными, угловыми и плоскими цилиндрическими редукторами из модульной системы SEW-EURODRIVE. Таким образом, этот компактный привод сверхнизкого напряжения обеспечивает гибкую интеграцию в ваше оборудование или систему в соответствии с конкретными задачами. Более того, интерфейсы PROFINET, Ethernet/IP или EtherCAT® позволяют осуществлять как горизонтальную коммуникацию между приводными модулями, так и вертикальную связь на уровне управления системой. Комплексный анализ состояния устройств и системы поддерживается благодаря электронной табличке и постоянному доступу к данным о статусе и нагрузке.
В конечном итоге, MOVIMOT® performance ELV сокращает ваши затраты на проектирование, а благодаря совместимости с портфелем решений MOVI-C® вы получаете еще больше вариантов для комбинирования оборудования.
Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами, мы будем рады помочь!
| Монтажная позиция | DCA63S-4LP | DCA63M-4LP | DCA63L-4LP |
| Мощность | 180 Вт | 272 Вт | 376 Вт |
| Крутящий момент | 0.43 Нм | 0.65 Нм | 0.85 Нм |
| Скорость | 4000 мин-1 | 4000 мин-1 | 4000 мин-1 |
| Вес | 2.05 кг | 2.35 кг | 2.65 кг |