Подходит для работы в ограниченном пространстве
благодаря высокой плотности крутящего момента и монтажной длине на 40% короче, чем в вариантах с адаптерным креплением
Высокая эффективность и точность при производстве
благодаря выдающимся характеристикам управления и стабильной точности на протяжении всего срока службы
Оптимальная адаптация к условиям применения
благодаря комплексной модульной системе, дополненной многочисленными опциями из трех классов исполнения редукторов и гибкостью предлагаемых систем датчиков двигателя
Идеальное решение для высокодинамичных применений
благодаря низкому моменту инерции массы в сочетании с превосходным ускорением
Наши прецизионные планетарные мотор-редукторы PxG®M...CM3G... были специально разработаны для высокодинамичных применений, связанных с точным позиционированием. Ключевой особенностью является их чрезвычайно компактная конструкциясмонтажная длина до 40 % корочепо сравнению с обычными сервомоторами с планетарным редуктором и адаптером для установки двигателя. В будущем это означает, что интегрированные прецизионные планетарные мотор-редукторы PxG® будут даже для многих применений, для которых ранее требовались редукторы с прямым углом наклона.. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает чрезвычайно высокую жесткость на кручение и низкий момент инерции массы. Вместе с высокой перегрузочной способностью эти характеристики максимально повышают динамические характеристики решения.
В сочетании с используемыми высокоэффективными материалами, новейшими технологиями обмоток и магнитов достигается высокий КПД и снижение тепловыделения, несмотря на компактность конструкции.
Акустическая оптимизация компонентов и высокоточные цилиндрические планетарные редукторы серии PxG® также обеспечивают малошумную работу.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Или сначала получите обзор
Технические данные основаны на комбинации наших прецизионных планетарных редукторов PxG® типоразмеров 3, 4 и 5 и новых двигателей CM3G71, CM3G80 и CM3G100.
| PxG® | P5G масштабируемый универсал Оптимизирован для кратковременной работы в режиме S3 (cdf* < 60%) | P6G быстрый бегун на выносливость Оптимизирован для высоких средних скоростей или непрерывной работы S1 (cdf* = 100%) | P7G высокоточная станция Оптимизирован для высокой перегрузочной способности и точности |
| Передаточное число | 4 - 100 | 4 - 100 | 16 - 220 |
| Пиковый крутящий момент Нм | 105 - 840 | 70 - 480 | 169 - 990 |
| Вращательный зазор | 3 - 4 аркмин | 3 - 4 аркмин | 1 аркмин |
| Тип двигателя | CM3G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер / длина | 71S | 71M | 80S | 80M | 100S | 100M |
| Скорость об/мин | 3000 / 6000 | |||||
| Крутящий момент в состоянии покоя Нм | 2.45 | 5.8 | 4.65 | 15.6 | 8.8 | 25.5 |
| Ток покоя A | 1.46 / 2.75 | 3.95 / 7.3 | 3.15 / 6.2 | 10.1 / 18.9 | 7.3 / 14.4 | 12.5 / 22 |
| Максимальный крутящий момент Нм | 4.5 | 12.6 | 8 | 30 | 16 | 69 |
| Максимальный ток A | 3.2 / 6 | 9.2 / 17 | 6.1 / 12 | 21.5 / 40 | 16.7 / 33 | 33.5 / 59 |