• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Ваши преимущества

Высокая гибкость
благодаря интеграции с распространенными системами управления и возможностью распределенного отображения информации внутри станка

Опции безопасности
доступны для MOVI-C® CONTROLLER начиная с версии MOVISUITE® V2.40.

Экономия времени
благодаря быстрому и простому вводу в эксплуатацию даже без инженерного ПК. Вам потребуется лишь программное обеспечение для создания приложений и визуализации.

Масштабируемость
благодаря гибкой топологии машин и установок

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Модульная система автоматизации MOVI-C®

Переход на технологию управления

Новые представители семейства MOVI-C® CONTROLLER — UHX15A и UHX86A — расширяют спектр возможностей и обеспечивают масштабируемую реализацию самых разнообразных приложений. UHX15A специально разработан для нижнего сегмента мощностей и оптимально подходит для простых задач с использованием до трех преобразователей частоты. UHX86A, напротив, предназначен для высокотехнологичных задач управления движением, относящихся к верхнему сегменту мощностей. Благодаря своей многофункциональной операционной системе он обеспечивает максимальную гибкость для сложных пользовательских приложений. Благодаря множеству интерфейсов полевых шин и сетевых интерфейсов UHX86A обеспечивает обмен данными с вышестоящими, нижестоящими и параллельными уровнями, тем самым отвечая требованиям современных приложений «Промышленности 4.0» и Интернета вещей (IoT). Оба контроллера идеально согласованы с компонентами модульной системы автоматизации MOVI-C® и обеспечивают последовательную и эффективную системную интеграцию.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Параметрирование вместо программирования

Модульная система автоматизации MOVI-C® представляет собой единую платформу для контроллеров в электрошкафах и децентрализованных контроллеров с одинаковыми функциональными возможностями и набором интерфейсов. Контроллеры из модульной системы автоматизации MOVI-C® могут использоваться для решения самых разных задач управления движением или автоматизации и подключаются традиционным способом через интерфейсные модули для систем полевых шин PROFINET, EtherNet/IP™TM или Modbus TCP к устройству управления верхнего уровня машинной ячейки или установки. В качестве мастера EtherCAT®/SBusPLUSконтроллер обеспечивает бесперебойный обмен данными с подчиненными устройствами, такими как, например, MOVIDRIVE® или MOVIGEAR® performance, а также их синхронное подключение к движению/приложению.

Однако решающее преимущество, позволяющее снизить сложность, обеспечивает встроенное программное обеспечение центральных и децентрализованных контроллеров: параметрирование вместо программирования. Для вас, как пользователя, это программное обеспечение означает больше свободы при параметрировании и меньшие затраты на программирование.

Простое централизованное хранение данных и функция автоматической перезагрузки при замене — ещё одни преимущества нашей технологии управления. Таким образом, вы поддерживаете надёжность и эксплуатационную готовность систем автоматизации на вашем производстве на постоянном очень высоком уровне.

Характеристики

Все типы MOVI-C® CONTROLLER обладают следующими общими характеристиками:

  • они интегрированы в прикладное программное обеспечение MOVISUITE® и учитываются при автоматической генерации кода; настройка устройств осуществляется с помощью редактора IEC в MOVISUITE®
  • идеально согласованы с компонентами модульной системы автоматизации MOVI-C®
  • возможность подключения к любой стандартной системе управления
  • простое и централизованное хранение данных
  • простая замена
  • маршрутизация PROFIsafe к осевым модулям
  • Поддержка Safety over EtherCAT®

Тип UHX86A

  • Высокопроизводительная процессорная архитектура: выбор между процессорами Intel® Core™, Celeron, i3 и i7
  • Варианты с пассивным и активным охлаждением
  • Доступность (опционально) универсальной операционной системы GPOS (Windows 10 IoT) и операционной системы реального времени RTOS на одном процессоре
  • Возможность использования приложений на базе Windows, например, визуализации с помощью программного модуля MOVIKIT® Visualization или приложений, самостоятельно запрограммированных заказчиком на языках высокого уровня
  • Архитектура на основе гипервизора RTS, которая автоматически гарантирует, что операционная система GPOS не влияет на основную работу контроллера
  • Веб-визуализация
  • Рекомендуемое количество осей*
    • интерполированно: 32 и более
    • без интерполяции: 32 и более

Тип UHX65A

  • Возможность установки на одно устройство (опционально) универсальной операционной системы GPOS (Windows 10 IoT) и операционной системы реального времени RTOS
  • предоставляет возможность использования приложений на базе Windows, например, визуализации с помощью программного модуля MOVIKIT®® Visualization, либо приложений, самостоятельно запрограммированных заказчиком на языках высокого уровня
  • Архитектура на основе гипервизора RTOS, которая автоматически гарантирует, что операционная система GPOS не влияет на фактическую работу контроллера
  • Веб-визуализация
  • Рекомендуемое количество осей*
    • интерполированное: до 16
    • без интерполяции: до 16

Тип UHX45A

  • Шина CAN для датчиков
  • Веб-визуализация
  • Рекомендуемое количество осей*
    • интерполированное: до 8
    • без интерполяции: до 8

Тип UHX25A

  • Веб-визуализация
  • Рекомендуемое количество осей*
    • интерполированное: до 2
    • без интерполяции: до 8

НОВИНКА: тип UHX15A

  • Визуализация в Интернете
  • Рекомендуемое количество осей*
    • интерполированное: до 2
    • без интерполяции: до 3

* Количество осей зависит от размера пользовательской программы в MOVIRUN® flexible и не ограничивается минимальным временем цикла такта (не жестко ограничивается)

Области применения

Все MOVI-C® CONTROLLER могут использоваться как для задач управления движением, так и для задач управления автоматизацией. Однако в зависимости от своих технических характеристик они лучше подходят для определенных задач. Чтобы упростить выбор(*), в приведенной ниже таблице указаны рекомендуемые области применения в зависимости от типа контроллера:


(*) Пожалуйста, обратите внимание также на информацию о характеристиках и технических данных отдельных типов.

MOVI-C®
MOVI-C® CONTROLLER
для
киберфизическое управление

использование для реализации высокопроизводительных приложений на основе данных, требующих высокоуровневой сетевой интеграции, специфичной для конкретного приложения
Управление автоматизацией

Используется в качестве головного контроллера, например, для
  • промышленных автоматизированных машин
  • промышленных автоматизированных рабочих процессов (в режиме реального времени)
Управление движением (Motion Control)

Использование в качестве мощного средства управления движением по принципу «параметрирование вместо программирования», например, для
  • специфических механических движений одной или нескольких осей
  • синхронный контроллер с электронным редуктором
  • Контроллер с помощью электронного кулачка (контроллер неравномерных процессов движения на чисто механической основе)
  • Контроллер для управления несколькими осями
Применение
НОВИНКА:
Тип UHX86A
○
Тип UHX86A-x-30

●
Тип UHX86A-x-50/60
● ● самые требовательные высокотехнологичные приложения, требующие мультишиновых и ERP-интерфейсов, а также приложений для Windows/Linux и/или большого количества осей
Тип UHX65A ○
Тип UHX65A-x-04
● ● сложные задачи управления движением, такие как многоосевое управление и робототехника, а также задачи автоматизации и визуализации в режиме реального времени
Тип UHX45A   ● ● сложные задачи управления движением, такие как синхронизированные по такту оси с редуктором или электронным кулачком
Тип UHX25A   ○ ● простые задачи перемещения, такие как позиционирование или работа с регулируемой частотой вращения
Тип UHX15A   ○ ● простые задачи перемещения, такие как позиционирование или управление скоростью вращения для до 3 осей

○ подходит

● особенно подходит

MOVI-C® CONTROLLER Тип UHX86A Тип UHX65A Тип UHX45A Тип UHX25A НОВИНКА: Тип UHX15A
Технология ЦП
  • Intel CoreTM Celeron, i3, 25 Вт, пассивное охлаждение
  • Intel CoreTM i3, i7, 45 Вт, с активным охлаждением
  • Intel Atom® E3815 1,46 ГГц,
  • Intel Atom® E3825, 2 x 1,366 ГГц,

  • Intel Atom® E3845, 4 x 1,91 ГГц
DualCore ARM
Cortex-A7, 1 ГГц
Интерфейсы Ethernet 2 для RTOS
2 для GPOS
2 для RTOS
1 для GPOS
2 1 1
системная шина EtherCAT®-мастер, SBusPLUS-мастер
Дополнительные интерфейсы
  • Контроллер ввода-вывода PROFINET
X X      
  • EtherNet/IP™TM-сканер
X X      
  • Устройство PROFINET
X X X X X
  • EtherNet/IP™TM-адаптер
X X X X X
  • Modbus TCP
X X X X X
  • Подключение устройств PROFIBUS
         
OPC UA Сервер/клиент Сервер/клиент Сервер/клиент Сервер/клиент Сервер/клиент
USB-интерфейсы 4 (GPOS) 3 (GPOS)      
Интерфейс для монитора 1 x DisplayPort 1 x DisplayPort      
память
  • RTOS: карта памяти CFast объемом 2 ГБ
  • GPOS: SSD на 128 / 256 / 480 ГБ
  • RTOS: карта памяти CFast объемом 2 ГБ
  • GPOS: карта памяти CFast 32 / 64 / 128 / 256
Карта памяти SD объемом 512 МБ Карта SD объемом 512 МБ Карта SD на 512 МБ
Прочее
  • Дополнительно GPOS (General Purpose Operating System): вторая операционная система Windows 10 IoT, подключенная с помощью технологии гипервизора
  • Оперативная память (для GPOS): 8 ГБ (Celeron), 16 ГБ (i3), 32 ГБ (i7)
  • Опционально GPOS (General Purpose Operating System):
    вторая операционная система Windows 10 IoT, подключенная с помощью технологии гипервизора,
    Windows 10 IoT
    Ограничено эксплуатацией с 3 осями
Узнать больше Узнать больше Узнать больше

Готовы к применению в вашей системе

Наши контроллеры идеально подходят для реализации сложных машин. Небольшой выбор примеров вы можете увидеть здесь. В сочетании с нашими программными модулями MOVIKIT® реализация таких машин становится проще простого.

Машина для розлива в стаканы

Широкий выбор программных модулей из нашей системы автоматизации MOVI-C® создает идеальные условия для реализации модульных концепций машин при производстве оборудования для розлива и укупорки.

Идеально подходит для этого: MOVI-C® CONTROLLER, тип UHX65A

Узнать больше

Вертикальная рукавная упаковочная машина для производства трубчатых пакетов

Идеально подходит для розлива сыпучих продуктов. Размер пакета, вес упаковки и свойства продукта являются решающими факторами для автоматизации функций и движений машины.

Идеально подходит для этих целей: MOVI-C® CONTROLLER, тип UHX45A

Узнать больше

Toploader

В упаковочной линии с вертикальной загрузкой необходимо обрабатывать самые разные форматы продукции с минимальными затратами времени и трудозатратами.

Идеально подходит для этого: MOVI-C® CONTROLLER, тип UHX45A или тип UHX65A

Узнать больше

Штабелеукладчики на поддоны, разгрузчики поддонов

В настоящее время соответствующие системы укладки на поддоны должны быть все более гибкими и максимально автоматизированными. Применяются новые робототехнические технологии, которые расширяют возможности или заменяют традиционные системы

Идеально подходит для этих целей: MOVI-C® CONTROLLER, тип UHX65A

Узнать больше

Сертификаты/соответствие

  • CE (Европейское экономическое пространство)
  • EAC (Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси)
  • RCM (Австралия, Новая Зеландия)
  • RoHS (Китай)
  • cULus (США, Канада)
  • KC (Южная Корея)
  • UKCA (Великобритания)
  • CMIM (Марокко)
  • WEEE (Европейское экономическое пространство)

Знания

Онлайн-курсы: вы получите технические базовые знания. Бесплатно и круглосуточно.

Перейти к онлайн-курсам