Синхронные серводвигатели CM3P.. отличаются высокой удельной мощностью и максимальными показателями ускорения. Благодаря минимальной инерции и высокой перегрузочной способности эти двигатели обеспечивают чрезвычайно короткие времена цикла, что значительно повышает экономическую эффективность вашего оборудования.
Эти характеристики делают наши двигатели идеальным выбором для широкого спектра применений, включая промышленные производственные линии, упаковочные машины, робототехнику и многие другие области, где надежность и точность имеют решающее значение.
Благодаря четырём типоразмерам они обеспечивают пусковой момент в диапазоне от 3,9 до
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Данный тип двигателя CM3P.. (High Dynamic) идеально подходит для приложения с минимальным временем цикла. Ведь эта модификация двигателя отличается высокой удельной мощностью и максимальными показателями ускорения. Сочетание минимальной инерции и высокой перегрузочной способности обеспечивает минимальное время цикла и тем самым способствует экономичности вашего станка.
| Двигатель | Длительный момент удержания M0 Нм | Предельный момент Mpk Нм | Вес кг | Момент инерции масс Джмот 10-4 кг·м2 | Класс частоты вращения min-1 |
| CM3P63S CM3P63M CM3P63L | 3,9 6,7 8,7 | 12,7 24,5 36,5 | 4,2 5,6 6,9 | 2,7 3,7 5,8 | 2000 3000 4500 |
| CM3P71S CM3P71M CM3P71L | 7,9 10,1 15,4 | 20 31 52 | 6,4 7,9 10,7 | 2,7 3,7 5,8 | 2000 3000 4500 |
| CM3P80S CM3P80M CM3P80L | 17,2 22 31 | 41 60 99 | 10,6 13 18 | 7,5 10 14,7 | 2000 3000 4500 |
| CM3P100S CM3P100M CM3P100L | 27,5 36 47 | 65 100 163 | 16,5 20,2 27,7 | 15,2 20,7 30,1 | 2000 3000 4500 |
Сравните пусковые моменты (M0) с максимальными вращающими моментами (Mpk) типоразмеров 63, 71, 80 и 100 синхронных серводвигателей CM3P..
Оба варианта двигателей — «Medium Inertia» и «High Dynamic» — основаны на одной и той же модульной системе серводвигателей и имеют много общего.
Благодаря полностью цифровому интерфейсу двигателя MOVILINK® DDI двигатели напрямую становятся участниками сети. Данные датчиков положения, температуры и пуско-наладочные параметры, а также информация от других подключенных датчиков непрерывно передаются в преобразователь частоты и вышестоящие сети.
Кроме того, для быстрого ввода в эксплуатацию доступны готовые программные модули MOVIKIT®. В сочетании с преобразователем частоты или контроллером необходимые функции привода и управления движением легко параметрируются. Таким образом, привод можно быстро интегрировать и ввести в эксплуатацию — это значительное преимущество при проектировании и вводе в эксплуатацию.
В модульной системе также учтена функциональная безопасность. При оснащении соответствующим предохранительным тормозом и датчиком безопасности обеспечивается широкий спектр защитных функций.