• Наша команда экспертов хорошо знакома с вашей отраслью и вашими требованиями.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальную консультацию
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Возможность интеграции
Благодаря открытым интерфейсам можно подключать системы видеонаблюдения, захваты и другие периферийные устройства. Это повышает гибкость производственной цепочки и обеспечивает возможность индивидуальной настройки.

Индивидуально
Идеально согласованные компоненты и модульные системные комплекты позволяют создавать индивидуальные концепции автоматизации. Небольшая масса движущихся частей обеспечивает чрезвычайно высокие ускорения при минимальном энергопотреблении.

Чистый
Конструкция стандартной версии соответствует строгим гигиеническим требованиям. Для сложных окружающих сред (например, в пищевой промышленности) доступны варианты в герметичном корпусе из нержавеющей стали.

Быстро
Упрощенная модель кинематики в сочетании с программными модулями MOVIKIT® обеспечивает быстрый монтаж, простое программирование и сокращение сроков реализации проектов.

Максимальная скорость для вашего приложения

Высокие ускорения и короткие времена цикла позволяют обеспечить устойчивую оптимизацию ваших процессов. Прочные компоненты, высококачественные материалы и гладкие поверхности, а также высокие степени защиты обеспечивают надежную эксплуатацию в самых разных отраслях и сферах применения. В сочетании с модульным ассортиментом получаются гибкие, масштабируемые и перспективные решения по автоматизации, которые легко интегрируются в существующие машины, установки и концепции автоматизации или могут использоваться для их расширения.

Основные технические характеристики робототехники Delta от SEW-EURODRIVE

  • Типы кинематики: Duopod (2-рычажная кинематика) и Tripod (3-рычажная кинематика).
  • Степени свободы (DoF): от 2 до 5 степеней свободы (комбинация поступательного перемещения по осям X/Y/Z и вращения).
  • Управление и программное обеспечение: беспроблемная интеграция с помощью MOVI-C® CONTROLLER, MOVIKIT® Robotics, MOVISUITE® RobotMonitor и SEW Robot Language.
  • Классы гигиены и защиты: в стандартной комплектации — гигиеничный дизайн Clean-Design; опционально — герметичный корпус из нержавеющей стали для зон с повышенными требованиями к гигиене (Hygienic Design).
  • Подключение периферийных устройств: открытые интерфейсы для систем видеонаблюдения (Vision Systems), захватной техники и датчиков.
  • Уровни интеграции: отдельные компоненты, модульные комплекты, готовые к использованию решения вплоть до системных решений MAXOLUTION® «под ключ».
Инженерное программное обеспечение MOVISUITE® Программные модули MOVIKIT® PxG planetary servo gear unit series Синхронные серводвигатели CM3C.. (средняя инерция)

SEW-EURODRIVE предлагает подходящую системную концепцию для любой степени интеграции:

Пакеты: тщательно подобранные, идеально согласованные между собой пакеты аппаратного и программного обеспечения из модульной системы SEW-EURODRIVE — полная добавленная стоимость и свобода интеграции остаются за заказчиком.

Решения: полностью согласованные решения в области дельта-робототехники, включая механику, приводную технику и электрошкаф, для быстрой интеграции по принципу «plug-and-play».

Системные решения: готовые к эксплуатации системы автоматизации, разработанные с учётом индивидуальных потребностей заказчика, для трансформации сложных логистических, производственных и сборочных процессов. Узнать больше

Почему роботы Delta являются идеальным решением для операций быстрого захвата и размещения:

Быстро и точно

Высокая скорость, короткая длительность цикла и превосходная повторяемость обеспечивают максимальную мощность в задачах «pick-and-place».

Динамичность и эффективность

Благодаря небольшой движущейся массе роботы Delta достигают высоких ускорений и обеспечивают энергоэффективные производственные процессы.

Возможность интеллектуальной интеграции

Открытые интерфейсы позволяют легко подключать системы камер, захваты и другую периферию для создания гибких решений в области автоматизации.

Идеально подходят для легких изделий

Идеально подходят для промышленности упаковки, пищевой и фармацевтической, где требуется быстрая, точная и бережная обработка продукции.

Роботы типа «Дельта» используются везде, где требуются высокая скорость, точность и надежность. Они особенно подходят для выполнения операций «pick-and-place», сортировки, упаковки и манипулирования изделиями от малых до средних размеров.

Типичные области применения роботов Delta:

  • пищевая промышленность
  • Упаковочная и логистическая промышленность
  • Фармацевтическая и медицинская техника
  • Электронная промышленность
  • Производство товаров широкого потребления

Роботы Delta от SEW-EURODRIVE выпускаются с кинематикой типа «Duopod» и «Tripod» и, в зависимости от модификации, обеспечивают от двух до пяти степеней свободы. В то время как кинематика типа «Duopod» имеет два параллельных рычага, в системах типа «Tripod» используется три рычага. В зависимости от модификации доступны различные комбинации поступательных и вращательных степеней свободы.

Степени свободы поступательного движения обеспечивают позиционирование в пределах рабочего пространства. Степени свободы вращательного движения расширяют возможности перемещения за счет вращательных движений и позволяют точно ориентировать изделие или инструмент.

Все роботы типа «Дельта» совместимы с MOVIKIT® Robotics, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию, простое параметрирование и эффективное управление. Отдельные модели также доступны в гигиеническом исполнении и предназначены для использования в чувствительных производственных средах.

Технические данные
Тип «Дельта» Количество плеч Степени свободы Гигиеническое исполнение Рабочая зона Погрузочная способность MOVIKIT® Robotics
    поперечное перемещение вращательное        
Duopod два 2 0 нет 400 – 1500 3 – 150 да
Duopod два 2 1 нет 400 – 1500 3 – 12 да
               
Штатив три 3 0 да* 200 – 2100 0,5 – 50 да
Штатив три 3 1 да* 200 – 2400 0,5 – 50 да
Штатив три 3 2 нет 650 – 1600 1 – 12 да

* Гигиеническая версия не охватывает всю указанную рабочую зону.

Оборудование

Программное обеспечение

Вам нужна дополнительная информация?

Мы с удовольствием проконсультируем вас лично и без каких-либо обязательств по поводу ваших индивидуальных потребностей.

Связаться с нами прямо сейчас
Узнать больше Узнать больше