Децентрализованная сервосистема MOVIDYN®

С помощью децентрализованной сервосистемы MOVIDYN® компания SEW-EURODRIVE заново определяет понятие гибкости в машиностроении. Благодаря тому, что MOVIDYN® переносит сервотехнику непосредственно в машину, потребность в электрическом шкафу резко сокращается. Результат? Упрощенный монтаж, минимальные затраты на материалы и максимальная свобода при планировке станка, модуляризации и построении линии.

Будь то компактная отдельная машина или сложная производственная линия — создайте уже сейчас основу для перспективных и масштабируемых концепций машин.

Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше

Гибкость для каждой оси: встроенный в двигатель или расположенный рядом с ним

Современные концепции оборудования должны отвечать самым разнообразным требованиям к гибкости, совместимости и перспективности. Децентрализованная сервосистема MOVIDYN® целенаправленно решает эти задачи, предлагая индивидуальное решение по интеграции для каждой оси.

С одной стороны, сервотехнику можно полностью интегрировать в двигатель, что позволяет максимально увеличить удельную мощность и свести к минимуму занимаемое пространство. С другой стороны, сервоусилитель можно установить рядом с двигателем, благодаря чему приводная электроника остается гибкой в плане размещения на поле — идеальное решение для модульных конструкций машин.

Оба подхода объединены в единую системную архитектуру, что дополнительно повышает масштабируемость и гибкость при использовании на различных типах машин и установок. Таким образом, пользователи получают высокую степень свободы проектирования, сокращают затраты на монтаж и создают основу для эффективных и перспективных производственных сред.

Ваши преимущества с первого взгляда

  • Перспективная архитектура машин Полностью модульные и масштабируемые концепции
  • Меньшая занимаемая площадь Уменьшение объёма электрического шкафа обеспечивает компактную и наглядную конструкцию установки.
  • Высокоэффективное управление энергопотреблением Общая архитектура цепи постоянного тока для оптимизации обмена энергией
  • Минимальные затраты на монтаж Очень простое кабельное соединение приводит к заметному снижению затрат на материалы и рабочую силу.
  • Единая система проектирования Быстрый ввод в эксплуатацию и последовательное проектирование на основе проверенной платформы автоматизации MOVI-C®

Экономичная модульность на протяжении нескольких поколений машин

Модульность не должна быть фактором, повышающим затраты. Благодаря децентрализованной сервосистеме MOVIDYN® модульное машиностроение становится не только возможным, но и чрезвычайно экономичным. Поскольку стандартизированные модули оборудования проще интегрировать и быстрее настраивать, вы обеспечиваете себе решающее конкурентное преимущество. Компоненты спроектированы настолько гибко, что их можно эффективно повторно использовать в различных поколениях машин.

Интеллектуальное управление энергопотреблением благодаря архитектуре DC-Link

Устойчивое развитие в сочетании с экономичностью: единая архитектура DC-Link (звено постоянного тока) в сочетании с инновационными решениями Power and Energy Solutions от SEW-EURODRIVE обеспечивает интеллектуальное управление энергопотреблением. Благодаря эффективному использованию энергии и прямому обмену энергией между осями вы сможете устойчиво снизить эксплуатационные расходы.

Благодаря интеграции сервотехники непосредственно в машину MOVIDYN® снижает потребность в электрошкафах. Это позволяет сэкономить ценное пространство и, благодаря упрощенному кабельному соединению, снизить затраты на материалы и монтаж.

Единая архитектура DC-Link объединяет децентрализованные приводы через общее звено постоянного тока. Таким образом, энергия может напрямую обмениваться между тормозящими и ускоряющимися осями, что значительно повышает эффективность управления энергией.

Вся система использует единую и целостную систему проектирования семейства продуктов из модульного комплекта автоматизации MOVI-C® компании SEW-EURODRIVE, что значительно упрощает программирование, ввод в эксплуатацию и диагностику.