• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Гибкость
Наши решения органично вписываются в производственную среду — будь то традиционный завод с устройством управления верхнего уровня или современная архитектура, основанная на программном обеспечении.

Простота
Удобная автоматизация благодаря единой программной платформе. Для комплексного моделирования, быстрого ввода в эксплуатацию и полностью цифровой интеграции.

Индивидуальность
Открытые интерфейсы для подключения распространенных и имеющихся периферийных устройств, а также возможность беспроблемного расширения.

Масштабируемость
Наша технология на основе модульной системы обеспечивает непрерывную масштабируемость. От отдельных компонентов до комплексных системных решений.

Промышленные роботы для надёжного решения сложных задач

Наши гибкие решения легко адаптируются к самым разным производственным средам — от классических заводов с устройством управления верхнего уровня до современных программно-определяемых архитектур. Будь то приводной компонент, робот «под ключ» или интегрированное системное решение, они обеспечивают максимальную свободу проектирования и принятия решений. Единая программная платформа обеспечивает удобную автоматизацию с интегрированным управлением роботом, 3D-моделированием и согласованным набором инструментов для простого планирования, сквозного моделирования, быстрого ввода в эксплуатацию и полной цифровой интеграции.

Открытые интерфейсы позволяют подключать существующее периферийное оборудование и обеспечивают беспрепятственную расширяемость — для более широкого охвата процессов, лучшей степени использования оборудования, стабильного качества и более быстрой окупаемости. Большая свобода движения, выполнение сложных процессов движения 3D-типа, а также интеграция в существующие логистические процессы обеспечивают точное и бережное обращение с продукцией: от захвата и выравнивания через группировку и позиционирование до операций укладки в стопки и паллетирования. Результатом являются эффективная транспортировка материалов, короткая длительность цикла и высокая производительность оборудования.

Благодаря нашей модульной системе технологии являются полностью масштабируемыми — от отдельных компонентов до комплексных системных решений кинематика можно легко расширять и интегрировать с дополнительными частями оборудования и модулями.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Обзор технологий
Рабочее пространство Погрузочная способность Степени свободы Положения монтажа Программное обеспечение
1200–3275 мм 6–280 кг 6 пол, потолок, стена MOVIKIT® Robotics*
Узнать больше Узнать больше