• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Низкий порог входа
Низкий порог входа в MOVISUITE® и встроенные базовые функции.

Экономия времени
Возможность повторного использования уже сконфигурированных модулей и эффективные средства диагностики.

Гибкость
Гибкий выбор концепции автоматизации и простота конфигурирования и программирования.

Снижение затрат
Готовые документированные и протестированные программные модули.

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Приводная техника

MOVIRUN® — фундамент для эффективного управления движением

Наша программная платформа MOVIRUN® доступна в различных вариантах исполнения. MOVIRUN® flexible — это свободно программируемая и открытая платформа для автоматизации с помощью MOVI‑C® и компонентов сторонних производителей. Платформа позволяет реализовывать интерполированные режимы работы и сложные системы управления движением, предоставляя современную среду программирования на основе стандарта МЭК 61131-3. Программирование осуществляется с помощью IEC-редактора, который легко интегрируется в MOVISUITE®.

Вы можете использовать широкий спектр готовых программных модулей MOVIKIT® из модульной системы, которые легко встраиваются в пользовательскую программу.

В среде программирования можно использовать программные модули MOVIKIT®. Они сочетают в себе удобство конфигурирования и диагностики в графическом режиме с широкими возможностями управления данными, включая автоматический ввод в эксплуатацию для преобразователей MOVIDRIVE® в случае замены устройства.

Благодаря взаимодействию параметризуемых программных модулей MOVIKIT® и MOVIRUN® flexible вы можете выбирать между параметризацией и программированием в зависимости от конкретной задачи по управлению движением и области применения.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Особенности программной платформы

  • Автоматизация с помощью MOVI‑C® и компонентов сторонних производителей
  • Интерполированные режимы работы для сложных систем управления движением
  • Современная система программирования, соответствующая стандарту МЭК 61131-3
  • Готовые программные модули MOVIKIT®, которые можно интегрировать в пользовательскую программу.
  • Выбор между параметризацией и программированием
  • Благодаря MOVIRUN®, опции MOVI‑C® CONTROLLER и MOVI‑C® FIELD CONTROLLER можно использовать как для высокопроизводительных задач по управлению движением, так и в качестве контроллеров более высокого уровня для машин и систем.
  • Унифицированная конструкция позволяет быстро переключаться с одного контроллера на другой.
  • Многоядерная технология поддерживается начиная с MOVISUITE® V2.10: В случае MOVI-C® CONTROLLER и MOVI-C® FIELD CONTROLLER с несколькими процессорными ядрами, MOVIRUN® предоставляет одно ядро для управления коммуникациями и еще минимум одно для контроля движения и управления машиной.

В категорию MultiMotion входят программные модули MOVIKIT® для реализации универсальных функций управления движением для интерполируемых осей. Готовые интерфейсы позволяют активировать и, например, накладывать профили движения непосредственно через полевую шину или с помощью пользовательской программы в контроллере.

Поддержка следующих программных модулей MOVIKIT® уже включена в MOVIRUN® и не требует дополнительных лицензий:

  • MOVIKIT® MultiMotion — для синхронизированных функций движения
  • MOVIKIT® MultiMotion auxiliary Velocity — вспомогательная ось для решения простых задач, связанных со скоростью вращения
  • MOVIKIT® MultiMotion auxiliary Positioning — вспомогательная ось для простых задач позиционирования
  • MOVIKIT® EncoderInterface — для решений в области энергоснабжения
  • MOVIKIT® EnergyRecovery — для преобразования системных единиц измерения в пользовательские единицы
  • MOVIKIT® Positioning — для систем позиционирования с фиксированным интерфейсом полевой шины
  • MOVIKIT® Velocity — для систем со специфицированными параметрами скорости с фиксированным интерфейсом полевой шины
  • MOVIKIT® PowerAndEnergySolutions DirectMode — программируемый источник питания для преобразователей
Программные модули MOVIKIT®