При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Вертикальная рукавная упаковочная машина, являющаяся типичным оборудованием FFS, требует для автоматизации обширных функций привода и управления. В данном случае мы предлагаем комплексные решения на базе нашей модульной системы автоматизации MOVI-C®. И всё это из одних рук, включая стандартизированные программные модули MOVIKIT®. Таким образом, сыпучие материалы, которые в пищевой промышленности производятся в больших объёмах, полностью автоматизированно, с высокой производительностью, безопасно и чисто упаковываются в пакеты.
В наших решениях по автоматизации вертикальных рукавных упаковочных машин мы делаем ставку на объектно-ориентированное программирование и быструю процедуру параметрирования. Благодаря новому простому способу параметрирования предварительно протестированного программного обеспечения программа работы машины может быть создана с помощью «генератора кода». Таким образом, модульные машины со сложными технологическими процессами можно изготовить и ввести в эксплуатацию в кратчайшие сроки. То, что раньше занимало несколько недель или месяцев, теперь можно реализовать за несколько дней (Time-to-Market).
В вертикальной рукавной упаковочной машине для производства тубусов для синхронизации подачи материала, вращающихся ножей или летающей пилы используется система контроля печатных меток. Быстрая обработка данных позволяет реагировать в режиме реального времени и выполнять плавные переходы между движениями. При этом не требуется значительных затрат на разработку прикладного программного обеспечения.
Наши программные модули MOVIKIT® MultiMotion Camming можно параметрировать без значительных затрат времени и они предлагают хорошо отработанную функциональность кулачкового механизма с функциями включения и отключения, зависящими от положения. Автоматизация действительно не может быть проще.
Герметизирующая пленка разматывается с рулона (катушки) и контролируемым образом подается в процесс упаковки. Натяжение полотна можно регулировать либо напрямую и без датчиков с помощью вращающего момента, либо с помощью положения танцора. Для этого достаточно быстрого и простого параметрирования вместо сложного программирования: для этого служит программный модуль MOVIKIT® Winder. В сочетании с программным модулем MOVIKIT® AutomationFramework он готов к немедленному использованию и очень легко интегрируется в управляющую программу вашей рукавной упаковочной машины.
Функции коррекции печатных меток, разработанные нами в рамках модульной системы автоматизации MOVI-C®, обрабатывают данные о печатных метках, считываемые приводом пленки, и контролируют синхронизированное движение сварных балок. Данная система регулирования обеспечивает идеальное расположение печатного изображения на пакете и демонстрирует точное взаимодействие наших сервоприводов. Автоматизацию машины невозможно реализовать быстрее и проще.
Автоматизация без сложностей: программный модуль MOVIKIT® MultiMotion Camming обеспечивает синхронизированное в режиме реального времени объемное наполнение — например, с помощью червяка. Это становится возможным благодаря простому параметрированию параметров варианта розлива и одновременному тактовому контролю соответствующих приводов.
В частности, на машинах непрерывного действия сварочная балка с сварочными зажимами должна быть синхронно синхронизирована с непрерывной подачей пленки. Кроме того, она должна синхронно перемещаться в соответствии с печатным рисунком на пленке. Только после истечения заданного времени запечатывания и раскрытия сварочных зажимов балка может вернуться в исходное положение.
Благодаря программному модулю MOVIKIT® MultiMotion Camming и легко настраиваемым с его помощью функциям включения и отключения сцепления это не представляет никакой сложности для нашего решения, построенного на базе модульной системы автоматизации MOVI-C®.
Наш программный модуль MOVIKIT® MultiMotion не требует сложного программирования и очень легко параметрируется в кратчайшие сроки. Он не только управляет открытием и закрытием сварочных клещей, но и может контролировать давление при запечатывании пакетов. Индивидуальные возможности настройки процесса сварки обеспечивают пользователю максимальную гибкость и высокое качество.
Функции коррекции печатных меток, разработанные нами в рамках модульной системы автоматизации MOVI-C®, обрабатывают данные о печатных метках, считываемые приводом пленки, и контролируют синхронизированное движение сварных балок. Данная система регулирования обеспечивает идеальное расположение печатного изображения на пакете и демонстрирует точное взаимодействие наших сервоприводов.
Решающим фактором для качества запечатывания пакетов является правильная температура. Материал и скорость работы рукавной упаковочной машины оказывают прямое влияние на довольно сложный процесс регулирования. С помощью программных модулей, входящих в состав MOVIKIT® AutomationFramework, можно с высокой точностью параметрировать и контролировать такие процессы регулирования с большими величинами возмущения. Параметрирование без программирования обеспечивает и в данном случае быструю и простую автоматизацию.
Вертикальные рукавные упаковочные машины (VFFS) идеально подходят для розлива сыпучих материалов. Размер пакета, вес упаковки и свойства продукта играют решающую роль в автоматизации функций и движений машины. Наши библиотеки функций содержат специально разработанные функции коррекции печатных меток, которые обеспечивают точный контроль печатного изображения на обрабатываемой пленке.
Независимо от количества приводных осей и требуемой мощности машины, благодаря нашим модульным комплектам оборудования мы всегда предлагаем подходящую базовую комплектацию для создания комплексного решения.
Для вертикальных рукавных упаковочных машин доступны комплекты оборудования 524, 514, 624 и 626, которые обеспечивают простой старт в области автоматизации.
Независимо от требуемой мощности контроллера все комплекты оборудования включают пакет MOVIKIT® FormFillSeal с обширной библиотекой функций, характерных для данного типа оборудования.
Пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS) состоит из программных лицензий для реализации типовых горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Он включает в себя шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию,
Стабильный контроль температуры имеет решающее значение для качества запайки пакетов. Материал и скорость работы упаковочной машины оказывают прямое влияние на процесс регулирования. С помощью программных модулей, входящих в состав MOVIKIT® AutomationFramework, можно точно регулировать и контролировать такие процессы с большими величинами возмущения. В сочетании с программным модулем MOVIKIT® MultiMotion Camming можно идеально синхронизировать рисунок печати на пленке с процессом запайки.
Независимо от требуемой производительности контроллера, пакет MOVIKIT® FormFillSeal содержит обширную библиотеку функций, характерных для данного типа оборудования. Благодаря тщательной настройке, широким возможностям индивидуального программирования и высокой степени свободы вы получите идеальный старт в мир автоматизации SEW-EURODRIVE.
StarterSET представляет собой базовый комплект оборудования, который можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к машине; он отличается гибкостью, модульной структурой и независимостью.
| Пакет | 524 | |
| Тип | Вертикальная машина для формовки, наполнения и запечатывания | |
| мощность | усовершенствованное, рекомендуется для 5 осей, которые интерполируют | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | Тип UHX45A (1-ядерная ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 10-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение , пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из лицензий на программное обеспечение для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кулачковой дисковой системы», поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание) |
| MOVITRAC® advanced | | MOVITRAC® advanced с номинальным током 4 А, мощностью двигателя 1,5 кВт, тормозным резистором 100 Ом, мощностью 0,1 кВт |
| Серводвигатель CMP50S | | пусковой момент 2,4 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| Планетарный редуктор для сервопривода PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 7 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным разъемом, предварительно настроенный с:
|
StarterSET представляет собой базовый комплект оборудования, который можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к машине; он отличается гибкостью, модульной структурой и независимостью.
| Пакет | 624 | |
| Тип | Вертикальная машина для формовки, наполнения и запечатывания | |
| мощность | усовершенствованное, рекомендуется для 8 осей, которые интерполируют | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | Тип UHX45A (1-ядерная ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 10-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение , пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из лицензий на программное обеспечение для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кулачковой дисковой», поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание). |
| MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 10 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, регулятор для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А |
| Серводвигатель CMP50M | | пусковой момент 2,4 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 7 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным разъемом, предварительно настроенный с:
|
StarterSET представляет собой базовый комплект оборудования, который можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к машине; он отличается гибкостью, модульной структурой и независимостью.
| Пакет | 626 | |
| Тип | Вертикальная машина для формовки, наполнения и запайки | |
| мощность | прогрессивная, рекомендуется для 12 интерполированных осей | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | Тип UHX65A (2-ядерная ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 10-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение , пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из лицензий на программное обеспечение для реализации типовых горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кулачковой дисковой», поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запайка) |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 10 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, регулятор для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А |
| Серводвигатель CMP50M | | пусковой момент 2,4 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 7 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным разъемом, предварительно настроенный с:
|
Быстрее, индивидуальнее и гибче: следуя этой философии и концепции модульной системы, мы предлагаем вам в рамках наших пакетов для автоматизации оборудования полный и идеально сбалансированный базовый комплект, включающий программное обеспечение и аппаратное обеспечение.
Мы с удовольствием проконсультируем вас лично и без каких-либо обязательств по поводу ваших индивидуальных потребностей.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Без тесного сотрудничества с SEW-EURODRIVE выполнимость столь сложных процессов была бы для нас вообще невозможной. Сегодня у нас есть более точные и надёжные машины, чем когда-либо прежде. Благодаря этому наши машины обеспечивают значительно более высокое качество упаковки, чем раньше. В этом и заключается основа нашего успеха — успеха, который, безусловно, тесно связан с нашим многолетним сотрудничеством с SEW-EURODRIVE.Günter Wolf