При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Для продуктов, которые нельзя укладывать в штабеля или складывать в стопки, в качестве вторичной упаковки используется сборная упаковочная машина в исполнении «Toploader». Подготовленные картонные коробки и лотки автоматически раскрываются и склеиваются. Загрузочное устройство помещает продукцию сверху в картонную упаковку, которая затем закрывается и транспортируется.
Для упаковочных машин такого типа наш модульный система автоматизации MOVI-C® обеспечивает идеальное взаимодействие между контроллерами и приводной техникой. Она включает в себя готовые и настраиваемые функции для всех возможных кинематических схем роботов. Это позволяет создать комплексное решение для управления роботами и обеспечивает простоту разработки решений по автоматизации даже для сложных видов упаковки.
Отсоединение, нанесение клея, формовка, наполнение и запечатывание — модульная конструкция упаковочной машины типа Toploader может быть быстро описана и реализована с помощью соответствующих программных модулей MOVIKIT® MultiMotion из системы автоматизации MOVI-C® благодаря простому параметрированию. Для этого доступны, например, такие функции, как электронный кулачок для синхронизации движений осей и управления клапанами в режиме реального времени в зависимости от положения.
Наши энергоэффективные, модульные и гибкие приводные агрегаты на базе синхронных и асинхронных двигателей обеспечивают надежную подачу продукции в сфере вторичной упаковки. Эта часть автоматизированных процессов также контролируется и регистрируется с помощью нашей модульной системы автоматизации MOVI-C®.
Чтобы сгруппировать продукцию из непрерывного потока для дальнейшей обработки в топ-лоадере, необходимо быстро регистрировать сигналы и преобразовывать их в профили движения. Здесь наша платформа MOVIKIT® AutomationFramework предлагает программистам оборудования широкий выбор проверенных программных модулей для автоматизации упаковочных машин. Благодаря простому параметрированию эти программные модули позволяют быстро запрограммировать необходимые функции. Готовые элементы интерфейса «человек-машина» (HMI) можно напрямую подключать к модулям и управлять ими.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Наши программные модули с функцией MOVIKIT® MultiMotion Camming обеспечивают идеальную функциональность для модуля машины «Установщик коробок» (установщик картонных коробок). В частности, благодаря встроенным функциям кулачкового механизма и связанным с ними функциям включения и отключения кулачка заготовку можно быстро и с идеальной синхронизацией всасывать и позиционировать синхронно с штампом развертки.
Установочный штамп, в свою очередь, также с помощью профиля, оптимизированного для конкретного пользователя, оказывает давление на заготовку через формовочную матрицу. И здесь автоматизация от компании SEW-EURODRIVE обеспечивает надёжность процессов: наш контроллер MOVI-C® CONTROLLER точно управляет клапанами подачи клея во время формовки и, обеспечивая точечное нанесение клея, способствует стабильной фиксации готовой коробки.
Дельта-роботы «на вынос»: на последующих этапах работы используются две дельта-кинематики из программного модуля
Двухрукий робот «Дельта» в упаковочной линии, полностью управляемый нашим
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
И в заключение: закрываем крышкой! Благодаря нашей комплексной платформе автоматизации MOVI-C® и технологическим модулям клапаны подачи клея управляются с высокой точностью, что позволяет наносить клей по точно заданной траектории для герметичного закрытия упаковки.
Закрытие картонной коробки осуществляется с помощью специально оптимизированной и синхронизированной с пневматической системой кривой движения кинематического модуля MOVIKIT®. Простая процедура параметрирования обеспечивает быструю реализацию соответствующих профилей движения.
Мы делаем разработку программного обеспечения проще и эффективнее. Чтобы при вводе в эксплуатацию машины не возникло непредвиденных сюрпризов, все готовые функции можно визуализировать с помощью наших программных модулей MOVIKIT® и, что особенно важно, тщательно протестировать.
Это обеспечивает надежность планирования при автоматизации топ-лоадера, экономит время и сокращает количество брака и затраты на материалы.
Визуализация упрощает управление: MOVIKIT® AutomationFramework, предоставляемый компанией SEW-EURODRIVE, представляет собой идеальную программную платформу, с помощью которой программисты могут четко и просто структурировать программное обеспечение своих машин. Программное обеспечение, разработанное на основе PackML, соответствует международному стандарту контроля оборудования на всей упаковочной линии и благодаря этому признано и широко известно во всем мире.
Преимуществом данного решения является полная стандартизация в отношении диагностики, обработки аварийных сигналов и управления рецептурами. Крупные производители пищевой промышленности высоко ценят то, что таким образом они могут одинаково управлять всеми машинами в одном производственном цехе. Структура PackML в принципе применима к любой машине.
Визуализация упрощает управление: MOVIKIT® AutomationFramework, предоставляемый компанией SEW-EURODRIVE, представляет собой идеальную программную платформу, с помощью которой программисты могут четко и просто структурировать программное обеспечение своих машин. Программное обеспечение, разработанное на основе PackML, соответствует международному стандарту контроля оборудования на всей упаковочной линии и благодаря этому признано и широко известно во всем мире.
Преимуществом данного решения является полная стандартизация в отношении диагностики, обработки аварийных сигналов и управления рецептурами. Крупные производители пищевой промышленности высоко ценят то, что таким образом они могут одинаково управлять всеми машинами в одном производственном цехе. Структура PackML в принципе применима к любой машине.
Упаковочная машина или машина для сборки картонных коробок автоматически принимает плоские картонные листы, складывает их в нужную форму, склеивает, а затем расправляет так, чтобы они были готовы к наполнению и запечатыванию. У упаковочной машины в исполнении с боковой или верхней загрузкой необходимо обрабатывать самые разные форматы продукции с минимальными затратами времени и труда.
Упаковочные машины требуют решения по автоматизации с максимально гибким выполнением программ — идеальные условия для применения наших комплектов оборудования из модульной системы автоматизации MOVI-C®.
Для производителей сборных упаковок доступны комплекты оборудования 542, 544, 646 и 656, которые обеспечивают идеальный старт в области автоматизации.
Во всех комплектах оборудования предусмотрены такие функции, как электронный кулачок для синхронизации движений осей и управления клапанами в режиме реального времени в зависимости от положения.
Комплект оборудования 656, оснащённый дополнительно встроенной робототехнической функциональностью, идеально подходит для версии с верхней загрузкой.
Пакет лицензий для машин для расправления и упаковки в коробки (CP-SL) на основе кривых, предназначенный для реализации типовых машин для расправления и упаковки в коробки в исполнении с боковой загрузкой. Он состоит из шаблона программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализации, сервера данных OPC UA, электронных кулачков и типовых для данного оборудования функций (резка, нанесение клея и управление кулачками).
Наши программные модули оптимально согласованы с модулем оборудования «Устройство для сборки картонных коробок». В сочетании с MOVIKIT®
StarterSET представляет собой базовый комплект оборудования, который можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к машине; он отличается гибкостью, модульной структурой и независимостью.
| Посылка | 542 | |
| Тип | Упаковочная машина (с боковой загрузкой) | |
| мощность | стандартная, рекомендуется для 2 осей, интерполирующих друг друга | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | Тип UHX25A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 10-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение , пакет MOVIKIT® | | CasePacker – пакет лицензий для машины для расправления коробок и упаковщика на основе кривых (CP-SL) для реализации типовых машин для расправления коробок и упаковщиков в |
| MOVITRAC® advanced | | MOVITRAC® advanced с номинальным током 4 А, мощностью двигателя 1,5 кВт, тормозным резистором 100 Ом, мощностью 0,1 кВт |
| Серводвигатель CMP50S | | пусковой момент 2,4 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепеж |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 7 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным разъемом, предварительно настроенный с:
|
StarterSET представляет собой базовый комплект оборудования, который можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к машине; он отличается гибкостью, модульной структурой и независимостью.
| Пакет | 544 | |
| Тип | Упаковочная машина (с боковой загрузкой) | |
| мощность | усовершенствованное, рекомендуется для 5 осей, интерполирующих | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX45A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 10-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение , пакет MOVIKIT® | | CasePacker – пакет лицензий для машины для расправления коробок и упаковщика на основе кривых (CP-SL) для реализации типовых машин для расправления коробок и упаковщиков в |
| MOVITRAC® advanced | | MOVITRAC® advanced с номинальным током 4 А, мощностью двигателя 1,5 кВт, тормозным резистором 100 Ом, мощностью 0,1 кВт |
| Серводвигатель CMP50S | | пусковой момент 2,4 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 7 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным разъемом, предварительно настроенный с:
|
StarterSET представляет собой базовый комплект оборудования, который можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к машине; он отличается гибкостью, модульной структурой и независимостью.
| Пакет | 646 | |
| Тип | Упаковочная машина (с боковой загрузкой) | |
| мощность | прогрессивная, рекомендуется для 12 осей, интерполирующих | |
| Управление: контроллер MOVI-C® CONTROLLER от компании « » | | Тип UHX65A (2-ядерный ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 10-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение , пакет MOVIKIT® | | CasePacker — пакет лицензий для машины для расправления коробок и упаковки в сборные коробки на основе кривых (CP-SL) для реализации типовых машин для расправления коробок и упаковки в сборные коробки в |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 10 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, регулятор для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А |
| Серводвигатель CMP50M | | пусковой момент 2,4 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 7 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным разъемом, предварительно настроенный с:
|
Пакет лицензий для упаковочных машин с роботизированной кинематикой (CP-TL), предназначенный для реализации типовых упаковочных машин в исполнении «Toploader» с кинематикой. Шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализация, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, кинематика роботов, типовые для данного оборудования функции (отслеживание продукта, нанесение клея и управление кулачками).
Для продуктов, которые нельзя укладывать в стопки или складывать, в вторичной упаковке используются сборщики в исполнении «Toploader». Подготовленные картонные коробки и лотки автоматически поднимаются и склеиваются. Одна или несколько кинематик помещают продукцию сверху в картонную упаковку, которая затем запечатывается и отправляется дальше. Модель «Sideloader» без роботизированной кинематики синхронизирует продукцию с картонной упаковкой на основе кривой. Отсоединение, нанесение клея, формовка, наполнение и запечатывание — модульная конструкция упаковочной машины типа «Toploader» или «Sideloader» может быть быстро спроектирована и реализована с помощью соответствующего стартового набора StarterSET и согласованных программных модулей MOVIKIT® из системы автоматизации MOVI-C® благодаря простому параметрированию параметров.
StarterSET представляет собой базовый комплект оборудования, который можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к машине; он отличается гибкостью, модульной структурой и независимостью.
| Пакет | 656 | |
| Тип | Упаковочная машина Case Packer Robotics (с верхней загрузкой) | |
| мощность | прогрессивная, рекомендуется для 16 осей, которые интерполируют | |
| Управление: MOVI-C® CONTROLLER от компании « » | | Тип UHX65A (4-ядерная ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы кода на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 15-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение , пакет MOVIKIT® | | CasePacker Robotics — пакет лицензий для упаковочных машин с роботизированной кинематикой (CP-TL) для реализации типовых упаковочных машин в исполнении Toploader с |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 10 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, регулятор для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А |
| Серводвигатель CMP50M | | пусковой момент 2,4 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 7 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным разъемом, предварительно настроенный с:
|
Быстрее, индивидуальнее и гибче: следуя этой философии и концепции модульной системы, мы предлагаем вам в рамках наших пакетов для автоматизации оборудования полный и идеально сбалансированный базовый комплект, включающий программное обеспечение и аппаратное обеспечение.
Мы с удовольствием проконсультируем вас лично и без каких-либо обязательств по поводу ваших индивидуальных потребностей.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
С компанией SEW-EURODRIVE мы создали основу, которая сочетает индивидуальный подход со стандартизацией и выводит нашу отрасль на новый уровень. Поэтому я могу быть уверен, что мы всегда будем двигаться вперед.Роланд Калуза