• Наша команда экспертов хорошо знакома с вашей отраслью и вашими требованиями.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальную консультацию.
Свяжитесь с нами
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Модульные решения для любого вида укладки на поддоны и разгрузки с поддонов

Чаще всего используются четыре типа паллетирующих роботов: роботы с шарнирным манипулятором, многослойные паллетирующие роботы, линейные роботы или портальные паллетирующие роботы. Размер упаковки, вес упаковки и характер упаковки являются решающими факторами, определяющими функции и движения оборудования. Так же, как современные установки и полностью автоматизированные системы укладки на поддоны проектируются по модульному принципу, так и используемое программное обеспечение должно быть модульным.

Наша система автоматизации MOVI-C® обладает такой модульностью и обеспечивает программистам максимальную гибкость и простоту. Интеллектуальное управление осями в сочетании с нашими разнообразными программными решениями гарантирует не только скорость и надёжность, но и бережное обращение с групповой упаковкой, а также высокое качество укладки в штабеля.

Независимо от того, какое робототехническое решение или кинематика используется, наш программный модуль MOVIKIT® Robotics всегда обеспечивает идеально подходящее решение. Простая настройка параметров вместо сложного программирования.

Функциональные модули/приложения

Всегда подходящий продукт и оптимальное решение

Гибкие концепции паллетирования требуют гибких концепций автоматизации и приводов. Благодаря широкому ассортименту продукции SEW-EURODRIVE всегда доступны подходящие технологии приводов, которые можно легко и гибко интегрировать в общее решение. В соответствии с девизом «Всё из одних рук» это обеспечивает значительную добавленную стоимость для пользователей. В сочетании со встроенными и заранее разработанными программными модулями MOVIKIT® наше системное решение упрощает интеграцию и комбинирование различных технологий. Все компоненты можно с лёгкостью соединить друг с другом и надёжно запустить в работу в качестве единой системы.


Подача поддонов

Существует множество различных способов подачи поддонов в штабелеукладчик. Независимо от того, поступает ли поддон из магазина или дозатора, наша гибкая модульная система автоматизации MOVI-C® предлагает подходящие централизованные или децентрализованные решения либо — как часто используется в данном случае — соответствующее сочетание обоих подходов.

Благодаря локальным преобразователям частоты MOVIMOT®, непосредственно соединённым с мотор-редукторами и полностью интегрированным в систему, а также программным модулям MOVIKIT® конвейерные участки можно легко и модульно интегрировать в общую концепцию и управлять ими централизованно. Благодаря нашему обширному ассортименту продукции можно идеально реализовать все типы систем подачи и станций выдачи поддонов — и всё это из одних рук.


Выравнивание/предварительная группировка посылок

Продукты и упаковки, предназначенные для укладки на поддоны, группируются на поддоне в соответствии с заданной схемой укладки. Такая предварительная группировка требует выполнения широкого спектра операций и высокой производительности группировки. При этом для этого сложного участка линии обычно отводится очень мало места. Соответственно, его конструкция должна быть максимально компактной.

Для этого компания SEW-EURODRIVE предлагает оптимально адаптированные комплексы решений, включающие кинематический комплект с параллельным манипулятором и соответствующие программные модули MOVIKIT® Robotics. Они идеально интегрируются в широко используемую в данной области высокопроизводительную технологию триподных или дельта-роботов.

Благодаря нашим инновационным робототехническим решениям упаковки и продукты можно ориентировать без проскальзывания, точно и с особой бережностью к материалу. Роботы типа «Дельта», оснащенные комплектом кинематики с параллельными рычагами, можно быстро адаптировать к новой конфигурации и меняющимся размерам упаковок. Благодаря простому параметрированию можно быстро осуществить индивидуальную и гибкую перенастройку и, следовательно, оперативную смену продукта на линии.


Формирование слоев / Моделирование

Формирование слоев — это столь же важный, сколь и критический процесс при укладке на поддоны. Здесь решающую роль играют идеальная форма и конструкция. Благодаря нашей модульной системе автоматизации MOVI-C® и соответствующим программным модулям MOVIKIT®, интегрированным в систему Motion, мы предлагаем вам необходимую гибкость.

Для оптимизации процесса и контроля слоев в MOVIKIT® AutomationFramework и MOVIKIT® Visualization опционально доступны дополнительные возможности моделирования. Таким образом, вы можете тщательно протестировать все функции и даже производительность группировки уже на этапе планирования, чтобы впоследствии слои были оптимизированы, сгруппированы и точно позиционированы на реальной машине и готовы к приемке.


Укладка в штабеля и паллетирование

Так же, как и при формировании слоев, при укладке в штабеля или на поддоны используются различные технологии — независимо от того, осуществляется ли укладка на поддоны с помощью портального крана или роботов с шарнирным или параллельным манипулятором. В данном случае наши программные модули MOVIKIT® Robotics предлагают подходящее решение для любой возможной кинематики. Кроме того, с нашим набором для кинематики с параллельными рычагами в вашем распоряжении даже имеется механический модульный комплект для быстрой самостоятельной сборки дельта-робота. В комплект входит интерфейс управления и программирования робота, позволяющий пользователю программировать робот с помощью опционального ручного терминала.

Благодаря расширению функциональности в модуле MOVIKIT® Robotics addon Touchprobe именно ваши изделия можно с особой точностью и гибкостью захватывать и откладывать с помощью позиционирования по остаточному ходу в зависимости от конкретного изделия. А с помощью расширения MOVIKIT® Robotics addon CollisionDetection можно надёжно обнаруживать препятствия на траектории движения без дополнительных датчиков и выполнять реакционные движения в соответствии с требованиями заказчика.

Полностью интегрированная система функциональной безопасности поддерживает все ваши основные функции движения, такие как «Безопасная пониженная скорость» (SLS), «Безопасное направление» (SDI), «Безопасная остановка» (SOS), а также функции, зависящие от позиции, такие как «Безопасное ограничение шага» (SLI) и «Безопасное ограничение позиции» (SLP).

Промежуточный слой

Наша модульная система автоматизации MOVI-C® предлагает подходящие аппаратные и программные решения также для дополнительных систем обработки промежуточных слоев. Программные модули MOVIKIT® Robotics для 2, 3, 4 и более осей можно легко адаптировать благодаря модульной конструкции.

Кроме того, для быстрой самостоятельной разработки дельта-робота, включая интерфейс управления и программирования робота, а также для простого программирования робота пользователем с помощью опционального ручного терминала управления, вам доступен наш комплект для кинематики параллельного манипулятора.

Кроме того, с помощью функционального расширения MOVIKIT® Robotics Touchprobe при неизвестной высоте штабеля промежуточные слои могут быть захвачены манипулятором робота и затем уложены с идеальным позиционированием. При этом по желанию обеспечивается сквозная функциональная безопасность, охватывающая все основные функции движения, связанные с осями. И, наконец, наше прикладное программное обеспечение MOVISUITE® RobotMonitor помогает вам в интегрированном и автоматически создаваемом 3D-моделировании робота с его траекториями. Это позволяет вам получить решающие временные преимущества при вводе в эксплуатацию.


Транспортировка

Широкий ассортимент продукции SEW-EURODRIVE предлагает вам подходящую и полностью интегрированную в систему управления приводную систему для перехода от системы укладки на поддоны к логистике. Приводная система доступна как в централизованном, так и в децентрализованном исполнении, а также рассчитана на грузы от малых до тяжелых. При этом по желанию она может быть оснащена функциональной безопасностью для защиты персонала.

Все возможно для создания индивидуального транспортного решения. Ведь здесь можно использовать различные технологии и соответствующие компоненты, идеально сочетая их друг с другом. Независимо от того, требуется ли режим «позиционирования», «синхронизации» или «движения в ногу», для ваших задач всегда найдется подходящий программный модуль MOVIKIT®.

Быстрее к готовой машине

Штабелеукладчик — это система автоматизации производственного процесса, предназначенная для автоматического размещения упаковок на грузовых носителях. Основные функции заключаются в перемещении, сортировке и укладке материалов или предметов в пределах заданного рабочего пространства.

Существуют различные типы штабелеукладчиков. Размер и вес упаковок, а также, в первую очередь, рабочее пространство являются определяющими факторами для функций и движений оборудования. В этом случае наши комплекты оборудования для штабелеукладчиков предлагают оптимальное решение.

Для штабелеукладчиков доступны комплекты оборудования 564, 664 и 674, которые обеспечивают идеальный старт в области автоматизации.

Во всех комплектах предусмотрены функции оптимизации процесса и контроля слоев. Это позволяет вам уже на этапе планирования всесторонне протестировать все функции и производительность группировки.

Комплект MOVIKIT® EndOfLine EoL

Наш пакет лицензий для штабелеукладчиков включает шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, электронный кулачок, 2D-кинематику роботов и типовые для данного типа оборудования функции (портальные системы и намотка).

Для оптимизации процесса и контроля слоев MOVIKIT® AutomationFramework в сочетании с MOVIKIT® Visualization предлагает дополнительные возможности моделирования. Благодаря этому вы можете уже на этапе планирования всесторонне протестировать все функции и производительность группировки, чтобы впоследствии слои на реальном станке были оптимально сгруппированы, точно позиционированы и готовы к приемке.

  1. Выбрать товары
  2. Группировать товары
  3. Перемещать товары

Этот пакет представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с базовыми требованиями к оборудованию; он отличается гибкостью, модульным устройством и независимостью.

Пакет   564
Тип   Конец линии
мощность   усовершенствованный, рекомендуется для 6 осей, которые интерполируют
Контроллер
MOVI-C® CONTROLLER
1 × Тип UHX45A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET
Визуализация
HMI WOP
1 × 15,6-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация
Программное обеспечение
, пакет MOVIKIT®
1 × EndOfLine – пакет лицензий для штабелеукладчиков и портальных роботов XY (EoL) для реализации типовых штабелеукладчиков и портальных роботов с 2D-кинематикой. Шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализация, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, 2D-кинематика роботов, типовые для оборудования функции (портальные краны и намотка)
Преобразователи частоты для распределительного шкафа
MOVITRAC® advanced
2 × MOVITRAC® advanced с номинальным током 7 А, мощностью двигателя 3 кВт, тормозным резистором 47 Ом, мощностью 0,1 кВт
Серводвигатель
CM3C63M
2 × 4,9 Н·м пусковой момент, однокабельная технология и датчик DDI
Планетарный редуктор для сервопривода
PxG®
2 × одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление
Кабель двигателя
MOVI-C® DDI
2 × 10 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология
Шинный соединитель
MOVI-PLC® I/O
1 × EtherCAT®-соединитель, включая концевую клемму, предварительно настроенный с:
  • модуль питания 24 В постоянного тока
  • 24 × цифровых входов / 16 × цифровых выходов, 24 В постоянного тока
  • 8 × аналоговых входов, ±10 В постоянного тока, Pt1000
  • в комплекте с клеммными модулями с клеммной колодкой

Этот пакет представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с базовыми требованиями к оборудованию; он отличается гибкостью, модульным устройством и независимостью.

Пакет   664
Тип   Конечный
мощность   усовершенствованный, рекомендуется для 6 осей, которые интерполируют
Контроллер
MOVI-C® CONTROLLER
1 × Тип UHX45A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET
Визуализация
HMI WOP
1 × 10-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация
Программное обеспечение
, пакет MOVIKIT®
1 × EndOfLine — пакет лицензий для штабелеукладчиков и портальных роботов XY (EoL) для реализации типовых штабелеукладчиков и портальных роботов с 2D-кинематикой. Шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализация, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, 2D-кинематика роботов, типовые для оборудования функции (портальные краны и намотка)
Модуль питания
MOVIDRIVE® MDP
1 × MOVIDRIVE® modular, 25 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром
Импульсный блок питания
MOVIDRIVE® MDS
1 × 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт
Двухосный модуль
MOVIDRIVE® MDD
1 × MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, регулятор для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А
Серводвигатель
CMP50M
2 × 4,9 Н·м пусковой момент, однокабельная технология, тормоз и датчик DDI
Планетарный редуктор для сервопривода
PxG®
2 × одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление
Кабель двигателя
MOVI-C® DDI
2 × 10 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология
Шинный соединитель
MOVI-PLC® I/O
1 × EtherCAT®-соединитель, включая концевую клемму, предварительно настроенный с:
  • модуль питания 24 В постоянного тока
  • 24 × цифровых входов / 16 × цифровых выходов, 24 В постоянного тока
  • включая клеммные модули с клеммной колодкой

Комплект MOVIKIT® для конечной линии робототехники

Пакет лицензий для реализации приложений с использованием штабелеукладчиков с многоосевой кинематикой, шаблона программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализации, сервера данных OPC UA, электронных кулачков, кинематики роботов, типовых для оборудования функций (отслеживание продукта, распознавание положения, обнаружение столкновений).

Высокая гибкость и модульность пакетов оборудования от SEW-EURODRIVE позволяют быстро реализовать любую задачу автоматизации в процессе паллетирования и депаллетирования. Обширный набор согласованных функций гарантирует не только скорость и надёжность, но и универсальное программное решение, а также идеальный контроллер для осей робота для максимальной бережности к таре и высокого качества укладки.

  1. Подача поддонов
  2. Укладка в штабеля/укладка на поддоны с помощью штабелеукладчика
  3. Предварительная группировка посылок
  4. Промежуточная укладка
  5. Формирование/моделирование слоев
  6. Транспортировка

Этот пакет представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с базовыми требованиями к оборудованию; он отличается гибкостью, модульностью и независимостью.

Пакет   676
Тип   Робототехника для конечной стадии производственной линии
мощность   прогрессивный, рекомендуется для 16 осей, интерполирующих
Контроллер
MOVI-C® CONTROLLER
1 × Тип UHX65A (4-ядерный ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы кода на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET
Визуализация
HMI WOP
1 × 15-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация
Визуализация
, портативный HMI-терминал DOP
1 × 7-дюймовая мобильная клавишная панель для управления роботами
Программное обеспечение
, пакет MOVIKIT®
1 × EndOfLine Robotics — пакет лицензий для паллетирующих роботов (EoL ROB) для реализации типовых паллетирующих роботов с четырехосевой кинематикой. Шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализация, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, кинематика роботов, типовые для оборудования функции (отслеживание продукта, распознавание положения, обнаружение столкновений)
Модуль питания
MOVIDRIVE® MDP
1 × MOVIDRIVE® modular, 25 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром
Импульсный блок питания
MOVIDRIVE® MDS
1 × 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт
Двухосный модуль
MOVIDRIVE® MDD
1 × MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, регулятор для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А
Серводвигатель
CMP50M
2 × 4,9 Н·м пусковой момент, однокабельная технология, тормоз и датчик DDI
Планетарный редуктор для сервопривода
PxG®
2 × одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление
Кабель двигателя
MOVI-C® DDI
2 × 10 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология
Шинный соединитель
MOVI-PLC® I/O
1 × EtherCAT®-соединитель, включая концевую клемму, предварительно настроенный с:
  • модуль питания 24 В постоянного тока
  • 24 × цифровых входа / 16 × цифровых выходов, 24 В постоянного тока
  • в комплекте с клеммными модулями с клеммной колодкой

Пакеты для автоматизации оборудования

Быстрее, индивидуальнее и гибче: следуя этой философии и концепции модульной системы, мы предлагаем вам в рамках наших пакетов для автоматизации оборудования полный и идеально сбалансированный базовый комплект, включающий программное обеспечение и аппаратное обеспечение.

Узнать больше

Вам нужна дополнительная информация?

Мы с удовольствием проконсультируем вас лично и без каких-либо обязательств по поводу ваших индивидуальных потребностей.

Связаться с нами сейчас
Для справки

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

С компанией SEW-EURODRIVE нам удалось наладить прочное и долгосрочное партнерство, которое порождает множество инновационных идей. Предлагаемые решения являются для нас гарантией абсолютной безопасности и надежности, а также высокой мощности.
Renzo Brizzi
Владелец компании ProSystem Packaging (Верона, Италия)