При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Индивидуальные требования потребителей постоянно растут, а вместе с ними — и требования к производителям продуктов питания. Это ставит перед производителями машин для упаковки и разлива все новые задачи по модульной автоматизации их оборудования. В то же время растёт спрос на технологии, которые были бы одновременно надёжными, высокодоступными, инновационными и перспективными. И, по возможности, от одного поставщика.
SEW-EURODRIVE — именно тот партнер, который вам нужен. В наших решениях по автоматизации мы делаем ставку на объектно-ориентированное программирование и предлагаем с помощью MOVIKIT® готовые программные модули для конкретных приложений. Благодаря правильному выбору типовых технологических функций и простому, экономящему время параметрированию модули и приложения горизонтальной машины для розлива в стаканы можно быстро, эффективно и с идеальной синхронизацией запустить в работу.
«Параметрирование вместо программирования» — вот ответ компании
Автоматическая подача стаканов описывается с помощью программного модуля MOVIKIT® MultiMotion Camming посредством простого параметрирования параметров и реализуется в виде синхронизированных с тактом движений станка. Столь же просто можно реализовать распределение стаканов по тактам с помощью настраиваемых программных блоков.
Благодаря встроенным в контроллер и привод средствам обеспечения безопасности, основанным на технологии Safety over EtherCAT®, можно не только безопасно прекращать эксплуатацию двигателей. Благодаря расширенным защитным функциям в программных модулях MOVIKIT® вы также можете безопасно снижать скорость, что позволяет проще и быстрее очищать участки оборудования.
С помощью нашей модульной системы автоматизации MOVI-C® можно создавать машины не только на программном, но и на аппаратном уровне по модульному принципу. Широкий ассортимент централизованных и локальных преобразователей частоты для синхронных и асинхронных двигателей всегда позволяет подобрать подходящий привод. Таким образом, вы можете с минимальными затратами по выбору интегрировать или исключить из общего решения различные опции оборудования, например, мешалку, на модульной и децентрализованной основе.
Программный модуль MOVIKIT® MultiMotion, благодаря простому параметрированию параметров варианта розлива, обеспечивает синхронизированный в режиме реального времени розлив с учетом уровня наполнения. Одновременно эта функция управляет дозирующими клапанами в тактном режиме.
В этом модуле машины для розлива в стаканы с помощью отмеченного наградами программного модуля MOVIKIT® AntiSlosh можно достичь более высокой скорости перемещения и, как следствие, повысить производительность оборудования на
Наши программные модули MOVIKIT® MultiMotion Camming, благодаря функции кулачкового механизма, предоставляют готовые функции включения и отключения, которые пользователи могут применять напрямую. Это позволяет, например, включать и отключать подъемные механизмы в зависимости от положения и синхронно с ним.
С MOVIKIT® MultiMotion Camming отпадает необходимость в обычном сложном и трудоемком программировании функций перехода по кривой. Благодаря простому параметрированию даже сложные процессы можно реализовать быстро и легко.
Для обеспечения чистого и асептического запечатывания необходима надежная герметичная упаковка. При этом решающую роль играет также правильная температура. Для этого мы предлагаем соответствующие компоненты для регулирования температуры и тем самым гарантируем высочайшее качество запечатывания.
Для простого подключения к контроллеру мы предлагаем специальные программные модули, такие как MOVITKIT® OPC-UA. С их помощью можно быстро организовать сбор данных и обеспечение качества (проверку и ведение протоколов) независимо от платформы. Наши контроллеры MOVI-C® CONTROLLER также поддерживают протокол OPC UA.
Для розлива йогуртов, пудингов и напитков в стаканчики, ведерки или стаканы используются горизонтальные машины для розлива и укупорки. Поступающая тара разделяется, стерилизуется, наполняется, запечатывается, укупоривается, проверяется и, наконец, выгружается. Этапы работы автоматизированы и должны быть очень точно синхронизированы друг с другом, чтобы обеспечить высокую производительность.
Независимо от того, сколько осей приводится в движение и какую мощность в конечном итоге требует машина, благодаря нашим модульным комплектам оборудования мы всегда предлагаем подходящую базовую комплектацию для создания комплексного решения.
Автоматизация с помощью наших аппаратных и программных решений позволяет создавать такие типы машин даже с учетом самых строгих гигиенических требований. В зависимости от модификации, требований к очистке оборудования и индивидуальной конструкции машины используются самые разнообразные устройства для привода и автоматизации. Соответственно, комплекты оборудования для горизонтальных машин для розлива и укупорки предлагаются в двух вариантах в качестве базового комплекта.
Комплект оборудования 636 содержит моторы-редукторы для сервопривода серии CM3C.. в стандартном исполнении (степень защиты IP65), предназначенные для использования в непищевой сфере.
Комплект оборудования 637 Hygienic рекомендуется для машин, в которых приводы могут вступать в контакт с пищевыми продуктами. Здесь используются синхронные серводвигатели CM2H.. (степень защиты IP69K) из нержавеющей стали.
Пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS) состоит из программных лицензий для реализации типовых горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Он включает в себя шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для данного типа машин функции (намотка, резка и запайка).
Кроме того, специально для данного типа машин были разработаны особые программные функции. В обе версии StarterSET входит отмеченный наградами программный модуль MOVIKIT® AntiSlosh. Этот модуль значительно снижает разливание жидкости за счёт соответствующей корректировки профиля движения. Таким образом сокращается время стабилизации перемещаемых жидкостей. Этот метод расчёта движения с учётом подавления колебаний является ключевым элементом пакета MOVIKIT® Bundle FillSeal.
StarterSET представляет собой базовый комплект оборудования, который можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к машине; он отличается гибкостью, модульной структурой и независимостью.
| Пакет | 636 | |
| Тип | «Fill and Seal» | |
| мощность | прогрессивная, рекомендуется для 16 интерполированных осей | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | Тип UHX65A (4-ядерная ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация , HMI WOP | | 15-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение , пакет MOVIKIT® | | FillSeal — пакет лицензий для машин розлива и укупорки (FS), предназначенный для реализации типовых горизонтальных машин розлива и укупорки жидкостей. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кулачковой диска», профили движения без колебаний, поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание) |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 25 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, контроллер для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А |
| Серводвигатель CM3C63S | | Серводвигатель CM3C.., пусковой момент 2,7 Нм, однокабельная технология, датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, в комплекте с адаптером и крепежом |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 10 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | EtherCAT®-соединитель, включая концевую клемму, предварительно настроенный с:
|
StarterSET представляет собой базовый комплект оборудования, который можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к машине; он отличается гибкостью, модульной структурой и независимостью.
| Пакет | 637 | |
| Тип | Fill and Seal Hygienic | |
| мощность | прогрессивная, рекомендуется для 16 интерполированных осей | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | UHX65 progressive (4-ядерный ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация , HMI WOP | | 15-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение , пакет MOVIKIT® | | FillSeal — пакет лицензий для машин розлива и укупорки (FS), предназначенный для реализации типовых горизонтальных машин розлива и укупорки жидкостей. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кулачковой диска», профили движения без колебаний, поддержка ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание) |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 25 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, регулятор для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А |
| Серводвигатель CM2H62M | | Серводвигатель CM2H.. из нержавеющей стали (гигиеничный), пусковой момент 3,1 Нм, датчик абсолютного отсчета, 2 м |
| Прецизионный планетарный редуктор PSH.. | | Редуктор из нержавеющей стали (гигиеничный) одноступенчатый с передаточным числом i = 10, встроенный |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 10 м, высокогибкий гибридный кабель, двухкабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным разъемом, предварительно настроенный с:
|
Быстрее, индивидуальнее и гибче: следуя этой философии и концепции модульной системы, мы предлагаем вам в рамках наших пакетов для автоматизации оборудования полный и идеально сбалансированный базовый комплект, включающий программное обеспечение и аппаратное обеспечение.
Мы с удовольствием проконсультируем вас лично и без каких-либо обязательств по поводу ваших индивидуальных потребностей.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Требования клиентов постоянно растут, но на ситуацию также влияют новые законодательные требования и быстро меняющиеся технологические тенденции. В будущем производители в области машиностроения и изготовители должны будут реагировать на это ещё более гибко. Динамика развития отрасли требует высокой степени адаптивности и готовности к инновациям. Компания SEW-EURODRIVE внимательно следит за этими тенденциями и сопровождает своих клиентов в процессах преобразований, предлагая индивидуально настраиваемые решения в области автоматизации.Даниэла Крафт